这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

已停产的驱动测试产品

  • E7473A CDMA 驱动测试系统 [已淘汰] E7473A CDMA 驱动测试系统 [已淘汰] 

    E7473A CDMA 驱动测试系统 [已淘汰]

    The E7473A CDMA 驱动测试系统可对射频环境进行全面表征

  • E7474A TDMA 驱动测试系统 [已淘汰] E7474A TDMA 驱动测试系统 [已淘汰] 

    E7474A TDMA 驱动测试系统 [已淘汰]

    E7474A 是基于 TDMA 的驱动测试系统,可在 IS-136、IS-54 和 AMPS 网络中获得全面的射频测量和呼叫性能数据与位置信息。

  • E7475A 基于 GSM 的驱动测试系统 [已淘汰] E7475A 基于 GSM 的驱动测试系统 [已淘汰] 

    E7475A 基于 GSM 的驱动测试系统 [已淘汰]

    E7475A 驱动测试系统可以测量 GSM900、DCS1800、GSM1900 无线网络的空中接口与位置的关系。

  • E7476A W-CDMA 驱动测试系统 [已淘汰] E7476A W-CDMA 驱动测试系统 [已淘汰] 

    E7476A W-CDMA 驱动测试系统 [已淘汰]

    E7476A W-CDMA 驱动测试系统可使无线服务提供商和网络设备制造商调试他们的 W-CDMA 网络。

  • E7477A cdma2000 驱动测试系统 [已淘汰] E7477A cdma2000 驱动测试系统 [已淘汰] 

    E7477A cdma2000 驱动测试系统 [已淘汰]

    E7477A cdma2000 驱动测试系统可使无线服务提供商和网络设备制造商调试他们的 cdma2000 网络。

  • E7478A GPRS 驱动测试系统 [已淘汰] E7478A GPRS 驱动测试系统 [已淘汰] 

    E7478A GPRS 驱动测试系统 [已淘汰]

    E7478A GPRS(通用分组无线业务)驱动测试解决方案能够快速找出并协助解决无线网络问题。