这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

Discontinued Optical Transmission Test Products

  • L4610A 用于战术电台的 PRM-34B 手持式无线电测试仪 [已停产] L4610A 用于战术电台的 PRM-34B 手持式无线电测试仪 [已停产] 

    L4610A 用于战术电台的 PRM-34B 手持式无线电测试仪 [已停产]

    L4610A – PRM-34B 是一款符合并超过 AN/PRM-34 标准的手持式无线电测试仪。与该标准相比,它的体积缩小了 85%,重量减轻了 80%,速度提升了 75%,并且更加简单易用。

  • OmniBER 产品  [已停产] OmniBER 产品 [已停产] 

    OmniBER 产品 [已停产]

    关于已停产和废型的 OmniBER 产品的支持信息

  • 光时域反射计  [已停产] 光时域反射计 [已停产] 

    光时域反射计 [已停产]