这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

已停产的逻辑分析产品

此页提供是德已停产的逻辑分析仪及附件产品的支持信息,请了解新一代是德逻辑分析仪产品。


 

  • 1680系列独立式逻辑分析仪 [已停产] 1680系列独立式逻辑分析仪 [已停产] 

    1680系列独立式逻辑分析仪 [已停产]

    1670/1680系列台式逻辑分析仪可提供基本的硬件/软件调试、参数/混频信号测试、硬件激励/响应反应测试和针对宽/深内存的复杂调试。

  • IC 线夹及其它探头[已停止生产] [已停产] IC 线夹及其它探头[已停止生产] [已停产] 

    IC 线夹及其它探头[已停止生产] [已停产]

    增强是德逻辑分析仪的能力

  • 特定的封装适配器[已停止生产] [已停产] 特定的封装适配器[已停止生产] [已停产] 

    特定的封装适配器[已停止生产] [已停产]

    通过定制的高密度适配器来增强逻辑分析仪的能力

  • 16800系列便携式逻辑分析仪,带有内置码型发生器 [已停产] 16800系列便携式逻辑分析仪,带有内置码型发生器 [已停产] 

    16800系列便携式逻辑分析仪,带有内置码型发生器 [已停产]

    带有可用码型发生器的是德便携式逻辑分析仪提供出色的性能、应用软件和可使用性。

  • 16850 便携式逻辑分析仪,提供 2.5 GHz 计时捕获能力和深存储器 [已停产] 16850 便携式逻辑分析仪,提供 2.5 GHz 计时捕获能力和深存储器 [已停产] 

    16850 便携式逻辑分析仪,提供 2.5 GHz 计时捕获能力和深存储器 [已停产]

    - 400 ps 分辨率(2.5 GHz)计时,以及高达 128 M 的存储器深度
    - 80 ps 分辨率(12.5 GHz)计时缩放,以及高达 128 kb 的存储器深度
    - 高达1.4 Gbps 的状态数据速率
    - 4 种型号,分别具有 34/68/102/136 个通道
     

  • 16900 测量模块 [已停产] 16900 测量模块 [已停产] 

    16900 测量模块 [已停产]

    使用各种测量模块定制和扩展逻辑分析仪解决方案。

  • 1690系列PC主机逻辑分析仪 [已停产] 1690系列PC主机逻辑分析仪 [已停产] 

    1690系列PC主机逻辑分析仪 [已停产]

    您可以在PC环境中用1690系列PC主机逻辑分析仪进行测试工作。这些逻辑分析仪因为采用了最常用的Windows用户界面,而使操作变得极为简单。

  • 16998A 高性能FPGA分析仪 [已淘汰] 16998A 高性能FPGA分析仪 [已淘汰] 

    16998A 高性能FPGA分析仪 [已淘汰]

    是德高性能FPGA分析仪提供最有效的解决方案,来进行Xilinx和Altera FPGA及环境系统的在线调试。

  • 16999A 数字无线激励和分析系统 [已淘汰] 16999A 数字无线激励和分析系统 [已淘汰] 

    16999A 数字无线激励和分析系统 [已淘汰]

  • B4621A DDR2和DDR3 验证总线解码器 [已淘汰] B4621A DDR2和DDR3 验证总线解码器 [已淘汰] 

    B4621A DDR2和DDR3 验证总线解码器 [已淘汰]

    提供协议解码,轻松完成对存储器总线的功能验证……

  • E5382A 单端飞线,带有90针电缆连接器 [已停产] E5382A 单端飞线,带有90针电缆连接器 [已停产] 

    E5382A 单端飞线,带有90针电缆连接器 [已停产]

    E5382A是一种飞线探头,为从目标上散布的位置中采集信号提供了理想的解决方案。它是一种17通道探头,带有单端数据和时钟,适用于带有90针脚连接器的分析仪。

  • E5860A 用于 16900 系列逻辑分析仪系统的千兆位局域网卡[已淘汰] [已淘汰] E5860A 用于 16900 系列逻辑分析仪系统的千兆位局域网卡[已淘汰] [已淘汰] 

    E5860A 用于 16900 系列逻辑分析仪系统的千兆位局域网卡[已淘汰] [已淘汰]

    实现更快的数据传输速率

  • E5861A 用于16900A和16902A逻辑分析系统的多帧电缆 [已淘汰] E5861A 用于16900A和16902A逻辑分析系统的多帧电缆 [已淘汰] 

    E5861A 用于16900A和16902A逻辑分析系统的多帧电缆 [已淘汰]

    将16900A或16902A主机连接在一起,可帮您解决最棘手的、多总线、数字调试等难题。

  • N4218A 串行 ATA 内插器 [已淘汰] N4218A 串行 ATA 内插器 [已淘汰] 

    N4218A 串行 ATA 内插器 [已淘汰]

    借助 SMA 连接器与同轴电缆,可提供主机传输/器件接收和主机接收/器件传输差分信号

  • N4219B S-ATA 与SA-SCSI [已淘汰] N4219B S-ATA 与SA-SCSI [已淘汰] 

    N4219B S-ATA 与SA-SCSI [已淘汰]

    针对速率为 1.5 Gb/s 和 3.0 Gb/s 的串行信号进行协议解码和触发

  • N4228A 用于逻辑分析,采用软触技术的半尺寸midbus电缆装置 [已淘汰] N4228A 用于逻辑分析,采用软触技术的半尺寸midbus电缆装置 [已淘汰] 

    N4228A 用于逻辑分析,采用软触技术的半尺寸midbus电缆装置 [已淘汰]

    N4228A是缩小外形尺寸的midbus探头,它采用Keysight软触技术,适用于PCI Express设计的逻辑分析和调试。

  • N4850A DigRF v3数字采样探头 [已停产] N4850A DigRF v3数字采样探头 [已停产] 

    N4850A DigRF v3数字采样探头 [已停产]

    N4850A DigRF v3数字采样探头使您可以对采用DigRF、跨越各种空中标准的手机和移动无线设备进行故障诊断。

  • N4851A MIPI D-PHY 数字采集探头[断货] [已淘汰] N4851A MIPI D-PHY 数字采集探头[断货] [已淘汰] 

    N4851A MIPI D-PHY 数字采集探头[断货] [已淘汰]

    对 MIPI D-PHY 元件进行独立调试和测试,或集成基于 MIPI D-PHY 的移动设计…

  • N4860A DigRF v3数字激励探头 [已停产] N4860A DigRF v3数字激励探头 [已停产] 

    N4860A DigRF v3数字激励探头 [已停产]

    N4860A DigRF v3激励探头提供跨越多种空中标准的数字串行激励,可以取代丢失的基于DigRF- v3的RF-IC或BB-IC。

  • N4861A MIPI D-PHY 数字激励探头[断货] [已淘汰] N4861A MIPI D-PHY 数字激励探头[断货] [已淘汰] 

    N4861A MIPI D-PHY 数字激励探头[断货] [已淘汰]

    对 MIPI D-PHY 元件进行独立调试、测试和激励…

  • N5397A 用于 Xilinx 与 Infiniium 系列混合信号示波器的 FPGA 动态探头选件(N5397A) [已淘汰] N5397A 用于 Xilinx 与 Infiniium 系列混合信号示波器的 FPGA 动态探头选件(N5397A) [已淘汰] 

    N5397A 用于 Xilinx 与 Infiniium 系列混合信号示波器的 FPGA 动态探头选件(N5397A) [已淘汰]

    包括 Xilinx FPG 的调试系统内部观察能力和内核辅助仪器设置可提高测试速度

  • PC 主机逻辑分析仪 [已停产] PC 主机逻辑分析仪 [已停产] 

    PC 主机逻辑分析仪 [已停产]

    关于已停产和废型的 PC 主机逻辑分析仪的产品支持信息

  • U4154A 4 Gb/s AXIe 逻辑分析仪模块 [已停产] U4154A 4 Gb/s AXIe 逻辑分析仪模块 [已停产] 

    U4154A 4 Gb/s AXIe 逻辑分析仪模块 [已停产]

    是德 U4154A AXIe 逻辑分析仪模块可对速度高达 4 Gb/s、开眼最小为 100 ps * 100 mV 的高速数字系统进行可靠的测量。

  • U4154B 4 Gb/s 状态模式逻辑分析仪模块 [已停产] U4154B 4 Gb/s 状态模式逻辑分析仪模块 [已停产] 

    U4154B 4 Gb/s 状态模式逻辑分析仪模块 [已停产]

    U4154B 4 Gb/s 状态模式逻辑分析仪模块

  • 后期处理工具套件[已停止生产] [已停产] 后期处理工具套件[已停止生产] [已停产] 

    后期处理工具套件[已停止生产] [已停产]

    关于已停产和废型的后期处理工具套件的产品支持信息。

  • 处理器和总线支持产品[ [已停产] 处理器和总线支持产品[ [已停产] 

    处理器和总线支持产品[ [已停产]

    关于已停产和废型的处理器和总线支持产品的产品支持信息。

  • 独立式逻辑分析仪 [已停产] 独立式逻辑分析仪 [已停产] 

    独立式逻辑分析仪 [已停产]

    关于已停产的独立式逻辑分析仪及附件的产品信息和资源

  • 逻辑分析仪测量模块 [已停产] 逻辑分析仪测量模块 [已停产] 

    逻辑分析仪测量模块 [已停产]

    关于已停产和废型的逻辑分析仪测量模块的产品支持信息

  • 逻辑分析仪系统 [已停产] 逻辑分析仪系统 [已停产] 

    逻辑分析仪系统 [已停产]

    关于已停产和废型的逻辑分析仪系统的产品支持信息

  • 逻辑分析仪附件 [已停产] 逻辑分析仪附件 [已停产] 

    逻辑分析仪附件 [已停产]

    关于已停产和废型的逻辑分析仪附件的产品支持信息