这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

已停产的协议分析产品

  • PCI Express软接触中间总线探头 [已淘汰] PCI Express软接触中间总线探头 [已淘汰] 

    PCI Express软接触中间总线探头 [已淘汰]

    中间总线探头提高了协议测试范围,增强了PCI Express的串行协议测试仪XC,不需进行耗时的测试电路板设置。

  • E2920 PCI 系列的产品支持信息 [已停产] E2920 PCI 系列的产品支持信息 [已停产] 

    E2920 PCI 系列的产品支持信息 [已停产]

    E2960A PCI Express 协议分析仪和协议训练器[断货]

  • E2926B 32/64 bit, 33 MHz PCI Exerciser and Analyzer [已淘汰] E2926B 32/64 bit, 33 MHz PCI Exerciser and Analyzer [已淘汰] 

    E2926B 32/64 bit, 33 MHz PCI Exerciser and Analyzer [已淘汰]

    online data sheet of the Keysight E2926B 32/64 bit, 33 MHz PCI exerciser and analyzer

  • E2960A PCI Express 协议分析仪和协议训练器[断货] [已淘汰] E2960A PCI Express 协议分析仪和协议训练器[断货] [已淘汰] 

    E2960A PCI Express 协议分析仪和协议训练器[断货] [已淘汰]

    E2960A 包含一整套用于分析和训练 PCI Express 协议的全新测试工具。 它是一个高度响应的系统,用来调试和建立以 PCI Express 总线为基础的设计。

  • E2969A PCIe 协议测试卡 [已淘汰] E2969A PCIe 协议测试卡 [已淘汰] 

    E2969A PCIe 协议测试卡 [已淘汰]

    E2969A 是一款针对 PCIe 标准的协议测试卡,可以验证并确保被测件与 PCIe 标准一致。

  • HDMI / MHL Protocol Analyzers and Generators [已停产] HDMI / MHL Protocol Analyzers and Generators [已停产] 

    HDMI / MHL Protocol Analyzers and Generators [已停产]

    • Obtain HDMI or MHL CTS certification on the first pass by performing in-house testing with the same equipment used by ATCs
    • Automate your HDMI and MHL testing by remotely controlling the U4998A
       

  • N4214A POS-PHY Level 4 (SPI-4.2) Protocol Analysis Tool [已淘汰] N4214A POS-PHY Level 4 (SPI-4.2) Protocol Analysis Tool [已淘汰] 

    N4214A POS-PHY Level 4 (SPI-4.2) Protocol Analysis Tool [已淘汰]

    The N4214A POS-PHY Level 4 analysis tool adds protocol display and error detection to the logic analyzer. This tool helps you analyze data on SPI-4.2 buses in a high-level protocol display.

  • N5323A N5323A PCI Express(R) Jammer 2.5 GT/s 和 5.0 GT/s [已停产] N5323A N5323A PCI Express(R) Jammer 2.5 GT/s 和 5.0 GT/s [已停产] 

    N5323A N5323A PCI Express(R) Jammer 2.5 GT/s 和 5.0 GT/s [已停产]

    N5323A PCI Express jammer 是一个创新的在线误码注入工具,可帮助您确保设备能够应对互通环境的挑战。

  • N5343A DigRF 练习器模块 [已停产] N5343A DigRF 练习器模块 [已停产] 

    N5343A DigRF 练习器模块 [已停产]

    为基于 DigRF V3 或 V4 的 IC 仿真和表征提供所需的串行激励功能

  • N5344A DigRF 分析仪模块,用于 DigRF V4 [已停产] N5344A DigRF 分析仪模块,用于 DigRF V4 [已停产] 

    N5344A DigRF 分析仪模块,用于 DigRF V4 [已停产]

    清晰地监视 DigRF V4 总线活动;跨越各种空中标准对包含 DigRF 数字串行总线的设备进行集成和故障诊断。

  • N5345A 高性能软接触探头,用于 DigRF V4 [已淘汰] N5345A 高性能软接触探头,用于 DigRF V4 [已淘汰] 

    N5345A 高性能软接触探头,用于 DigRF V4 [已淘汰]

    分析高速芯片间通信而不会影响信号。

  • N5346A 高性能飞线探头,用于 DigRF V3 和 V4 [已停产] N5346A 高性能飞线探头,用于 DigRF V3 和 V4 [已停产] 

    N5346A 高性能飞线探头,用于 DigRF V3 和 V4 [已停产]

    无集成连接器的 DigRF 链路,速率高达 3Gb/s。

  • N5998A HDMI 协议/音频/视频分析仪和发生器 [已淘汰] N5998A HDMI 协议/音频/视频分析仪和发生器 [已淘汰] 

    N5998A HDMI 协议/音频/视频分析仪和发生器 [已淘汰]

    HDMI 协议/音频/视频分析仪和发生器

  • PCI Express® 分析仪模块 [已停产] PCI Express® 分析仪模块 [已停产] 

    PCI Express® 分析仪模块 [已停产]

  • PCI Express® 试验器 [已停产] PCI Express® 试验器 [已停产] 

    PCI Express® 试验器 [已停产]

  • PCI、PCI-X 总线训练器和分析仪(E2920 系列)[已停止生产] [已停产] PCI、PCI-X 总线训练器和分析仪(E2920 系列)[已停止生产] [已停产] 

    PCI、PCI-X 总线训练器和分析仪(E2920 系列)[已停止生产] [已停产]

    使用 Keysight E2920 系列,验证、优化和测试使用 PCI 或 PCI-X 总线的设计。

  • U3051B SerialTek BusXpert Micro/MicroLite SAS/SATA 分析仪 [已淘汰] U3051B SerialTek BusXpert Micro/MicroLite SAS/SATA 分析仪 [已淘汰] 

    U3051B SerialTek BusXpert Micro/MicroLite SAS/SATA 分析仪 [已淘汰]

    SerialTek 的 BusXpert Micro SAS/SATA 协议分析仪是一款功能强大的分析工具,具有高达 18GB 的缓冲区,能够快速上载、处理并通过简单而稳定的图形用户界面显示流量。

  • U3051B SerialTek Pro SAS/SATA 误码注入工具 / BIST 发生器 [已淘汰] U3051B SerialTek Pro SAS/SATA 误码注入工具 / BIST 发生器 [已淘汰] 

    U3051B SerialTek Pro SAS/SATA 误码注入工具 / BIST 发生器 [已淘汰]

    SerialTek’s U3054A Pro BusMod/BusGen Pro SAS/SATA Error Injector/BIST Generator allows users to create programmable errors on a live data link. The BusGen BIST Generator is used to put hosts and devices in to a special test mode for signal testing.

  • U3052A SerialTek BusXpert PRO SAS/SATA 分析仪 [已淘汰] U3052A SerialTek BusXpert PRO SAS/SATA 分析仪 [已淘汰] 

    U3052A SerialTek BusXpert PRO SAS/SATA 分析仪 [已淘汰]

    SerialTek 的 BusXpert PRO SAS/SATA 4 端口协议分析仪是一款功能强大的分析工具,具有高达 36GB 的缓冲区,能够通过简单而稳定的图形用户界面以及SAS/SATA 接口快速上载、处理并显示流量。

  • U3053A SerialTek Micro SAS/SATA 误码注入工具/BIST 发生器 [已淘汰] U3053A SerialTek Micro SAS/SATA 误码注入工具/BIST 发生器 [已淘汰] 

    U3053A SerialTek Micro SAS/SATA 误码注入工具/BIST 发生器 [已淘汰]

    SerialTek’s U3053A Micro BusMod/BusGen Pro SAS/SATA Error Injector/BIST Generator allows users to create programmable errors on a live data link. The BusGen BIST Generator is used to put hosts and devices in to a special test mode for signal testing.

  • U4301A-1FP 用于 NVMe 和 PCIe 的性能分析套件 [已停产] U4301A-1FP 用于 NVMe 和 PCIe 的性能分析套件 [已停产] 

    U4301A-1FP 用于 NVMe 和 PCIe 的性能分析套件 [已停产]

    • 性能分析套件提供先进吞吐量和响应时间测量

  • U4301A-3FP 用于 NVMe 和 PCIe 的事务解码器套件 [已停产] U4301A-3FP 用于 NVMe 和 PCIe 的事务解码器套件 [已停产] 

    U4301A-3FP 用于 NVMe 和 PCIe 的事务解码器套件 [已停产]

    • 用于 NVMe 和 PCIe 事务分析的事务解码器
    • 对 NVMe 流量进行先进的解码和分析

  • U4305A PCIe 练习器和 PCIe LTSSM 练习器 [已停产] U4305A PCIe 练习器和 PCIe LTSSM 练习器 [已停产] 

    U4305A PCIe 练习器和 PCIe LTSSM 练习器 [已停产]

    PCIe 练习器和 PCIe LTSSM 练习器

  • U4305A-021 协议测试卡 3.0 [已淘汰] U4305A-021 协议测试卡 3.0 [已淘汰] 

    U4305A-021 协议测试卡 3.0 [已淘汰]

    • PCIe 3.0 specification link transaction compliance test tool
    • Designed to the requirements of the PCI-SIG®
    • Test suite includes PCIe 2.0 and PCIe 3.0 protocol test cases
    • Supports PCIe 2.5Gb/s, 5Gb/s and 8Gb/s speeds
    • Requires N5316A test backplane

  • U4305A-1FP 用于 Keysight U4305A PCIe 练习器的 NVMe 仿真套件 [已停产] U4305A-1FP 用于 Keysight U4305A PCIe 练习器的 NVMe 仿真套件 [已停产] 

    U4305A-1FP 用于 Keysight U4305A PCIe 练习器的 NVMe 仿真套件 [已停产]

    • 性能分析套件提供先进吞吐量和响应时间测量
    • 用于 NVMe 和 PCIe 事务分析的事务解码器
    • 对 NVMe 流量进行先进的解码和分析

  • 一致性测试――用于 PCI Express® 1.0 和 2.0 的协议测试卡 [已停产] 一致性测试――用于 PCI Express® 1.0 和 2.0 的协议测试卡 [已停产] 

    一致性测试――用于 PCI Express® 1.0 和 2.0 的协议测试卡 [已停产]

  • 存储域网(SAN)测试解决方案(1730系列) [已停产] 存储域网(SAN)测试解决方案(1730系列) [已停产] 

    存储域网(SAN)测试解决方案(1730系列) [已停产]

    Keysight 1730 SAN 测试系统为网络设备制造商和配置、评测、验证和测试光纤通道开关和网络的集成商提供帮助。

  • 汽车网络测试产品  [已停产] 汽车网络测试产品 [已停产] 

    汽车网络测试产品 [已停产]

    汽车网络测试产品

  • 用于OBSAI 测试标准的协议测试产品 [已停产] 用于OBSAI 测试标准的协议测试产品 [已停产] 

    用于OBSAI 测试标准的协议测试产品 [已停产]

    将定制的激励生成功能和分析功能相结合,使用OBSAI 更快地表征您的系统并进行故障诊断

  • 适用于先进交换互连的协议分析仪和训练器(E2980A) [已停产] 适用于先进交换互连的协议分析仪和训练器(E2980A) [已停产] 

    适用于先进交换互连的协议分析仪和训练器(E2980A) [已停产]

    先进交换系列(E2980A)