这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

P系列宽带功率传感器

Keysight P系列宽带功率传感器,该设计与P系列功率计同时使用,提供了峰值、峰均比、平均功率、上升时间、下降时间、最大功率值、最小功率值及带有每秒100M连续采样的宽带信号的统计数据(30 MHz视频带宽)。N192XA型宽带传感器具有两个频率范围,50 MHz至18 GHz和50 MHz至40 GHz。

对比产品资料中的全部内容 (4)

查找产品

  • N1921A P系列宽带功率传感器,50 MHz至18 GHz N1921A P系列宽带功率传感器,50 MHz至18 GHz (1) 

    N1921A P系列宽带功率传感器,50 MHz至18 GHz

    Keysight N1921A P系列宽带功率传感器可提供峰值、峰均比、平均功率、上升时间、下降时间、最大功率值、最小功率值以及宽带信号的统计数据。

  • N1922A P系列宽带功率传感器,50 MHz至40 GHz N1922A P系列宽带功率传感器,50 MHz至40 GHz (1) 

    N1922A P系列宽带功率传感器,50 MHz至40 GHz

    Keysight N1922A P系列宽带功率传感器可提供峰值、峰均比、平均功率、上升时间、下降时间、最大功率值、最小功率值以及宽带信号的统计数据。

  • N1923A 宽带功率探头,50 MHz 至 18 GHz N1923A 宽带功率探头,50 MHz 至 18 GHz (1) 

    N1923A 宽带功率探头,50 MHz 至 18 GHz

    Keysight N1924A 峰值功率探头可提供峰值、峰均比、平均功率、上升时间、下降时间、最大功率值、最小功率值以及峰值信号的统计数据。

  • N1924A 宽带功率探头,50 MHz 至 40 GHz N1924A 宽带功率探头,50 MHz 至 40 GHz (1) 

    N1924A 宽带功率探头,50 MHz 至 40 GHz

    Keysight N1924A 峰值功率探头可提供峰值、峰均比、平均功率、上升时间、下降时间、最大功率值、最小功率值以及峰值信号的统计数据。