这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
宽带宽功率、时间和统计测量
- 30 MHz 视频带宽,每秒 100 MSa 的快速连续采样
- 连接被测器件时进行归零和校准
- 50 MHz 至 40 GHz 频率范围
- USB、LAN 和 GPIB 连通性
- 后向兼容所有 8480、E 系列和 P 系列传感器(每个传感器都需要使用 N1917A 电缆)
- 仪器随附的 BenchVue 软件许可证(BV0007B)让仪器的连接和控制以及自动执行测试序列变得更简单
- N8262A 是一款符合 LXI 标准的紧凑型 P 系列模块化功率计,有助于减小测试系统尺寸并能够通过 LAN 自动执行功率测量
- 使用 Keysight VEE 和 I/O 硬件快速、简单且经济高效地执行自动化测量
查找适合您的型号
您已经拥有其中某个产品?
访问技术支持
上一页
是德科技N1912A P系列双通道功率计可以提供峰值功率、峰均比、平均功率、上升时间、下降时间 NS 脉冲宽度测量。选购双通道功率计就在是德科技官网!
Keysight N1911A P 系列单通道功率计可以提供峰值功率、峰均比、平均功率、上升时间、下降时间及脉冲宽度测量
N8262A P 系列模块化功率计是一款紧凑、纤薄且符合 LXI 标准的峰值功率计,可通过 LAN 自动执行峰值功率、峰均比和平均功率测量。
下一页
特色资源
保护您的创新投资
需要帮助或遇到问题?