P系列功率计
P系列功率计提供宽带宽功率、时间测量和统计测量。
- 30 MHz视频带宽,支持100 MSa/s的快速连续采样
- 在连接到被测设备的状态下进行归零和校准
- 频率范围:50 MHz - 40 GHz
- USB、LAN 和 GPIB 链接
- 后向兼容所有的 8480、E 系列以及 P 系列传感器(每个传感器均需 N1917A 电缆)
N8262A是一款小型超薄、符合LXI标准的P系列模块化功率计。它能帮助您减小测试系统体积,通过LAN执行自动功率测量。由于LXI测试实现了标准化,并且N8262A能够与现有的测试设备进行互操作,您的系统可以随时投入测试。
N1918A功率分析管理软件是一款能够进一步增强P系列功率计和U2000系列USB功率传感器功能的应用软件。其特性包括:灵活的显示格式、15点脉冲参数表征、用于远程监测的限制和警报功能,以及记录和回放功能。
请了解新一代是德功率计和功率传感器产品。
测试自动化--方便快捷,节约成本
无论您正在设计哪种仪器,您都可以利用 Keysight VEE 图形语言软件和 I/O 硬件轻松灵活地实现自动化测试。了解更多: