这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

P系列功率计

P系列功率计提供宽带宽功率、时间测量和统计测量。

  • 30 MHz视频带宽,支持100 MSa/s的快速连续采样
  • 在连接到被测设备的状态下进行归零和校准
  • 频率范围:50 MHz - 40 GHz
  • USB、LAN 和 GPIB 链接
  • 后向兼容所有的 8480、E 系列以及 P 系列传感器(每个传感器均需 N1917A 电缆)

N8262A是一款小型超薄、符合LXI标准的P系列模块化功率计。它能帮助您减小测试系统体积,通过LAN执行自动功率测量。由于LXI测试实现了标准化,并且N8262A能够与现有的测试设备进行互操作,您的系统可以随时投入测试。

N1918A功率分析管理软件是一款能够进一步增强P系列功率计和U2000系列USB功率传感器功能的应用软件。其特性包括:灵活的显示格式、15点脉冲参数表征、用于远程监测的限制和警报功能,以及记录和回放功能。

请了解新一代是德功率计和功率传感器产品。

测试自动化--方便快捷,节约成本

无论您正在设计哪种仪器,您都可以利用 Keysight VEE 图形语言软件和 I/O 硬件轻松灵活地实现自动化测试。了解更多:

对比产品资料中的全部内容 (3)

  • N1911A P 系列单通道功率计 N1911A P 系列单通道功率计 (1) 

    N1911A P 系列单通道功率计

    • 30 MHz 视频带宽
    • 采样率高达 100 MSa/s 的单次实时捕获
    • 关键测量:- 峰值、平均值、峰均比、上升时间、下降时间和脉冲宽度
    • 22 种预定义制式:WiMAX、DME、HSDPA 等

  • N1912A P 系列双通道功率计 N1912A P 系列双通道功率计 (1) 

    N1912A P 系列双通道功率计

    • 30 MHz 视频带宽
    • 采样率高达 100 MSa/s 的单次实时捕获
    • 关键测量:- 峰值、平均值、峰均比、上升时间、下降时间和脉冲宽度
    • 22 种预定义制式:WiMAX、DME、HSDPA 等

  • N8262A P 系列模块化功率计(符合 LXI C 类标准) N8262A P 系列模块化功率计(符合 LXI C 类标准) (1) 

    N8262A P 系列模块化功率计(符合 LXI C 类标准)

    • 超薄紧凑型设计(1 U 半机架),容易部署
    • 符合 LXI-C 标准,可以无缝集成到 ATE 系统中
    • 在线网络浏览器支持实时远程操作
    • 图形用户界面可以仿真 N1911/12 P 系列功率计的显示