这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

无线通信服务

  • 噪声系数分析仪测量表征 噪声系数分析仪测量表征 

    噪声系数分析仪测量表征

    Fundamentals needed to understand and measure noise figure and gain in devices such as amplifier, mixer, up-converter, and down-converter...

  • 使用矢量信号分析仪执行 802.11 测量 使用矢量信号分析仪执行 802.11 测量 

    使用矢量信号分析仪执行 802.11 测量

    Rapidly increase effectiveness setting up a Vector Signal Analyzer ,troubleshooting IEEE 802.11a/b/g with Keysight's VSA, 802.11 measurements consulting service

  • 天线码型测量 天线码型测量 

    天线码型测量

    是德天线码型测量咨询服务提供必要的专业技术和设备,以便生成天线远场辐射图。

  • GS-9200 测试系统产品操作服务 GS-9200 测试系统产品操作服务 

    GS-9200 测试系统产品操作服务

    Get up to speed quickly on using your Keysight GS-9200 MCPA Test System with instruction organized in modules for a customized delivery.

  • 用于 ESG 信号发生器的定制波形 用于 ESG 信号发生器的定制波形 

    用于 ESG 信号发生器的定制波形

    “用于 ESG 信号发生器的定制波形”咨询服务将指导您生成用于 Keysight ESG 信号发生器系列的定制信号与波形,并了解如何将 ESG 信号发生器很好地集成到您的特定环境中。

  • 测量功能研究 测量功能研究 

    测量功能研究

    是德测量功能研究咨询服务通过对一系列测试系统进行统计分析,可以确定多个测试台上的测量可变性。

  • Small Antenna Test Solution Small Antenna Test Solution 

    Small Antenna Test Solution

    • Use PNA Series Network Analyzer (or Spectrum Analyzer and Signal Generator) for directional antenna measurement
    • Simple structure in-house antenna pre-qualification solution
    • Create far-field dBi radiation pattern
    • Ready to deliver standard antenna measurement platform