这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

网络分析仪服务

  • 了解 VNA 测量 了解 VNA 测量 

    了解 VNA 测量

    是德“了解 VNA 测量”咨询服务帮助您了解是德矢量网络分析仪,并将其应用到针对特定应用的测试测量环境。

  • 了解 VNA 时域分析 了解 VNA 时域分析 

    了解 VNA 时域分析

    是德“了解 VNA 时域分析”咨询服务提供有关 VNA 时域功能的使用培训。

  • 8510 网络分析仪转换至PNA的工程服务 8510 网络分析仪转换至PNA的工程服务 

    8510 网络分析仪转换至PNA的工程服务

    通过培训、代码转换和/或测试计划制定等工程服务,高效实现从8510系列至PNA系列网络分析仪的转移。

  • 通过分析来改善 VNA 测量的精度和可靠性 通过分析来改善 VNA 测量的精度和可靠性 

    通过分析来改善 VNA 测量的精度和可靠性

    是德“通过分析来改善 VNA 测量的精度和可靠性”咨询服务旨在帮助您评估和改善射频测试的精度与可重复性,并提高测试限制。

  • Small Antenna Test Solution Small Antenna Test Solution 

    Small Antenna Test Solution

    • Use PNA Series Network Analyzer (or Spectrum Analyzer and Signal Generator) for directional antenna measurement
    • Simple structure in-house antenna pre-qualification solution
    • Create far-field dBi radiation pattern
    • Ready to deliver standard antenna measurement platform

       

  • 测试系统不确定性分析 测试系统不确定性分析 

    测试系统不确定性分析

    是德测试系统不确定性分析服务帮助您了解和量化完整的制造测试系统(包括矢量网络分析仪和频谱分析仪)的测量不确定性。

  • 测量功能研究 测量功能研究 

    测量功能研究

    是德测量功能研究咨询服务通过对一系列测试系统进行统计分析,可以确定多个测试台上的测量可变性。

  • 夹具固定和校准协助 夹具固定和校准协助 

    夹具固定和校准协助

    是德“VNA 夹具固定和校准协助”咨询服务帮助您执行夹具内校准,以增强网络分析仪和阻抗分析仪的测量精度。

  • Multi-Port Device Test Solution Multi-Port Device Test Solution 

    Multi-Port Device Test Solution

    • Saves workbench space, no external controller is required
    • Fast processing test by using built-in VBA language
    • Fast program development time
    • Automated test procedures lead to higher throughput

  • 开关电源稳定性测量套件 (SPSST) 开关电源稳定性测量套件 (SPSST) 

    开关电源稳定性测量套件 (SPSST)

    量身定制的解决方案:使用Keysight 4395A进行开关电源稳定性测试。