这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

已停产的网络分析仪附件

此页提供了是德已停产和废型的网络分析仪附件的产品信息。

  • 11570A 网络分析仪附件 [已淘汰] 11570A 网络分析仪附件 [已淘汰] 

    11570A 网络分析仪附件 [已淘汰]

    Keysight 11570A 附件套件使用户可以使用标准配置的 Keysight 85081B 高阻抗探头在 50 欧姆系统中进行测量。

  • 11668A 高通滤波器 [已淘汰] 11668A 高通滤波器 [已淘汰] 

    11668A 高通滤波器 [已淘汰]

    推荐使用 Keysight 11668A 高通滤波器附件对在 50 MHz 以下频率内存在增益的有源器件进行测量。

  • 11678A 低通滤波器套件 [已淘汰] 11678A 低通滤波器套件 [已淘汰] 

    11678A 低通滤波器套件 [已淘汰]

    Keysight 11678A 低通滤波器套件(5 件装)。

  • 85032B 校准附件,N 型,50 欧姆 [已淘汰] 85032B 校准附件,N 型,50 欧姆 [已淘汰] 

    85032B 校准附件,N 型,50 欧姆 [已淘汰]

    85032B 校准套件包括直流至 6 GHz 的校准件。

  • 85033D 校准套件,3.5 毫米 [已淘汰] 85033D 校准套件,3.5 毫米 [已淘汰] 

    85033D 校准套件,3.5 毫米 [已淘汰]

    85033D 校准套件包括直流至 6 GHz 的校准件。

  • 85039A 校准套件,F 型 [已淘汰] 85039A 校准套件,F 型 [已淘汰] 

    85039A 校准套件,F 型 [已淘汰]

    85039A 包括 F 型(阳头)开路、短路和负载标准件,可对 Keysight 8752C、8753 和 75 欧姆测试仪进行校准,使其能用于测量具有 75 欧姆 F 型连接器的器件。

  • 85043D 系统机箱 [已淘汰] 85043D 系统机箱 [已淘汰] 

    85043D 系统机箱 [已淘汰]

    Keysight 85043D 系统机箱采用人体工程学设计,专门用于 Keysight 8753 ......

  • 85044A 传输/反射测试仪,300 kHz 至 3 GHz [已淘汰] 85044A 传输/反射测试仪,300 kHz 至 3 GHz [已淘汰] 

    85044A 传输/反射测试仪,300 kHz 至 3 GHz [已淘汰]

    Keysight 85044A 测试仪能够测量 50 欧姆器件的发射和反射特性。

  • 85044B 传输/反射测试仪,300 kHz 至 2 GHz [已淘汰] 85044B 传输/反射测试仪,300 kHz 至 2 GHz [已淘汰] 

    85044B 传输/反射测试仪,300 kHz 至 2 GHz [已淘汰]

    Keysight 85044B 测试仪能够测量 75 欧姆器件的发射和反射特性。

  • 85058D 机械校准套件,1.85 毫米 [已淘汰] 85058D 机械校准套件,1.85 毫米 [已淘汰] 

    85058D 机械校准套件,1.85 毫米 [已淘汰]

    Keysight 85058D 校准套件包含对 1.85 毫米接口进行宽带校准所需要的全部仪器级器件。

  • 85060A Electronic Calibration Module, 1 to 18 GHz, 7 mm [已淘汰] 85060A Electronic Calibration Module, 1 to 18 GHz, 7 mm [已淘汰] 

    85060A Electronic Calibration Module, 1 to 18 GHz, 7 mm [已淘汰]

    The Keysight 85060A electronic calibration module consists of a control unit and a connector specific calibration module.

  • 85060B 2-port MW Electronic Calibration (ECal) Module, 1 to 18 GHz [已淘汰] 85060B 2-port MW Electronic Calibration (ECal) Module, 1 to 18 GHz [已淘汰] 

    85060B 2-port MW Electronic Calibration (ECal) Module, 1 to 18 GHz [已淘汰]

    The Keysight 85060B electronic calibration (ECal) module provides repeatable, accurate measurements.

  • 85060C MW Electronic Calibration (ECal) Control Unit [已淘汰] 85060C MW Electronic Calibration (ECal) Control Unit [已淘汰] 

    85060C MW Electronic Calibration (ECal) Control Unit [已淘汰]

    The Keysight 85060C is an electronic calibration control unit required to drive a Keysight 85060A, Keysight 85062A, or Keysight 85064A. electronic calibration module.

  • 85062A Electronic Calibration Module, 26.5 GHz, 3.5 mm [已淘汰] 85062A Electronic Calibration Module, 26.5 GHz, 3.5 mm [已淘汰] 

    85062A Electronic Calibration Module, 26.5 GHz, 3.5 mm [已淘汰]

    The Keysight 85062A (3.5 mm) is an electronic calibration that must be controlled by the Keysight 85060C control unit.

  • 85062B 2-port MW Electronic Calibration (ECal) Module, 1 to 26 GHz [已淘汰] 85062B 2-port MW Electronic Calibration (ECal) Module, 1 to 26 GHz [已淘汰] 

    85062B 2-port MW Electronic Calibration (ECal) Module, 1 to 26 GHz [已淘汰]

    The Keysight 85062B MW electronic calibration module provides repeatable, accurate measurements with minimal operator interaction.

  • 85064A Electronic Calibration Module, 1 to 18 GHz, Type-N [已淘汰] 85064A Electronic Calibration Module, 1 to 18 GHz, Type-N [已淘汰] 

    85064A Electronic Calibration Module, 1 to 18 GHz, Type-N [已淘汰]

    The Keysight 85064A is an electronic calibration module that must be controlled by the Keysight 85060C control unit.

  • 85064B 2-port MW Electronic Calibration (ECal) Module, 1 to 18 GHz [已淘汰] 85064B 2-port MW Electronic Calibration (ECal) Module, 1 to 18 GHz [已淘汰] 

    85064B 2-port MW Electronic Calibration (ECal) Module, 1 to 18 GHz [已淘汰]

    The Keysight 85064B uses a precision, single-connection, one-or two-port calibration technique for convenient, accurate measurements.

  • 85070B 高温电介质探头套件 [已淘汰] 85070B 高温电介质探头套件 [已淘汰] 

    85070B 高温电介质探头套件 [已淘汰]

    Keysight 85070B 电介质探头适用于液体或半固体材料的测量。

  • 85070M 电介质探头测量系统,3 GHz [已淘汰] 85070M 电介质探头测量系统,3 GHz [已淘汰] 

    85070M 电介质探头测量系统,3 GHz [已淘汰]

    Keysight 85070M 是完全可配置的材料测量系统,由 Keysight 85070B 电介质探头套件、网络分析仪、电缆、探头座和预先配置的 Keysight Vectra PC 组成。

  • 85071B Materials Measurement Software [已淘汰] 85071B Materials Measurement Software [已淘汰] 

    85071B Materials Measurement Software [已淘汰]

    The Keysight 85071B has been replaced by the Keysight 85071C.

  • 8508A 矢量电压表 [已淘汰] 8508A 矢量电压表 [已淘汰] 

    8508A 矢量电压表 [已淘汰]

    Keysight 8508A矢量电压表是一个完全自动调谐的接收机,可轻松进行射频电压和相位测量。

  • 85081B High Impedance Input Module, 100 kHz to 1 GHz [已淘汰] 85081B High Impedance Input Module, 100 kHz to 1 GHz [已淘汰] 

    85081B High Impedance Input Module, 100 kHz to 1 GHz [已淘汰]

    The 85081B (discontinued item) is a high-impedance input module with a frequency range of 100 kHz to 1 GHz and is included with every standard Keysight 8508A vector voltmeter.

  • 85082A 50-Ohm Input Module, 300 kHz to 2 GHz [已淘汰] 85082A 50-Ohm Input Module, 300 kHz to 2 GHz [已淘汰] 

    85082A 50-Ohm Input Module, 300 kHz to 2 GHz [已淘汰]

    The Keysight 85082A is a 50 ohm input module with a frequency range of 300 kHz to 2 GHz.

  • 85091A RF Electronic Calibration (ECal) Module, 7 mm [已淘汰] 85091A RF Electronic Calibration (ECal) Module, 7 mm [已淘汰] 

    85091A RF Electronic Calibration (ECal) Module, 7 mm [已淘汰]

    The Keysight 85091A allows easy calibration with a simple Windows user interface.

  • 85091B RF Electronic Calibration (ECal) Module, 7 mm [已淘汰] 85091B RF Electronic Calibration (ECal) Module, 7 mm [已淘汰] 

    85091B RF Electronic Calibration (ECal) Module, 7 mm [已淘汰]

    The Keysight PNA Series of network analyzers controls the module directly via the USB interface.

  • 85092A RF Electronic Calibration (ECal) Module, Type-N [已淘汰] 85092A RF Electronic Calibration (ECal) Module, Type-N [已淘汰] 

    85092A RF Electronic Calibration (ECal) Module, Type-N [已淘汰]

    The Keysight 85092A allows easy calibration with a simple Windows user interface.

  • 85092B RF Electronic Calibration Module, Type-N, 50 Ohms [已淘汰] 85092B RF Electronic Calibration Module, Type-N, 50 Ohms [已淘汰] 

    85092B RF Electronic Calibration Module, Type-N, 50 Ohms [已淘汰]

    The Keysight 85092B electronic calibration (ECal) module provides fast and accurate single-connection network analyzer measurement calibration.

  • 85093A RF Electronic Calibration (ECal) Module, 3.5 mm [已淘汰] 85093A RF Electronic Calibration (ECal) Module, 3.5 mm [已淘汰] 

    85093A RF Electronic Calibration (ECal) Module, 3.5 mm [已淘汰]

    The Keysight 85093A allows easy calibration with simple Windows® user interface

  • 85093B RF Electronic Calibration (ECal) Module, 3.5mm [已淘汰] 85093B RF Electronic Calibration (ECal) Module, 3.5mm [已淘汰] 

    85093B RF Electronic Calibration (ECal) Module, 3.5mm [已淘汰]

    The Keysight PNA Series of network analyzers controls the module directly via the USB interface.

  • 85096B RF Electronic Calibration Module, Type-N, 75 Ohms [已淘汰] 85096B RF Electronic Calibration Module, Type-N, 75 Ohms [已淘汰] 

    85096B RF Electronic Calibration Module, Type-N, 75 Ohms [已淘汰]

    The Keysight 85096B electronic calibration (ECal) module provides fast and accurate single-connection network analyzer measurement calibration.

  • 85097A RF Electronic Calibration (ECal) PC Interface Kit [已淘汰] 85097A RF Electronic Calibration (ECal) PC Interface Kit [已淘汰] 

    85097A RF Electronic Calibration (ECal) PC Interface Kit [已淘汰]

    The Keysight 85097A PC Interface Kit provides the accessories that are needed to control the Keysight 8506xB and 8509xA/B ECal modules.

  • 85098B RF Electronic Calibration (ECal) Module, 7-16 [已淘汰] 85098B RF Electronic Calibration (ECal) Module, 7-16 [已淘汰] 

    85098B RF Electronic Calibration (ECal) Module, 7-16 [已淘汰]

    The Keysight 85098B RF electronic calibration (ECal) module makes calibration of vector network analyzers fast, easy and accurate.

  • 85099B RF Electronic Calibration (ECal) Module, Type-F [已淘汰] 85099B RF Electronic Calibration (ECal) Module, Type-F [已淘汰] 

    85099B RF Electronic Calibration (ECal) Module, Type-F [已淘汰]

    The Keysight 85098B RF electronic calibration (ECal) module makes calibration of vector network analyzers fast, easy and accurate.

  • 85106C 毫米波网络分析仪子系统,33 GHz 至 110 GHz [已淘汰] 85106C 毫米波网络分析仪子系统,33 GHz 至 110 GHz [已淘汰] 

    85106C 毫米波网络分析仪子系统,33 GHz 至 110 GHz [已淘汰]

    Keysight 85106C 网络分析仪子系统为微波频率范围内的测量提供了完整的测量系统。

  • 85110A 85110A 脉冲射频 S 参数测试仪,2 GHz 至 20 GHz [已淘汰] 85110A 85110A 脉冲射频 S 参数测试仪,2 GHz 至 20 GHz [已淘汰] 

    85110A 85110A 脉冲射频 S 参数测试仪,2 GHz 至 20 GHz [已淘汰]

    Keysight 85110A 测试仪专为在脉冲射频测量系统中工作而进行了配置

  • 85110L 85110L 脉冲射频 S 参数测试仪,45 MHz 至 2 GHz [已淘汰] 85110L 85110L 脉冲射频 S 参数测试仪,45 MHz 至 2 GHz [已淘汰] 

    85110L 85110L 脉冲射频 S 参数测试仪,45 MHz 至 2 GHz [已淘汰]

    Keysight 85110L 测试仪专为在脉冲射频测量系统中工作而进行了配置

  • 85135C Semi-Rigid Cable, 2.4 mm to 7 mm [已淘汰] 85135C Semi-Rigid Cable, 2.4 mm to 7 mm [已淘汰] 

    85135C Semi-Rigid Cable, 2.4 mm to 7 mm [已淘汰]

    The 85135C is a 81 cm (32 in) long semi-rigid cable with a 2.4 mm female to 7 mm connector.

  • 85135D Semi-Rigid Cable Set, 2.4 mm to 7 mm [已淘汰] 85135D Semi-Rigid Cable Set, 2.4 mm to 7 mm [已淘汰] 

    85135D Semi-Rigid Cable Set, 2.4 mm to 7 mm [已淘汰]

    The 85135D includes two 53 cm (21 in) long semi-rigid cables composed of two 2.4 mm female to 7 mm connectors.

  • 8514B S 参数测试仪,45 MHz 至 20 GHz,3.5 mm [已淘汰] 8514B S 参数测试仪,45 MHz 至 20 GHz,3.5 mm [已淘汰] 

    8514B S 参数测试仪,45 MHz 至 20 GHz,3.5 mm [已淘汰]

    Keysight 8514B s 参数测试仪可与 Keysight 8510C 网络分析仪配合使用,执行 45 MHz 至 50 GHz 的宽带同轴测量

  • 8515A S 参数测试仪,45 MHz 至 26.5 GHz,3.5mm [已淘汰] 8515A S 参数测试仪,45 MHz 至 26.5 GHz,3.5mm [已淘汰] 

    8515A S 参数测试仪,45 MHz 至 26.5 GHz,3.5mm [已淘汰]

    Keysight 8515A S 参数测试仪可与 Keysight 8510C 网络分析仪配合使用,执行 45 MHz 至 50 GHz 的宽带同轴测量。

  • 8517B S 参数测试仪,0.045 至 50 GHz,2.4 mm [已淘汰] 8517B S 参数测试仪,0.045 至 50 GHz,2.4 mm [已淘汰] 

    8517B S 参数测试仪,0.045 至 50 GHz,2.4 mm [已淘汰]

    Keysight 8517B 测试仪的体系结构支持为每个入射端口开辟一个单独的参考通道。

  • 86389A Solid-State Switch Retrofit [已淘汰] 86389A Solid-State Switch Retrofit [已淘汰] 

    86389A Solid-State Switch Retrofit [已淘汰]

    The Keysight 85046A/B Retrofits Keysight 85046A/B test set replaces port 1 and port 2 mechanical switch with a solid-state switch.

  • 86389B Solid-State Switch Retrofit [已淘汰] 86389B Solid-State Switch Retrofit [已淘汰] 

    86389B Solid-State Switch Retrofit [已淘汰]

    The Keysight 85046A/B Retrofits Keysight 85046A/B test set replaces port 1 and port 2 mechanical switch with a solid-state switch.

  • 87050B Custom Multiport Test Set, 50 Ohms [已淘汰] 87050B Custom Multiport Test Set, 50 Ohms [已淘汰] 

    87050B Custom Multiport Test Set, 50 Ohms [已淘汰]

  • 87075B Custom Multiport Test Set, 75 Ohms [已淘汰] 87075B Custom Multiport Test Set, 75 Ohms [已淘汰] 

    87075B Custom Multiport Test Set, 75 Ohms [已淘汰]

  • N3839A Test Port Cable, Type-N [已淘汰] N3839A Test Port Cable, Type-N [已淘汰] 

    N3839A Test Port Cable, Type-N [已淘汰]

    The N3839A is a 406 mm (16 in) precision type-N male to type-N male test port cable with a frequency range of 300 kHz to 9 GHz.

  • N4413A S 参数测试仪,50 MHz 至 6 GHz [已淘汰] N4413A S 参数测试仪,50 MHz 至 6 GHz [已淘汰] 

    N4413A S 参数测试仪,50 MHz 至 6 GHz [已淘汰]

    Keysight N4413A S 参数测试仪是平衡测量系统中的关键器件。

  • N4414A S 参数测试仪,300 kHz 至 6 GHz [已淘汰] N4414A S 参数测试仪,300 kHz 至 6 GHz [已淘汰] 

    N4414A S 参数测试仪,300 kHz 至 6 GHz [已淘汰]

    Keysight N4414A S 参数测试仪是平衡测量系统的关键器件。

  • N4415A S 参数测试仪,30 kHz 至 6 GHz [已淘汰] N4415A S 参数测试仪,30 kHz 至 6 GHz [已淘汰] 

    N4415A S 参数测试仪,30 kHz 至 6 GHz [已淘汰]

    Keysight N4415A S 参数测试仪是物理层平衡测量系统的关键器件。

  • N4417A S 参数测试仪,30 kHz 至 9 GHz [已淘汰] N4417A S 参数测试仪,30 kHz 至 9 GHz [已淘汰] 

    N4417A S 参数测试仪,30 kHz 至 9 GHz [已淘汰]

    Keysight N4417A S 参数测试仪是物理层平衡测量系统的关键器件。

  • N4418A S 参数测试仪,50 MHz 至 20 GHz [已淘汰] N4418A S 参数测试仪,50 MHz 至 20 GHz [已淘汰] 

    N4418A S 参数测试仪,50 MHz 至 20 GHz [已淘汰]

    Keysight N4418A S 参数测试仪是物理层平衡测量系统的关键器件。

  • N4419A S 参数测试仪,45 MHz 至 20 GHz [已淘汰] N4419A S 参数测试仪,45 MHz 至 20 GHz [已淘汰] 

    N4419A S 参数测试仪,45 MHz 至 20 GHz [已淘汰]

    Keysight N4419A S 参数测试仪是物理层平衡测量系统的关键器件。

  • N4421A S 参数测试仪,45 MHz 至 50 GHz [已淘汰] N4421A S 参数测试仪,45 MHz 至 50 GHz [已淘汰] 

    N4421A S 参数测试仪,45 MHz 至 50 GHz [已淘汰]

    Keysight N4421A S 参数测试仪是物理层平衡测量系统的关键器件。

  • N4690A 2 端口 N 型微波(MW)电子校准件 [已淘汰] N4690A 2 端口 N 型微波(MW)电子校准件 [已淘汰] 

    N4690A 2 端口 N 型微波(MW)电子校准件 [已淘汰]

    The N4690A 50 ohm ECal module makes calibration of vector network analyzers fast, easy, and accurate.

  • N4691A 2-port MW Electronic Calibration Module, 3.5 mm [已淘汰] N4691A 2-port MW Electronic Calibration Module, 3.5 mm [已淘汰] 

    N4691A 2-port MW Electronic Calibration Module, 3.5 mm [已淘汰]

    The N4691A ECal module makes calibration of vector network analyzers fast, easy, and accurate.

  • N4696A 2-port MW Electronic Calibration Module, 7 mm [已淘汰] N4696A 2-port MW Electronic Calibration Module, 7 mm [已淘汰] 

    N4696A 2-port MW Electronic Calibration Module, 7 mm [已淘汰]

    The N4696A ECal module makes calibration of vector network analyzers fast, easy, and accurate.

  • 11613B 用于标量网络分析仪的校准器 [已淘汰] 11613B 用于标量网络分析仪的校准器 [已淘汰] 

    11613B 用于标量网络分析仪的校准器 [已淘汰]

    Keysight 11613B 是专用的转换标准,适用于校准 Keysight 8757D/E 标量网络分析仪。

  • 11851B Test Port Cable Kit, Type-N [已淘汰] 11851B Test Port Cable Kit, Type-N [已淘汰] 

    11851B Test Port Cable Kit, Type-N [已淘汰]

    The 11851B RF cable kit includes three 61 cm (24 in) 50 ohm cables.

  • 41802A 1MOhm Input Adapter [已淘汰] 41802A 1MOhm Input Adapter [已淘汰] 

    41802A 1MOhm Input Adapter [已淘汰]

    The 41802A 1MOhm Input Adapter is used with high impedance probes for circuit analysis.

  • 85029B Verification Kit, 7 mm [已淘汰] 85029B Verification Kit, 7 mm [已淘汰] 

    85029B Verification Kit, 7 mm [已淘汰]

    The 85029B verification kit contains a set of precision 7 mm devices, with data traceable to NIST, used to verify the calibrated performance of a Keysight 8753 measurement system.

  • 85056K Mechanical Calibration Kit [已淘汰] 85056K Mechanical Calibration Kit [已淘汰] 

    85056K Mechanical Calibration Kit [已淘汰]

    The 85056K calibration kit includes devices to calibrate dc up to 50 GHz.

  • 85097B ECal VNA Interface Kit (for use with 8753 and 8720 series) [已淘汰] 85097B ECal VNA Interface Kit (for use with 8753 and 8720 series) [已淘汰] 

    85097B ECal VNA Interface Kit (for use with 8753 and 8720 series) [已淘汰]

    Control Keysight ECal modules using the 8753 and 8720 series network analyzers.

  • 85132C 半刚性电缆,3.5 毫米(测试端口)至 7 毫米 [已淘汰] 85132C 半刚性电缆,3.5 毫米(测试端口)至 7 毫米 [已淘汰] 

    85132C 半刚性电缆,3.5 毫米(测试端口)至 7 毫米 [已淘汰]

    Keysight 85132C 是一种 81 厘米(32 英寸)长1的半刚性电缆,具有 3.5 毫米阴头2至 7 毫米阴头连接器。

  • 85132D Semi-Rigid Cable Set, 3.5 mm (Test Port) to 7 mm [已淘汰] 85132D Semi-Rigid Cable Set, 3.5 mm (Test Port) to 7 mm [已淘汰] 

    85132D Semi-Rigid Cable Set, 3.5 mm (Test Port) to 7 mm [已淘汰]

    The 85132D includes two 53 cm (21 in) long semi-rigid cables composed of two 3.5 mm female to 7 mm connectors.

  • 85133G 半刚性电缆,2.4 mm [已淘汰] 85133G 半刚性电缆,2.4 mm [已淘汰] 

    85133G 半刚性电缆,2.4 mm [已淘汰]

    85133G 是一个具有 2.4 mm 阴头至 2.4 mm 阳头连接器的 53 cm(21 英寸)长半刚性电缆。

  • 85134C Semi-Rigid Cable, 2.4 mm to 3.5 mm [已淘汰] 85134C Semi-Rigid Cable, 2.4 mm to 3.5 mm [已淘汰] 

    85134C Semi-Rigid Cable, 2.4 mm to 3.5 mm [已淘汰]

    The 85134C is a 81 cm (32 in) long semi-rigid cable with a 2.4 mm female to precision slotless 3.5 mm female connector.

  • 85134D Semi-Rigid Cable Set, 2.4 mm to 3.5 mm [已淘汰] 85134D Semi-Rigid Cable Set, 2.4 mm to 3.5 mm [已淘汰] 

    85134D Semi-Rigid Cable Set, 2.4 mm to 3.5 mm [已淘汰]

    The 85134D includes two 53 cm (21 in) long semi-rigid cables composed of a 2.4 mm female to precision slotless 3.5 mm female connector and a 2.4 mm female to precision slotless 3.5 mm male connector.

  • 85134G 半刚性电缆,2.4 mm 至 3.5 mm [已淘汰] 85134G 半刚性电缆,2.4 mm 至 3.5 mm [已淘汰] 

    85134G 半刚性电缆,2.4 mm 至 3.5 mm [已淘汰]

    85134G 是一个具有 2.4 mm 阴头至 NMD-3.5 mm 阳头连接器的 53 cm(21 英寸)长半刚性电缆。电缆的频率范围为直流至 26.5 GHz。

  • 85309A LO/IF 分布式单元 [已淘汰] 85309A LO/IF 分布式单元 [已淘汰] 

    85309A LO/IF 分布式单元 [已淘汰]

    Keysight 85309A LO/IF 分布式单元与 85320A/B 混频器结合使用,可将微波信号下变频为中频信号。

  • 85523A CalPod 控制器 [已停产] 85523A CalPod 控制器 [已停产] 

    85523A CalPod 控制器 [已停产]

    • 与 VNA 产品中的 PNA 系列配合使用,可对 CalPod 校准更新模块进行控制

  • 85530A 20 GHz 标准 CalPod 模块 [已停产] 85530A 20 GHz 标准 CalPod 模块 [已停产] 

    85530A 20 GHz 标准 CalPod 模块 [已停产]

    • 提供现场再校准能力
    • 不需要移除被测件
    • 不需要重新连接校准标准件

  • 85531A 20 GHz 温度表征 CalPod [已停产] 85531A 20 GHz 温度表征 CalPod [已停产] 

    85531A 20 GHz 温度表征 CalPod [已停产]

    • 提供现场再校准能力
    • 不需要移除被测件
    • 不需要重新连接校准标准件
    • 能够在 -30 至 +80 °C 温度范围内进行精度再校准

  • 85532A 20 GHz TVAC CalPod [已停产] 85532A 20 GHz TVAC CalPod [已停产] 

    85532A 20 GHz TVAC CalPod [已停产]

    • 提供现场再校准能力
    • 不需要移除被测件
    • 不需要重新连接校准标准件
    • 能够在 -30 至 +80 °C 温度范围内进行精度再校准

  • N4430B 4-port ECal Module, 300 kHz to 9 GHz [已淘汰] N4430B 4-port ECal Module, 300 kHz to 9 GHz [已淘汰] 

    N4430B 4-port ECal Module, 300 kHz to 9 GHz [已淘汰]

    The N4430B four-port electronic calibration (ECal) module is the perfect companion for Keysight's physical layer test systems (N1948A/53B).

  • N4431A 4-port RF Electronic Calibration (ECal) Module [已停产] N4431A 4-port RF Electronic Calibration (ECal) Module [已停产] 

    N4431A 4-port RF Electronic Calibration (ECal) Module [已停产]

    The N4431A ECal module with 3.5 mm, Type-N 50 ohm, and 7-16 connector options makes calibration of vector network analyzers fast, easy, and accurate.

  • N4690B 电子校准件(ECal),300 kHz 至 18 GHz,N 型,50 Ω,2 端口 [已停产] N4690B 电子校准件(ECal),300 kHz 至 18 GHz,N 型,50 Ω,2 端口 [已停产] 

    N4690B 电子校准件(ECal),300 kHz 至 18 GHz,N 型,50 Ω,2 端口 [已停产]

    N4690B 50 Ω 电子校准件(ECal)可快速、轻松和精确地对矢量网络分析仪进行校准。

  • N4697H 柔性电缆,1.85 mm [已淘汰] N4697H 柔性电缆,1.85 mm [已淘汰] 

    N4697H 柔性电缆,1.85 mm [已淘汰]

    N4697H 是一个具有 1.85 mm 阴头至 1.85 mm 阳头连接器的 63 cm(25 英寸)柔性电缆,它的频率范围为直流至 67 GHz。