这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

已停产的 8510 网络分析仪

此页提供了是德已停产和过时的 8510 网络分析仪的产品信息。

了解关于 PNA 系列微波网络分析仪的更多信息

请了解新一代是德网络分析仪产品。 

  • 85106C 毫米波网络分析仪子系统,33 GHz 至 110 GHz [已淘汰] 85106C 毫米波网络分析仪子系统,33 GHz 至 110 GHz [已淘汰] 

    85106C 毫米波网络分析仪子系统,33 GHz 至 110 GHz [已淘汰]

    Keysight 85106C 网络分析仪子系统为微波频率范围内的测量提供了完整的测量系统。

  • 85109C 网络分析仪系统,45 GHz 至 75 GHz / 110 GHz [已淘汰] 85109C 网络分析仪系统,45 GHz 至 75 GHz / 110 GHz [已淘汰] 

    85109C 网络分析仪系统,45 GHz 至 75 GHz / 110 GHz [已淘汰]

    Keysight 85109C 提供了最出色的频率范围、动态范围和测量精度。

  • 83621A 合成扫描源,45 MHz 至 20 GHz [已淘汰] 83621A 合成扫描源,45 MHz 至 20 GHz [已淘汰] 

    83621A 合成扫描源,45 MHz 至 20 GHz [已淘汰]

    Keysight 83621A 是为配合 Keysight 8510 系统使用而优化的专用信号源。

  • 83631A 合成信号源,45 MHz 至 26.5 GHz [已淘汰] 83631A 合成信号源,45 MHz 至 26.5 GHz [已淘汰] 

    83631A 合成信号源,45 MHz 至 26.5 GHz [已淘汰]

    Keysight 83631A 是为配合 Keysight 8510 系统使用而优化的专用信号源。

  • 83651A 合成扫描源,45 MHz 至 50 GHz [已淘汰] 83651A 合成扫描源,45 MHz 至 50 GHz [已淘汰] 

    83651A 合成扫描源,45 MHz 至 50 GHz [已淘汰]

    Keysight 83651A 是为配合 Keysight 8510 系统使用而优化的专用信号源。

  • 8510 网络分析仪系统,45 MHz 至110 GHz [已停产] 8510 网络分析仪系统,45 MHz 至110 GHz [已停产] 

    8510 网络分析仪系统,45 MHz 至110 GHz [已停产]

    8510C 矢量网络分析仪结合精选的信号源和测试仪,可以满足客户特定的测量需求

  • 83621B 83621B 合成扫描信号源,45 MHz - 20 GHz [已淘汰] 83621B 83621B 合成扫描信号源,45 MHz - 20 GHz [已淘汰] 

    83621B 83621B 合成扫描信号源,45 MHz - 20 GHz [已淘汰]

    Keysight 83621B 是一款针对 Keysight 8510 系统进行了优化的专用信号源

  • 83631B 83631B 合成信号源,45 MHz - 26.5 GHz [已淘汰] 83631B 83631B 合成信号源,45 MHz - 26.5 GHz [已淘汰] 

    83631B 83631B 合成信号源,45 MHz - 26.5 GHz [已淘汰]

    Keysight 83631B 是一款针对 Keysight 8510 系统进行了优化的专用信号源

  • 83651B 合成信号源,45 MHz - 50 GHz [已淘汰] 83651B 合成信号源,45 MHz - 50 GHz [已淘汰] 

    83651B 合成信号源,45 MHz - 50 GHz [已淘汰]

    Keysight 83651B 是一款针对 Keysight 8510 系统进行了优化的专用信号源

  • 85105A 毫米波测试仪控制器 [已淘汰] 85105A 毫米波测试仪控制器 [已淘汰] 

    85105A 毫米波测试仪控制器 [已淘汰]

    Keysight 85105A 毫米波控制器包括毫米波网络分析仪系统所需要的 RF、LO 和 IF 放大器和开关。

  • 8511A 频率转换器:45 MHz 至 26.5 GHz [已淘汰] 8511A 频率转换器:45 MHz 至 26.5 GHz [已淘汰] 

    8511A 频率转换器:45 MHz 至 26.5 GHz [已淘汰]

    Keysight 8511A 与 Keysight 8510C 网络分析仪结合使用,可组成一个通用的四通道幅度/相位接收机。

  • 8511B 频率转换器,45 MHz 至 50 GHz [已淘汰] 8511B 频率转换器,45 MHz 至 50 GHz [已淘汰] 

    8511B 频率转换器,45 MHz 至 50 GHz [已淘汰]

    Keysight 8511B 是一款 45 MHz 至 50 GHz 频率范围的频率转换器,与 Keysight 8510C 网络分析仪相结合,可组成一个通用的四通道幅度/相位接收机。这个接收机与功率分配器连用,可执行传输测量;与电桥或定向耦合器连用,可进行反射测量。

  • Q85104A WR-22 测试仪模块,33 GHz 至 50 GHz [已淘汰] Q85104A WR-22 测试仪模块,33 GHz 至 50 GHz [已淘汰] 

    Q85104A WR-22 测试仪模块,33 GHz 至 50 GHz [已淘汰]

    Keysight Q85104A 33 至 50 GHz 测试仪模块将所有必要的波导硬件(频率乘法器、隔离器、定向耦合器和谐波混频器)

  • U85104A WR-19 测试仪模块,40 GHz 至 60 GHz [已淘汰] U85104A WR-19 测试仪模块,40 GHz 至 60 GHz [已淘汰] 

    U85104A WR-19 测试仪模块,40 GHz 至 60 GHz [已淘汰]

    Keysight U85104A 40 至 60 GHz 测试仪模块将所有必要的波导硬件(频率乘法器、隔离器、定向耦合器和谐波混频器)

  • V85104A WR-15 测试仪模块,50 GHz 至 75 GHz [已淘汰] V85104A WR-15 测试仪模块,50 GHz 至 75 GHz [已淘汰] 

    V85104A WR-15 测试仪模块,50 GHz 至 75 GHz [已淘汰]

    Keysight V85104A 50 至 75 GHz 测试仪模块将所有必要的波导硬件(频率乘法器、隔离器、定向耦合器和谐波混频器)

  • W85104A WR-10 测试仪模块,75 GHz 至 110 GHz [已淘汰] W85104A WR-10 测试仪模块,75 GHz 至 110 GHz [已淘汰] 

    W85104A WR-10 测试仪模块,75 GHz 至 110 GHz [已淘汰]

    Keysight W85104A 75 至 110 GHz 测试仪模块将所有必要的波导硬件(频率乘法器、隔离器、定向耦合器和谐波混频器)