这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

已停产的 PNA 系列网络分析仪和选件

此页提供了已停产和废型的 PNA 系列网络分析仪的产品信息。

是德科技提供各种性能卓越的替代产品,以满足您的网络分析仪需求。有关替代产品的更多信息,请与是德科技公司联系或访问下面的网页:

  • E8362A FNA 系列网络分析仪,45 MHz 至 20 GHz [已淘汰] E8362A FNA 系列网络分析仪,45 MHz 至 20 GHz [已淘汰] 

    E8362A FNA 系列网络分析仪,45 MHz 至 20 GHz [已淘汰]

  • PNA 射频网络分析仪 [已停产] PNA 射频网络分析仪 [已停产] 

    PNA 射频网络分析仪 [已停产]

    关于已停产和废型的 PNA 射频网络分析仪的产品支持信息

  • E8363A PNA 系列网络分析仪,45 MHz 至 40 GHz [已淘汰] E8363A PNA 系列网络分析仪,45 MHz 至 40 GHz [已淘汰] 

    E8363A PNA 系列网络分析仪,45 MHz 至 40 GHz [已淘汰]

  • E8364A PNA 系列网络分析仪,45 MHz 至 50 GHz [已淘汰] E8364A PNA 系列网络分析仪,45 MHz 至 50 GHz [已淘汰] 

    E8364A PNA 系列网络分析仪,45 MHz 至 50 GHz [已淘汰]

  • 4 端口测试仪,可配置为扩展的功率范围并添加第 2 个信号源(选件 146/246) [已停产] 4 端口测试仪,可配置为扩展的功率范围并添加第 2 个信号源(选件 146/246) [已停产] 

    4 端口测试仪,可配置为扩展的功率范围并添加第 2 个信号源(选件 146/246) [已停产]

    选件 146/246 是用于 N5230A PNA-L 网络分析仪的 4 端口 S 参数自动反向、可配置测试仪。

  • 4 端口测试仪,可配置为扩展的功率范围(选件 145/245) [已停产] 4 端口测试仪,可配置为扩展的功率范围(选件 145/245) [已停产] 

    4 端口测试仪,可配置为扩展的功率范围(选件 145/245) [已停产]

    选件 245 是用于 N5230A PNA-L 网络分析仪的 4 端口 S 参数自动反向、可配置测试仪。

  • 4 端口测试仪,标准配置(选件 140/240) [已停产] 4 端口测试仪,标准配置(选件 140/240) [已停产] 

    4 端口测试仪,标准配置(选件 140/240) [已停产]

    选件 240 是用于 N5230A PNA-L 网络分析仪的标准 4 端口 S 参数自动反向测试仪。

  • 4 端口测量应用软件(选件 550) [已停产] 4 端口测量应用软件(选件 550) [已停产] 

    4 端口测量应用软件(选件 550) [已停产]

    能够在 2 端口 PNA 系列网络分析仪上进行高达 67 GHz 的完整 4 端口误差校正和差分测量。 需要使用外部测试仪器。

  • 中频接入(选件 H11) [已停产] 中频接入(选件 H11) [已停产] 

    中频接入(选件 H11) [已停产]

    PNA 系列中频接入选件 H11 提供了接入到网络分析仪中频信号路径的能力,适用于天线测量、脉冲内定点和 67 GHz 以上扩展频率范围等应用。

  • 参考接收机开关(选件 081) [已停产] 参考接收机开关(选件 081) [已停产] 

    参考接收机开关(选件 081) [已停产]

    选件 081 在 R1 参考接收机路径中添加了一个固态内部射频转换开关。

  • 可配置的测试仪(选件 014) [已停产] 可配置的测试仪(选件 014) [已停产] 

    可配置的测试仪(选件 014) [已停产]

    PNA 系列配置测试仪选件提供了接触内部信号源与测试端口间信号路径的途径。

  • 扩展的功率范围和偏置 T 型接头(选件 UNL) [已停产] 扩展的功率范围和偏置 T 型接头(选件 UNL) [已停产] 

    扩展的功率范围和偏置 T 型接头(选件 UNL) [已停产]

    为 E8362/3/4B 添加两个 60 dB 步进衰减器和两个偏置 T 型接头。

  • 测试仪, 可配置, 扩展的功率范围 (选项225/425/525) [已停产] 测试仪, 可配置, 扩展的功率范围 (选项225/425/525) [已停产] 

    测试仪, 可配置, 扩展的功率范围 (选项225/425/525) [已停产]

    选项225/425/525

  • 测试仪, 标准 (选项220/420/520) [已停产] 测试仪, 标准 (选项220/420/520) [已停产] 

    测试仪, 标准 (选项220/420/520) [已停产]

    选项220/420/520

  • 用于毫米波模块的 PNA 系列 67 GHz 偏置 T 型接头和端口 2 衰减器(选件 018) [已停产] 用于毫米波模块的 PNA 系列 67 GHz 偏置 T 型接头和端口 2 衰减器(选件 018) [已停产] 

    用于毫米波模块的 PNA 系列 67 GHz 偏置 T 型接头和端口 2 衰减器(选件 018) [已停产]

    选件 018 为合成器装配件添加了 67 GHz 偏置 T 型接头。此外,选件 018 为端口 2 测试头添加了 25 dB 测微器衰减器,使您可以控制输入到设备端口 2 一端的功率。

  • 用于毫米波模块的 PNA 系列 67 GHz 偏置 T 型接头(选件 017) [已停产] 用于毫米波模块的 PNA 系列 67 GHz 偏置 T 型接头(选件 017) [已停产] 

    用于毫米波模块的 PNA 系列 67 GHz 偏置 T 型接头(选件 017) [已停产]

    选件 017 在合成器的输入端与 67 GHz 耦合器之间为合成器装配件添加了 67 GHz 偏置 T 型接头。

  • 用于第一个内部信号源的 PNA-X 宽脉冲调制器(选件 036) [已淘汰] 用于第一个内部信号源的 PNA-X 宽脉冲调制器(选件 036) [已淘汰] 

    用于第一个内部信号源的 PNA-X 宽脉冲调制器(选件 036) [已淘汰]

    用于第一个内部信号源的 PNA-X 宽脉冲调制器(选件 036)

  • 用于第二个内部信号源的 PNA-X 宽脉冲调制器(选件 037) [已淘汰] 用于第二个内部信号源的 PNA-X 宽脉冲调制器(选件 037) [已淘汰] 

    用于第二个内部信号源的 PNA-X 宽脉冲调制器(选件 037) [已淘汰]

    用于第二个内部信号源的 PNA-X 宽脉冲调制器(选件 037)

  • 脉冲射频测量能力(选件 H08) [已停产] 脉冲射频测量能力(选件 H08) [已停产] 

    脉冲射频测量能力(选件 H08) [已停产]

    PNA 系列脉冲射频选件 H08 增加了脉冲内定点测量能力。

  • E8357A PNA 网络分析仪,300 kHz 至 6 GHz [已淘汰] E8357A PNA 网络分析仪,300 kHz 至 6 GHz [已淘汰] 

    E8357A PNA 网络分析仪,300 kHz 至 6 GHz [已淘汰]

  • E8361A PNA 系列 [已淘汰] E8361A PNA 系列 [已淘汰] 

    E8361A PNA 系列 [已淘汰]

    10 MHz 至 67 GHz 网络分析仪,2 端口

  • E8361C PNA 微波网络分析仪 [已淘汰] E8361C PNA 微波网络分析仪 [已淘汰] 

    E8361C PNA 微波网络分析仪 [已淘汰]

    10 MHz 至 67 GHz、2 端口、可配置的测试仪、信号源和接收机衰减器、偏置 T 型接头

  • E8362B PNA 系列 [已淘汰] E8362B PNA 系列 [已淘汰] 

    E8362B PNA 系列 [已淘汰]

    10 MHz 至 20 GHz 网络分析仪,2 端口

  • E8362C PNA 微波网络分析仪 [已淘汰] E8362C PNA 微波网络分析仪 [已淘汰] 

    E8362C PNA 微波网络分析仪 [已淘汰]

    10 MHz 至 20 GHz、2 端口、可配置的测试仪、信号源和接收机衰减器、偏置 T 型接头

  • E8363B PNA 系列 [已淘汰] E8363B PNA 系列 [已淘汰] 

    E8363B PNA 系列 [已淘汰]

    10 MHz 至 40 GHz 网络分析仪,2 端口

  • E8363C PNA 微波网络分析仪 [已淘汰] E8363C PNA 微波网络分析仪 [已淘汰] 

    E8363C PNA 微波网络分析仪 [已淘汰]

    10 MHz 至 40 GHz、2 端口、可配置的测试仪、信号源和接收机衰减器、偏置 T 型接头

  • E8364B PNA 系列 [已淘汰] E8364B PNA 系列 [已淘汰] 

    E8364B PNA 系列 [已淘汰]

    10 MHz 至 50 GHz 网络分析仪,2 端口

  • E8364C PNA 微波网络分析仪 [已淘汰] E8364C PNA 微波网络分析仪 [已淘汰] 

    E8364C PNA 微波网络分析仪 [已淘汰]

    10 MHz 至 50 GHz、2 端口、可配置的测试仪、信号源和接收机衰减器、偏置 T 型接头

  • N3383A RF网络分析仪,300 kHz 至 9 GHz [已淘汰] N3383A RF网络分析仪,300 kHz 至 9 GHz [已淘汰] 

    N3383A RF网络分析仪,300 kHz 至 9 GHz [已淘汰]

    Keysight N3383A矢量网络分析仪是PNA系列网络分析仪平台的成员,它为当前有严格要求的高性能元件测试提供所需要的速度和精度。

  • N5230A 2 端口 PNA-L 系列 [已淘汰] N5230A 2 端口 PNA-L 系列 [已淘汰] 

    N5230A 2 端口 PNA-L 系列 [已淘汰]

    300 kHz - 6, 13.5 GHz, 10 MHz - 20, 40, 50 GHz 通用网络分析仪, 2 端口

  • N5230A 4 端口 PNA-L 系列 [已淘汰] N5230A 4 端口 PNA-L 系列 [已淘汰] 

    N5230A 4 端口 PNA-L 系列 [已淘汰]

    300 kHz - 13.5 GHz 或 20 GHz 通用网络分析仪, 4 端口

  • N5230C PNA-L 微波网络分析仪 [已停产] N5230C PNA-L 微波网络分析仪 [已停产] 

    N5230C PNA-L 微波网络分析仪 [已停产]

    • 300 kHz 至 6/13.5/20 GHz 和 10 MHz 至 20/40/50 GHz
    • 2 端口或 4 端口,具有两个内置信号源
    • 8.4 英寸触摸屏、采用下拉式菜单的简单界面、硬键和功能键、在线帮助

  • N5250A 包含偏置 T 型接头(选件 017 和 018)的毫米波模块 [已停产] N5250A 包含偏置 T 型接头(选件 017 和 018)的毫米波模块 [已停产] 

    N5250A 包含偏置 T 型接头(选件 017 和 018)的毫米波模块 [已停产]

    选件 017 为合成器装配件添加了 67 GHz 偏置 T 型接头。 此外,对于偏置 T 型接头,选件 018 为端口 2 提供了 25 dB 微米衰减器

  • N5250A-017 毫米波 PNA 系列网络分析仪, 10 MHz 至 110 GHz [已停产] N5250A-017 毫米波 PNA 系列网络分析仪, 10 MHz 至 110 GHz [已停产] 

    N5250A-017 毫米波 PNA 系列网络分析仪, 10 MHz 至 110 GHz [已停产]

    建造于坚实基础上的Keysight N5250A毫米波PNA系列网络分析仪为您在毫米波应用中遇到的设计和测试挑战带来了需要的性能、连通性和灵活性。

  • N5250C PNA 毫米波网络分析仪,10 MHz 至 110 GHz [已淘汰] N5250C PNA 毫米波网络分析仪,10 MHz 至 110 GHz [已淘汰] 

    N5250C PNA 毫米波网络分析仪,10 MHz 至 110 GHz [已淘汰]

    N5250C VNA 覆盖 10 MHz 至 110 GHz,它有一个1.0 毫米同轴连接器,能够在单次扫描中覆盖全部测试频率。

  • N5260A 毫米波控制器 [已淘汰] N5260A 毫米波控制器 [已淘汰] 

    N5260A 毫米波控制器 [已淘汰]

    The PNA Series N5260A millimeter-wave controller allows the E8361H11 to operate up to 110 GHz.