这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

已停产的 ENA 系列射频网络分析仪

此页提供了是德已停产和过时的 ENA 系列射频网络分析仪的产品信息。

在线查看 ENA 系列射频网络分析仪的产品概述和应用实例: ENA 系列射频网络分析仪视频演示

  • E5070A ENA 系列射频网络分析仪,300 kHz 至 3 GHz [已淘汰] E5070A ENA 系列射频网络分析仪,300 kHz 至 3 GHz [已淘汰] 

    E5070A ENA 系列射频网络分析仪,300 kHz 至 3 GHz [已淘汰]

    Keysight E5070A 网络分析仪可对高达 3 GHz 的多端口器件和平衡器件进行全面的测量。 推荐使用此产品的增强型号 E5071C。

  • E5071A ENA 系列射频网络分析仪,300 kHz 至 8.5 GHz [已淘汰] E5071A ENA 系列射频网络分析仪,300 kHz 至 8.5 GHz [已淘汰] 

    E5071A ENA 系列射频网络分析仪,300 kHz 至 8.5 GHz [已淘汰]

    Keysight E5071A 网络分析仪可对高达 8.5 GHz 的多端口器件和平衡器件进行全面的测量。 推荐使用此产品的增强型号 E5071C。

  • E5070B ENA 射频网络分析仪 [已淘汰] E5070B ENA 射频网络分析仪 [已淘汰] 

    E5070B ENA 射频网络分析仪 [已淘汰]

    E5070B ENA 网络分析仪可对高达 3 GHz 的多端口设备和平衡器件进行全面的测量。

  • E5071B ENA 射频网络分析仪 [已淘汰] E5071B ENA 射频网络分析仪 [已淘汰] 

    E5071B ENA 射频网络分析仪 [已淘汰]

    E5071B ENA 网络分析仪可对高达 8.5 GHz 的多端口设备和平衡器件进行全面的测量。

  • E5062A ENA-L 射频网络分析仪 [已淘汰] E5062A ENA-L 射频网络分析仪 [已淘汰] 

    E5062A ENA-L 射频网络分析仪 [已淘汰]

    E5062A ENA-L 网络分析仪易于使用且成本较低,并具有基础矢量网络分析功能(300 kHz 至 3 GHz),非常适合用于研发和制造测试中。

  • E5061A ENA-L 射频网络分析仪 [已淘汰] E5061A ENA-L 射频网络分析仪 [已淘汰] 

    E5061A ENA-L 射频网络分析仪 [已淘汰]

    E5061A ENA-L 网络分析仪易于使用且成本较低,并具有基础矢量网络分析功能(300 kHz 至 1.5 GHz),非常适合用于研发和制造测试中。

  • E5061A/62A-100 添加故障位置分析功能 [已停产] E5061A/62A-100 添加故障位置分析功能 [已停产] 

    E5061A/62A-100 添加故障位置分析功能 [已停产]

  • E5061A/62A-1E1 扩展功率范围 [已停产] E5061A/62A-1E1 扩展功率范围 [已停产] 

    E5061A/62A-1E1 扩展功率范围 [已停产]