这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

16900 测量模块

是德为数字和模拟分析及目标激励提供了强健的测量模块。通过选择满足您的调试和检验需求的定时/状态分析仪模块、码型发生器模块或集成示波器,创建定制解决方案,或扩展现有的分析系统。

  • 16720A 300 M矢量/秒码型发生器模块 [已停产] 16720A 300 M矢量/秒码型发生器模块 [已停产] 

    16720A 300 M矢量/秒码型发生器模块 [已停产]

    为目标系统提供激励源,进行功能检验、调试和压力测试

  • 16900集成示波器 [已停产] 16900集成示波器 [已停产] 

    16900集成示波器 [已停产]

    使用集成数字示波器,检验信号的模拟特点

  • 16910A 102通道4 GHz定时/250 MHz状态逻辑分析模块 [已停产] 16910A 102通道4 GHz定时/250 MHz状态逻辑分析模块 [已停产] 

    16910A 102通道4 GHz定时/250 MHz状态逻辑分析模块 [已停产]

    16910A 102通道逻辑分析模块带有4GHz定时缩放功能,为您调试和检验广泛的数字技术提供所需的性能和功能。

  • 16911A 68通道4 GHz定时/250 MHz状态逻辑分析模块 [已停产] 16911A 68通道4 GHz定时/250 MHz状态逻辑分析模块 [已停产] 

    16911A 68通道4 GHz定时/250 MHz状态逻辑分析模块 [已停产]

    16911A 68通道逻辑分析模块带有4GHz定时缩放功能,为您调试和检验广泛的数字技术提供所需的性能和功能。

  • 16950B 68通道4 GHz定时,667 MHz状态逻辑分析仪模块 [已停产] 16950B 68通道4 GHz定时,667 MHz状态逻辑分析仪模块 [已停产] 

    16950B 68通道4 GHz定时,667 MHz状态逻辑分析仪模块 [已停产]

    68通道4 GHz定时,667 MHz状态逻辑分析仪模块

  • 16951B 逻辑分析仪模块,68通道,4 GHz定时,667 MHz状态,256 M存储器深度 [已停产] 16951B 逻辑分析仪模块,68通道,4 GHz定时,667 MHz状态,256 M存储器深度 [已停产] 

    16951B 逻辑分析仪模块,68通道,4 GHz定时,667 MHz状态,256 M存储器深度 [已停产]

    逻辑分析仪模块,68通道,4 GHz定时,667 MHz状态,256 M存储器深度

  • 16962A 68 通道,2 GHz 状态,2 / 4 / 8 GHz 定时逻辑分析仪模块 [已停产] 16962A 68 通道,2 GHz 状态,2 / 4 / 8 GHz 定时逻辑分析仪模块 [已停产] 

    16962A 68 通道,2 GHz 状态,2 / 4 / 8 GHz 定时逻辑分析仪模块 [已停产]

    16962A 逻辑分析仪模块具有 2.0 GHz 状态速度和 2 GHz 触发序列速度,可以对 DDR3 1600 信号进行可靠的触发和捕获。