这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

16900系列模块化逻辑分析系统

16900系列模块化逻辑分析系统可对数字设计进行高性能系统级调试。使用创新的探测模块、高性能测量模块和特定应用分析工具为用户定制系统,以满足其特殊需求。

  • 逻辑分析模块――购买现在需要的功能,然后根据需求的变化进行扩展。 测量模块
  • 创新的探测模块――使用各种探测附件(支持通用和特定应用需求)与被测模块化逻辑分析系统连接。 逻辑分析仪探头
  • 广泛的应用支持―― 逻辑分析仪应用软件
产品比较
产品 图像 模块插槽 显示器与分辨率 PCI 扩展槽 技术资料 视频演示 更新应用软件
  新型16902B 模块化逻辑分析仪系统 16902B Modular Logic Analysis System 6插槽  测量模块 15 英寸 (38.1 cm) 彩色触摸显示屏, 1024x768     技术资料   视频演示  
  新型 16901A 模块式逻辑分析仪 16900 Series modular logic analyzer 2 插槽  测量模块 15 英寸 (38.1 cm) 彩色触摸显示屏, 1024x768 1个全规格    技术资料   视频演示   更新软件
  • 16910A-001 16910A 选件 001 [已停产] 16910A-001 16910A 选件 001 [已停产] 

    16910A-001 16910A 选件 001 [已停产]

    16910A 选件可将采集存储器深度提高到 1M

  • 16911A-001 16911A 选件 001 [已停产] 16911A-001 16911A 选件 001 [已停产] 

    16911A-001 16911A 选件 001 [已停产]

    16911A 选件可将采集存储器深度提高到 1M。

  • 16910A-004 16910A 选件 004 [已停产] 16910A-004 16910A 选件 004 [已停产] 

    16910A-004 16910A 选件 004 [已停产]

    16910A 选件可将采集存储器深度提高到 4M。

  • 16911A-004 16911A 选件 004 [已停产] 16911A-004 16911A 选件 004 [已停产] 

    16911A-004 16911A 选件 004 [已停产]

    16911A 选件可将采集存储器深度提高到 4M。

  • 16910A-016 16910A 选件 016 [已停产] 16910A-016 16910A 选件 016 [已停产] 

    16910A-016 16910A 选件 016 [已停产]

    16910A 选件可将采集存储器深度提高到 16M。

  • 16911A-016 16911A 选件 016 [已停产] 16911A-016 16911A 选件 016 [已停产] 

    16911A-016 16911A 选件 016 [已停产]

    16911A 选件可将采集存储器深度提高到 16M。

  • 16910A-032 16910A 选件 032 [已停产] 16910A-032 16910A 选件 032 [已停产] 

    16910A-032 16910A 选件 032 [已停产]

    16910A 选件可将采集存储器深度提高到 32M。

  • 16911A-032 16911A 选件 032 [已停产] 16911A-032 16911A 选件 032 [已停产] 

    16911A-032 16911A 选件 032 [已停产]

    16911A 选件可将采集存储器深度提高到 32M。

  • 16911A-500 16911A 选件 500 [已停产] 16911A-500 16911A 选件 500 [已停产] 

    16911A-500 16911A 选件 500 [已停产]

    16911A 选件提供高达 500 Mb/s 的最大状态捕获速率。

  • 16901A 2槽逻辑分析系统 [已停产] 16901A 2槽逻辑分析系统 [已停产] 

    16901A 2槽逻辑分析系统 [已停产]

    2槽逻辑分析系统

  • 16902B 模块化逻辑分析系统 [已停产] 16902B 模块化逻辑分析系统 [已停产] 

    16902B 模块化逻辑分析系统 [已停产]

    模块化、可完全定制的6插槽逻辑分析系统…

  • 16910A-256 16910A 选件 256 [已停产] 16910A-256 16910A 选件 256 [已停产] 

    16910A-256 16910A 选件 256 [已停产]

    16910A 选件支持 256K 的存储器深度。

  • 16910A-500 16910A 选件 500 [已停产] 16910A-500 16910A 选件 500 [已停产] 

    16910A-500 16910A 选件 500 [已停产]

    16910A 选件提供高达 500 Mb/s 的最大状态捕获速率。

  • E5863A 用于 16902B 模块化逻辑分析系统的移动硬盘 [即将断货] E5863A 用于 16902B 模块化逻辑分析系统的移动硬盘 [即将断货] 

    E5863A 用于 16902B 模块化逻辑分析系统的移动硬盘 [即将断货]

    用于 16902B 模块化逻辑分析系统的其它移动硬盘……

相关行业和技术