这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

功率计和功率传感器的附件和选件

该可选的可充电电池提供5.5小时(作为E4418B选件001)的连续工作,这意味着您可在无交流电源的环境中使用功率计,因而是适应安装和维护市场的理想设备。在电池充电期间,功率计可用于常规操作。电池的充电指示器使您能随时了解电池状态。

请了解新一代是德功率计和功率传感器产品。

  • E4416AZ-K01 EPM-P 系列单通道功率计选件 K01 [已停产] E4416AZ-K01 EPM-P 系列单通道功率计选件 K01 [已停产] 

    E4416AZ-K01 EPM-P 系列单通道功率计选件 K01 [已停产]

    电池选件(K01)可支持用户在无法方便使用交流电源的工作环境下使用 E4416A 功率计。

  • E4417A-K01 EPM-P 系列双通道功率计选件 K01 E4417A-K01 EPM-P 系列双通道功率计选件 K01 

    E4417A-K01 EPM-P 系列双通道功率计选件 K01

    电池选件(K01)可支持用户在无法方便使用交流电源的工作环境下使用 E4417A 功率计。

  • E9287A 备用电池 [已停产] E9287A 备用电池 [已停产] 

    E9287A 备用电池 [已停产]

    用于 EPM 功率计的备用电池组