这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

断货的其它VXI总线产品

本网页提供断货和停产的其它VXI产品的产品支持信息

  • E1330B 四 8 位数字输入/输出 [已淘汰] E1330B 四 8 位数字输入/输出 [已淘汰] 

    E1330B 四 8 位数字输入/输出 [已淘汰]

    Keysight E1330B 四 8 位数字输入/输出模块是 B 型、1 槽、使用寄存器的 VXI 器件

  • E1399A Register-Based Breadboard [已淘汰] E1399A Register-Based Breadboard [已淘汰] 

    E1399A Register-Based Breadboard [已淘汰]

    The Keysight E1399A breadboard contains built-in register-based interfaces.

  • E1403C A/B 至 C 型 P1 有源适配器,1 插槽 [已停产] E1403C A/B 至 C 型 P1 有源适配器,1 插槽 [已停产] 

    E1403C A/B 至 C 型 P1 有源适配器,1 插槽 [已停产]

    Keysight E1403C A/B to C-size P1 Active Adapter, 1-Slot

  • E1409B VXI 系列 C 机箱屏蔽 [已淘汰] E1409B VXI 系列 C 机箱屏蔽 [已淘汰] 

    E1409B VXI 系列 C 机箱屏蔽 [已淘汰]

    Keysight E1409B C 型 VXI 机箱屏蔽符合 VXIbus 规范,可在主机插槽之间形成接地屏蔽

  • E1490C 使用寄存器的模拟电路板 [已淘汰] E1490C 使用寄存器的模拟电路板 [已淘汰] 

    E1490C 使用寄存器的模拟电路板 [已淘汰]

    Keysight E1490C 模拟电路板是 C 型、1 插槽、使用寄存器的 VXI 模块

  • E1744A Token Ring Jitter Analysis Software [已淘汰] E1744A Token Ring Jitter Analysis Software [已淘汰] 

    E1744A Token Ring Jitter Analysis Software [已淘汰]

    The Keysight E1744A provides both general purpose jitter measurements and interoperability testing as defined by the IEEE 802.5 standard.

  • E3722A Hinged ICA, High Density (21 Slots) [已淘汰] E3722A Hinged ICA, High Density (21 Slots) [已淘汰] 

    E3722A Hinged ICA, High Density (21 Slots) [已淘汰]

    The Keysight E3722A assembly (H/ICA) provides connections to and from the VXI and other measurement equipment.

  • E8397A 机架安装适配器套件 [已停产] E8397A 机架安装适配器套件 [已停产] 

    E8397A 机架安装适配器套件 [已停产]

    The E8397A Rack Mount Adapter Kit allows the E8408A to be flush-mounted or recess-mounted.