这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

断货的VXI总线开关

本网页提供断货和停产VXI总线开关的产品支持信息

  • 3488A 开关/控制单元 [已淘汰] 3488A 开关/控制单元 [已淘汰] 

    3488A 开关/控制单元 [已淘汰]

    The Keysight 3488A brings versatile, GPIB programmable switching to tests requiring multi-channel measurements.

  • E1339A 72 通道数字输出/继电器驱动器 [已停产] E1339A 72 通道数字输出/继电器驱动器 [已停产] 

    E1339A 72 通道数字输出/继电器驱动器 [已停产]

    Keysight E1339A 72 通道数字输出/继电器驱动器是 B 型、1 槽、使用寄存器的 VXI 模块

  • E1343A 16 通道通用高压继电器多路复用器 [已淘汰] E1343A 16 通道通用高压继电器多路复用器 [已淘汰] 

    E1343A 16 通道通用高压继电器多路复用器 [已淘汰]

    Keysight E1343A 通用舌簧式继电器多路复用器是 B 型、1 插槽、使用寄存器的 Keysight VXI 模块。

  • E1344A 16 通道 T/C 高压继电器多路复用器 [已淘汰] E1344A 16 通道 T/C 高压继电器多路复用器 [已淘汰] 

    E1344A 16 通道 T/C 高压继电器多路复用器 [已淘汰]

    Keysight E1344A 热电偶补偿舌簧式继电器多路复用器是 B 型、1 插槽、使用寄存器的 VXI 模块。

  • E1346A 48 通道单端继电器多路复用器 [已淘汰] E1346A 48 通道单端继电器多路复用器 [已淘汰] 

    E1346A 48 通道单端继电器多路复用器 [已淘汰]

    Keysight E1346A 是 B 型、1 插槽、使用寄存器的 VXI 模块。

  • E1351A 16 通道 FET 多路复用器 [已淘汰] E1351A 16 通道 FET 多路复用器 [已淘汰] 

    E1351A 16 通道 FET 多路复用器 [已淘汰]

    Keysight E1351A FET 多路复用器是 B 型、1 插槽、使用寄存器的 VXI 模块

  • E1353A 16 通道 T/C FET 多路复用器 [已淘汰] E1353A 16 通道 T/C FET 多路复用器 [已淘汰] 

    E1353A 16 通道 T/C FET 多路复用器 [已淘汰]

    Keysight E1353A FET 多路复用器是 B 型、1 插槽、使用寄存器的 VXI 模块

  • E1355A 8 通道 120 欧姆应力继电器多路复用器 [已淘汰] E1355A 8 通道 120 欧姆应力继电器多路复用器 [已淘汰] 

    E1355A 8 通道 120 欧姆应力继电器多路复用器 [已淘汰]

    The Keysight E1355A is a B-size, 1-slot, register-based VXI module.

  • E1356A 8 通道 350 欧姆应力继电器多路复用器 [已淘汰] E1356A 8 通道 350 欧姆应力继电器多路复用器 [已淘汰] 

    E1356A 8 通道 350 欧姆应力继电器多路复用器 [已淘汰]

    The Keysight E1356A is a B-size, 1-slot, register-based VXI module.

  • E1357A 8 通道 120 欧姆应力 FET 多路复用器 [已淘汰] E1357A 8 通道 120 欧姆应力 FET 多路复用器 [已淘汰] 

    E1357A 8 通道 120 欧姆应力 FET 多路复用器 [已淘汰]

    The E1357A 120 Ohm Strain FET Multiplexer is a B - size, 1-slot, register-based VXI module...

  • E1358A 8 通道 350 欧姆应力 FET 多路复用器 [已淘汰] E1358A 8 通道 350 欧姆应力 FET 多路复用器 [已淘汰] 

    E1358A 8 通道 350 欧姆应力 FET 多路复用器 [已淘汰]

    The Keysight 1358A is a 1-slot, register-based VXI module. This relay multiplexer provides bridge completion and excitation voltage (4.6 V) circuitry for eight channels.

  • E1361A 双线 4 x 4 继电器矩阵开关 [已淘汰] E1361A 双线 4 x 4 继电器矩阵开关 [已淘汰] 

    E1361A 双线 4 x 4 继电器矩阵开关 [已淘汰]

    Keysight E1361A 继电器矩阵开关是 B 型、1槽、使用寄存器的 VXI 模块。

  • E1364A 16 通道 C 型开关 [已停产] E1364A 16 通道 C 型开关 [已停产] 

    E1364A 16 通道 C 型开关 [已停产]

    Keysight E1364A 16 通道 C 型开关

  • E1367A 双 1 x 4,75 欧姆射频多路复用器 [已淘汰] E1367A 双 1 x 4,75 欧姆射频多路复用器 [已淘汰] 

    E1367A 双 1 x 4,75 欧姆射频多路复用器 [已淘汰]

    Keysight E1367A 75 欧姆射频多路复用器是 B 型、1 槽、使用寄存器的 VXI 模块

  • E1469A 4 x 16 继电器矩阵开关 [已淘汰] E1469A 4 x 16 继电器矩阵开关 [已淘汰] 

    E1469A 4 x 16 继电器矩阵开关 [已淘汰]

    E1469A 矩阵是 C 型、1 槽、使用寄存器的 VXI 模块

  • E1470A 60 通道 50 欧姆射频多路复用器 [已淘汰] E1470A 60 通道 50 欧姆射频多路复用器 [已淘汰] 

    E1470A 60 通道 50 欧姆射频多路复用器 [已淘汰]

    Keysight E1470A 是 C 型、1 槽、使用寄存器的 VXI 模块。 它作为高密度多路复用器,具有 20 个 3:1 多路复用器,可实现最大的设计灵活性。

  • E8480A 40 通道 12 A 通用开关 [已停产] E8480A 40 通道 12 A 通用开关 [已停产] 

    E8480A 40 通道 12 A 通用开关 [已停产]

    Keysight E8480A 40 通道 12 A 通用开关是 C 型、1 槽、基于寄存器的 VXI 模块

  • E8481A 2 线,4x32 继电器矩阵开关 [已淘汰] E8481A 2 线,4x32 继电器矩阵开关 [已淘汰] 

    E8481A 2 线,4x32 继电器矩阵开关 [已淘汰]

    The Keysight E8481A is a C-size, 1-slot, register-based VXI module and is ideal for switching signals to oscilloscopes, counters, and signal sources in your test system.

  • E8482A 6 个 1x4,50 欧姆,3 GHz 射频多路复用器 [已淘汰] E8482A 6 个 1x4,50 欧姆,3 GHz 射频多路复用器 [已淘汰] 

    E8482A 6 个 1x4,50 欧姆,3 GHz 射频多路复用器 [已淘汰]

    The Keysight E8482A 50 Ohms, 3GHz RFMultiplexer is a C-size, 1-slot, register-based VXI module.