这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

断货的VXI模拟和数字源

这一汇集提供断货和停产VXI模拟和数字源的产品支持信息

  • E1440A VXI 21 MHz 合成函数/扫描发生器 [已淘汰] E1440A VXI 21 MHz 合成函数/扫描发生器 [已淘汰] 

    E1440A VXI 21 MHz 合成函数/扫描发生器 [已淘汰]

    Keysight E1440A 函数/扫描发生器,C 尺寸、2 插槽 VXI 模块。

  • E1446A 加法放大器/DAC [已淘汰] E1446A 加法放大器/DAC [已淘汰] 

    E1446A 加法放大器/DAC [已淘汰]

    Keysight E1446A 加法放大器/DAC 是 C 型、1 插槽、使用寄存器的 VXI 模块

  • E6432A E6432A VXI 微波合成器, 10 MHz至20 GHz [已淘汰] E6432A E6432A VXI 微波合成器, 10 MHz至20 GHz [已淘汰] 

    E6432A E6432A VXI 微波合成器, 10 MHz至20 GHz [已淘汰]

    Keysight E6432A VXI微波合成器是C尺寸、3槽的寄存器基VXI模块。