这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

断货的VXI总线测量仪器

这一汇集提供断货和停产VXI总线测量仪器的产品支持信息

  • E1312A 6.5 位高精度数字万用表 [已淘汰] E1312A 6.5 位高精度数字万用表 [已淘汰] 

    E1312A 6.5 位高精度数字万用表 [已淘汰]

    The Keysight E1312A multimeter is a B-size, 2-slot, message-based VXI module.

  • E1313A 32 通道扫描 A/D 转换器 [已淘汰] E1313A 32 通道扫描 A/D 转换器 [已淘汰] 

    E1313A 32 通道扫描 A/D 转换器 [已淘汰]

    E1313A 32-Channel Scanning A/D Converter is a B-size, 3-slot register-based VXI module

  • E1340A 任意函数发生器,B 型 [已淘汰] E1340A 任意函数发生器,B 型 [已淘汰] 

    E1340A 任意函数发生器,B 型 [已淘汰]

    Keysight E1340A 任意函数发生器是 B 型、1 槽、使用寄存器的 VXI 模块

  • E1410A 6.5 位高精度数字万用表,C 型 [已淘汰] E1410A 6.5 位高精度数字万用表,C 型 [已淘汰] 

    E1410A 6.5 位高精度数字万用表,C 型 [已淘汰]

    The Keysight E1410A is a 1-slot, message-based VXI module. It offers DC voltage and resistance measurements at rates over 1,450 readings/s in the 3.5-digit mode or normal mode rejection of up to 90 dB in the 6.5-digit mode

  • E1426A 500 MHz,4 通道 VXI 示波器 [已淘汰] E1426A 500 MHz,4 通道 VXI 示波器 [已淘汰] 

    E1426A 500 MHz,4 通道 VXI 示波器 [已淘汰]

    The Keysight E1426A digitizing oscilloscope is a C-size, 2-slot, message-based VXI module.

  • E1428A 1 GSa/s VXI 示波器 [已淘汰] E1428A 1 GSa/s VXI 示波器 [已淘汰] 

    E1428A 1 GSa/s VXI 示波器 [已淘汰]

    The Keysight E1428A Digitizing Oscilloscope is a C-size, 1-slot, message-based VXI module.

  • E1429A VXI 20 MSa/s Digitizer [已淘汰] E1429A VXI 20 MSa/s Digitizer [已淘汰] 

    E1429A VXI 20 MSa/s Digitizer [已淘汰]

    The Keysight E1429A digitizer is a C-size, 1-slot, message-based VXI module.

  • E1429B VXI 20 MSa/s 12 位数字转换器,含有本地总线 [已淘汰] E1429B VXI 20 MSa/s 12 位数字转换器,含有本地总线 [已淘汰] 

    E1429B VXI 20 MSa/s 12 位数字转换器,含有本地总线 [已淘汰]

    Keysight E1429B 数字转换器是 C 型、1 插槽、使用消息的 VXI 模块

  • E1430A VXI 10 MSa/s 23-bit 数字转换器,带 DSP 和本地总线 [已淘汰] E1430A VXI 10 MSa/s 23-bit 数字转换器,带 DSP 和本地总线 [已淘汰] 

    E1430A VXI 10 MSa/s 23-bit 数字转换器,带 DSP 和本地总线 [已淘汰]

    Keysight E1430A 高分辨率数字转换器是C尺寸、单槽的寄存器基VXI模块,能用于分析频谱、捕获瞬变信号、数字化IF和记录波形。

  • E1438A 100 MSa/s Digitizer with DSP and Memory [已淘汰] E1438A 100 MSa/s Digitizer with DSP and Memory [已淘汰] 

    E1438A 100 MSa/s Digitizer with DSP and Memory [已淘汰]

    Keysight E1438A 100MSa/s Digitizer with DSP and Memory - High resolution sampling for frequency- and time-domain applications

  • E1439A MSa/s 数字转换器,带有数字信号处理(DSP)功能、存储器和70MHz 中频输入 [已淘汰] E1439A MSa/s 数字转换器,带有数字信号处理(DSP)功能、存储器和70MHz 中频输入 [已淘汰] 

    E1439A MSa/s 数字转换器,带有数字信号处理(DSP)功能、存储器和70MHz 中频输入 [已淘汰]

  • E1488A 2 至 16 Mb 仪器存储器模块 [已淘汰] E1488A 2 至 16 Mb 仪器存储器模块 [已淘汰] 

    E1488A 2 至 16 Mb 仪器存储器模块 [已淘汰]

    The Keysight E1488A is a C-size, 1-slot, register-based VXI device.

  • E2250A B 型 M 模块载体 [已淘汰] E2250A B 型 M 模块载体 [已淘汰] 

    E2250A B 型 M 模块载体 [已淘汰]

    Keysight E2250A 1 插槽 M 模块载体可让 VXI 用户经济高效地添加小型功能模块。

  • E6500A VXI Tuner, 2 MHz to 1000 MHz [已淘汰] E6500A VXI Tuner, 2 MHz to 1000 MHz [已淘汰] 

    E6500A VXI Tuner, 2 MHz to 1000 MHz [已淘汰]

    The Keysight E6500A VXI tuner brings high dynamic range, fast tuning, and the flexibility of a modular architecture to signal monitoring...

  • E6501A VXI Receiver, 2 MHz to 1000 MHz, 3000 MHz optional [已淘汰] E6501A VXI Receiver, 2 MHz to 1000 MHz, 3000 MHz optional [已淘汰] 

    E6501A VXI Receiver, 2 MHz to 1000 MHz, 3000 MHz optional [已淘汰]

    The Keysight E6501A DSP-based VXI receiver offers systems integrators high-performance receiver hardware and...