这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

串行 BERT

是德科技提供广泛的串行 BERT 产品供用户选择。它们可对计算机、视频、数据通信和电信应用中传输速率高达 40 Gb/s 的数字接口进行准确、高效的表征、一致性测试和生产测试。

N4900 串行 BERT 系列中的各款仪器可以提供出色的信号完整性和分析功能,适用于数据传输速率高达 44 Gb/s 的广泛应用和技术,例如 PCI Express®、QPI、USB3、SATA、FB-DIMM、MIPI M-PHY、UHS-II、Thunderbolt、DisplayPort、光纤通道、XFP/SFP、XFI/SFI、CFP/CAUI、CEI、Infiniband-FDR/EDR、OTN、10GbE、100GbE。

BERT Solution

适合研发应用的高性能和高速串行 BERT

  • J-BERT N4903B――可用于下一代传递(forwarded)嵌入式(embedded)时钟设计,例如 QPI、PCIeTM、DisplayPort、SATA、USB、TBS、UHS-II、FB-DIMM、光纤通道和 10GbE。
  • N4906B 串行 BERT 可满足客户对预算敏感型电信设备测试的需求。N4906B 串行 BERT 包括 3.6 Gb/s 和 12.5 Gb/s 两种型号。
  • N4960A 串行 BERT 32 和 17 Gb/s,适用于在生产制造和研发环境中对收发信机进行测试。
  • N4967A 串行 BERT 系统 40 Gb/s,适用于在研发环境中对光收发信机进行表征。
  • N4965A 多通道 BERT 12.5 Gb/s,适用于对多通道进行表征。

(请在下面的产品选项卡中,寻找关于各种高性能串行 BERT 产品的更多信息)

制造业用串行 BERT,可以最大限度降低高达 12.5 Gb/s 的光收发信机的测试成本

  • 高达 3.125 Gb/s 的 N5980A 制造业用串行 BERT 能够以同档 BERT 解决方案六分之一的成本和前面板尺寸进行收发信机测试。
  • N2101B PXIT 制造业用 BERT 是一个 PXI 模块,用于测试高达 10.3125 Gb/s 的光收发信机。
  • N4962A 串行 BERT 12.5 Gb/s 是一款经济型 BERT,用于执行收发信机制造测试。

(请在下面的产品选项卡中,寻找关于各种制造业用串行 BERT 产品的更多信息)

通过与 86100D Infiniium DCA-X 和 Infiniium 90000-X 系列示波器结合使用,这些 BERT 可成为目前市场上更全面、更精确的抖动容限测试与分析解决方案。

PCIe 是 PCI-SIG 的商标,PCI Express 是 PCI-SIG 的注册商标。

比较所有的串行 BERT (6)

  • N4960A 串行 BERT 32 和 17 Gb/s N4960A 串行 BERT 32 和 17 Gb/s (1) 

    N4960A 串行 BERT 32 和 17 Gb/s

    • 功能齐全、价位适中、外形紧凑的 32 Gb/s 串行 BERT
    • 综合分析软件
    • 可编程码型、大型通用极限测试码型库

  • N4962A 串行 BERT 12.5 Gb/s N4962A 串行 BERT 12.5 Gb/s (1) 

    N4962A 串行 BERT 12.5 Gb/s

    • 紧凑型 0.5 ~ 12.5 Gb/s 串行 BERT
    • 使用 N4980A 多仪器 BERT 软件进行轻松设置
    • 可选的码型长度、游标空间密度比、数字误码注入

  • N4952A 32 和 17 Gb/s 误码检测器远程探头前端 N4952A 32 和 17 Gb/s 误码检测器远程探头前端 (1) 

    N4952A 32 和 17 Gb/s 误码检测器远程探头前端

    • 包括 4 ~ 17 Gb/s 或 5 ~ 32 Gb/s 两种配置
    • 全数据速率误码检测
    • PRBS 和用户自定义码型、常见的电信/数据通信测试码型
    • 远程探头前端可在靠近被测器件的位置提供信号

  • N4951B 32 和 17 Gb/s 码型发生器远程探头前端 N4951B 32 和 17 Gb/s 码型发生器远程探头前端 (1) 

    N4951B 32 和 17 Gb/s 码型发生器远程探头前端

    • 包括 4 ~ 17 Gb/s 或 5 ~ 32 Gb/s 两种配置
    • 全数据速率码型发生器
    • 可提供高达 3 Vp-p 的单端输出,用于直接驱动激光调制器
    • 提供 5 抽头去加重选件

  • N4980A 多仪器 BERT 软件 N4980A 多仪器 BERT 软件 (1) 

    N4980A 多仪器 BERT 软件

    • 单通道或多通道 BER 测量
    • BER 扫描(bathtub)和抖动容限测试
    • 生成用户码型和码型序列

  • N5990A 自动一致性测试和设备表征测试 N5990A 自动一致性测试和设备表征测试 (1) 

    N5990A 自动一致性测试和设备表征测试

    是德合作伙伴――BitifEye 的数字测试解决方案为您提供独有的数字测试专业技术……

已停产的比特误码率测试解决方案 [已停产]
Product information and resources for discontinued bit error ratio testers and accessories.