这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

高通道数扫描多用表

Keysight E1411B 5.5位数字多用表可在扫描应用中得到快速和精确的读数。E1411B使用3线输入,以减小噪声和缩短稳定时间。在理想情况下,E1411B可用于一个或多个 E1476A 64通道3线多路开关。您可用"scan"命令配置多用表和多路开关卡。E1476A也可用于64通道的通常热偶、热敏电阻、RTD和电压测量。对于不同的测量,不需要通过改变硬件来重配置通道。使用带QUIC弹簧夹的E1476A-106终端块能进一步简化接线。对于不需要热偶的更大系统,可考虑选用更高密度的E8462A 256通道多路开关。

完整的解决方案包括:

  • 一块 - E1411B 5.5 数字多用表
  • 一块或多块 - E1476A 64 通道3线多路开关
  • 一块 - E1406A VXI GPIB 命令模块
  • 一台 - C尺寸VXI主机箱,4槽
  • E1476A 64 通道 3 线 T/C 继电器多路复用器 E1476A 64 通道 3 线 T/C 继电器多路复用器 

    E1476A 64 通道 3 线 T/C 继电器多路复用器

    Keysight E1476A 高密度舌簧式继电器多路复用器是 C 型、1 插槽、使用寄存器的VXI 模块。对于需要动态配置型继电器多路复用器的应用来说,该模块是理想的选择。

  • E8462A 256 通道高密度继电器多路复用器 E8462A 256 通道高密度继电器多路复用器 

    E8462A 256 通道高密度继电器多路复用器

    Keysight E8462A 高密度继电器多路复用器是 C 型、1 插槽、使用寄存器的 VXI 模块。这款 256 通道多路复用器采用非自锁电枢继电器,可提供快速、可重新配置的高点数切换拓扑

  • E1406A VXI GPIB 命令模块,C 型 E1406A VXI GPIB 命令模块,C 型 

    E1406A VXI GPIB 命令模块,C 型

    Keysight E1406A 命令模块是 C 型、1 插槽、基于消息的 VXI 控制器,可提供插槽 0 和资源管理器功能