这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

已停产的移动测试车和附件

本页提供已停产的是德移动测试车和附件的其它信息。

  • 1182B 移动仪器台车 [已淘汰] 1182B 移动仪器台车 [已淘汰] 

    1182B 移动仪器台车 [已淘汰]

    Keysight 1182B 能够方便地移动测试设备。

  • 35181N 移动测试车键盘抽 [已淘汰] 35181N 移动测试车键盘抽 [已淘汰] 

    35181N 移动测试车键盘抽 [已淘汰]

    Keysight 35181N 可让键盘安装在系统或仪器台车的上方。

  • 35182D 收纳抽屉和支架,5.25 英寸(133 毫米) [已淘汰] 35182D 收纳抽屉和支架,5.25 英寸(133 毫米) [已淘汰] 

    35182D 收纳抽屉和支架,5.25 英寸(133 毫米) [已淘汰]

    Keysight 35182D 移动测试车支架和 5.25 英寸(133 毫米)高收纳抽屉可与 Keysight 1182B 移动测试车兼容。

  • 35183B 用于示波器测试台车的移动测试车工作台 [已淘汰] 35183B 用于示波器测试台车的移动测试车工作台 [已淘汰] 

    35183B 用于示波器测试台车的移动测试车工作台 [已淘汰]

    Keysight 35183B 连接至测试台车倾斜盘,以提供仪器附件和编写所需的工作台。

  • 92199B 五孔电源插座,美式 [已淘汰] 92199B 五孔电源插座,美式 [已淘汰] 

    92199B 五孔电源插座,美式 [已淘汰]

    Keysight 92199B 是经过 UL 和 CSA 认证的美式五孔电源插座。

  • 92199E 四孔电源插座,IEC 320 [已淘汰] 92199E 四孔电源插座,IEC 320 [已淘汰] 

    92199E 四孔电源插座,IEC 320 [已淘汰]

    Keysight 92199E 是一款符合 IEC-320 要求的四孔电源插座。

  • 35182C 收纳抽屉和支架,3.5 英寸(89 毫米) [已淘汰] 35182C 收纳抽屉和支架,3.5 英寸(89 毫米) [已淘汰] 

    35182C 收纳抽屉和支架,3.5 英寸(89 毫米) [已淘汰]

    Keysight 35182C 3.5 英寸(89 毫米)移动测试车收纳抽屉和支架可与 Keysight 1182B 移动测试车兼容。

  • 1184A 适用于逻辑分析系统的测试车 [已淘汰] 1184A 适用于逻辑分析系统的测试车 [已淘汰] 

    1184A 适用于逻辑分析系统的测试车 [已淘汰]

    Keysight 1184A 测试车结构坚固,能经受多年的使用。

  • N2919A 用于 6000 系列示波器和 1180CZ 移动测试车的移动测试车支架 [已停产] N2919A 用于 6000 系列示波器和 1180CZ 移动测试车的移动测试车支架 [已停产] 

    N2919A 用于 6000 系列示波器和 1180CZ 移动测试车的移动测试车支架 [已停产]

    N2919A 移动测试车支架可与 Keysight 1180CZ 移动测试车结合使用。