这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
汽车测试工程师面临的挑战
Keysight TS-5000 系列汽车电子功能测试系统可以帮助汽车电子制造商加速部署测试系统,从而更快将产品推向市场。 它采用了通用的体系结构和核心仪器,使制造商能够更灵活地应对汽车电子行业的飞速发展。
为保障驾驶员的安全和健康,创造更舒适、便利的驾驶体验,当今的汽车上集成的电子元器件越来越多。 电子器件也变得越来越复杂,这就要求最终测试系统的功能必须更加强大。 然而,消费者都希望他们购买的新车功能更丰富,而价格更低。 因此,生产线上的每一台制造设备都必须在资本成本、固定成本、吞吐量、上市速度、开发成本和周期、部署成本和支持成本之间找到平衡,以便降低测试成本,确保制造商实现盈利。 此外,制造商必须采购能够灵活扩展的模块化测试系统,以便根据需要快速调整用途,从而提高使用率,并最终提高资本回报率(ROIC)。
是德科技汽车电子测试系统是一套经济高效、稳健可靠、拥有成本超低的测试系统。 除此之外,开放式体系结构 Test Exec SL 让您能够灵活地执行各种操作。
如需详细了解这个测试系统和应用软件,请访问技术支持页面,浏览免费的技术手册和应用指南。
查找适合您的型号
您已经拥有其中某个产品?
访问技术支持
上一页
TestExec SL是一款高度灵活的测试执行软件,适用于多种行业的电子制造功能性测试应用。
The E2240A automotive functional test system is designed for medium complexity electronic control modules, such TPMS, RKE and body electronic modules.
The E6198B Switch/Load Unit (SLU) utilizes a standard VERSA Module Eurocard (VME) type enclosure to bring you the best-in-class switching solution for mechatronic type testing with the option to choose from a wide family of
The M9185A is a fully independent, isolated D/A converter that is capable of supplying high voltage levels in parallel of up to eight or sixteen channels.
M9186A 作为一款双插槽电压/电流源,能够输出电压并测量所产生的电流,或输出电流并测量所产生的电压。
The M9188A is a PXI based Dynamic Digital to Analog Converter which has 16 simultaneous channels capable of supplying stimulus waveform signals at high voltages.
M9216A 是一款 PXI 高电压数据采集模块,可同时测量 8 个通道上从 1 mV 到 100 V 的正电压。
M9217A 是一款单插槽 2 通道 PXIe 数字化仪,采样率高达 20 Msa/s,分辨率为 16 位。 其输入相互隔离,可测量高达 ±256 V 的电压。
TS-5400 PXI 功能测试系统配有 Mac 面板接口,它能支持高达 464 个测试节点,通过多被测器件测试来测试电子控制模块。
TS-8989 PXI 功能测试系统专为机电应用而设计,支持多达 104 个节点和 40 A 电流负载,是工业和汽车行业的理想选择。
下一页
保护您的创新投资
关于汽车电子功能测试系统的特色资源
需要帮助或遇到问题?