这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

汽车电子功能测试系统

是德TS-5000 系列汽车电子功能测试系统可帮助汽车电子器件制造商加快测试系统的部署,从而更快地将产品推向市场。TS-5000 系列使用通用的体系结构和核心仪器,使制造商能够灵活的应对汽车电子行业的飞速变化。

欲了解测试系统和应用软件的更多信息, 请看“技术支持”选项中的免费技术手册和应用指南。

观看测试系统的交互演示, 请看是德TS-5000 系列汽车功能测试系统动画演示。

汽车 ECU 功能测试论坛获取最新技巧和信息。

需要其他的测试系统解决方案? 请了解我们的通用功能测试系统的更多信息.

  • M9188A 动态数字/模拟转换器,16 通道,16 位,单极,30 V/20 mA M9188A 动态数字/模拟转换器,16 通道,16 位,单极,30 V/20 mA 

    M9188A 动态数字/模拟转换器,16 通道,16 位,单极,30 V/20 mA

    • 单插槽 PXI 动态数字模拟转换
    • 输出电压:0 至 +30 V,输出电流:0 mA 至 +20 mA
    • 16 个可同时工作的隔离通道
    • 16 位分辨率,500kSa/s 更新速率/通道

  • TS-8989 PXI 功能测试系统 TS-8989 PXI 功能测试系统 

    TS-8989 PXI 功能测试系统

    • 信号切换:高达 104 x 4 矩阵
    • 负载切换:高达 8 通道 x 40A,32 通道 x 7.5A 和 72 通道 x 2A
    • 测量:6.5 位数字万用表,支持任意基于 cPCI、PXI-1 的测量仪器,包括数字转换器。

  • U8972A 汽车功能测试系统 U8972A 汽车功能测试系统 

    U8972A 汽车功能测试系统

    TS-5400 PXI 功能测试系统是标准的 PXI 功能测试平台,可支持多达 464 个测试节点,通过进行多被测件测试提高吞吐量。

  • TS-8900 汽车功能测试系统 TS-8900 汽车功能测试系统 

    TS-8900 汽车功能测试系统

    基于 PXI 的 Keysight TS-8900 模块化功能测试系统可提供更高的效率和更广的测试覆盖范围,同时能够降低汽车电子功能测试的设备投资成本。

  • M9216A PXI 32 通道高压数据采集 M9216A PXI 32 通道高压数据采集 

    M9216A PXI 32 通道高压数据采集

    M9216A 是一款多通道、宽电压量程的测量单元,能够同时在多通道中采集动态正电压电平,是汽车电子应用中自动化测试设备(ATE)的理想选择。

  • M9185A PXI 8/16 通道隔离 D/A 转换器 M9185A PXI 8/16 通道隔离 D/A 转换器 

    M9185A PXI 8/16 通道隔离 D/A 转换器

    M9185A 是一款全独立式隔离 D/A 转换器,能够在多达 8 至 16 个并行通道中提供高电压电平。

  • TS-5400 系列 II 汽车电子功能测试系统,带有 Mac Panel 接口 [已淘汰] TS-5400 系列 II 汽车电子功能测试系统,带有 Mac Panel 接口 [已淘汰] 

    TS-5400 系列 II 汽车电子功能测试系统,带有 Mac Panel 接口 [已淘汰]

    TS-5400 汽车电子功能测试系统可加快汽车电子设备制造商进行功能测试的速度。

  • TS-5400 系列 II 汽车功能测试系统(ExpressConnect) [已淘汰] TS-5400 系列 II 汽车功能测试系统(ExpressConnect) [已淘汰] 

    TS-5400 系列 II 汽车功能测试系统(ExpressConnect) [已淘汰]

    是德TS-5400 汽车功能测试系统(包括 ExpressConnect 连接)可通过最大功能接口提供高速 DC/AC 测量。它特别适用于 ABS及牵引控制。

  • TS-5020 汽车电子功能测试系统(胎压监测系统追加解决方案) TS-5020 汽车电子功能测试系统(胎压监测系统追加解决方案) 

    TS-5020 汽车电子功能测试系统(胎压监测系统追加解决方案)

    是德TS-5020 汽车功能测试系统是为汽车电子设备制造商提供的一款低成本、可扩展的解决方案,是测试低频(交流和直流)和高频(射频)模块的理想选择。

  • E6198B 是德开关/负载单元(SLU) E6198B 是德开关/负载单元(SLU) 

    E6198B 是德开关/负载单元(SLU)

    The E6198B Switch/Load Unit (SLU) utilizes a standard VERSA Module Eurocard (VME) type enclosure to bring you the best-in-class switching solution for mechatronic type testing with the option to choose from a wide family of

  • TestExec SL 软件 TestExec SL 软件 

    TestExec SL 软件

    TestExec SL是一款高度灵活的测试执行软件,适用于多种行业的电子制造功能性测试应用。

  • M9186A PXI 隔离单通道电压/电流源,100V M9186A PXI 隔离单通道电压/电流源,100V 

    M9186A PXI 隔离单通道电压/电流源,100V

    隔离双量程 V/I 源可支持生成电压源并测量其电流,或生成电流源并测量其电压,与原来 Keysight E6171B 测量控制模块中的 V/I 源非常相似。

  • M9217A PXIe 隔离数字转换器,双通道、16 位、±256V、32Msa/通道存储器 M9217A PXIe 隔离数字转换器,双通道、16 位、±256V、32Msa/通道存储器 

    M9217A PXIe 隔离数字转换器,双通道、16 位、±256V、32Msa/通道存储器

    • 单槽 PXIe 数字转换器
    • 2 个高达 ±256V 的隔离输入通道
    • 20 Msa/s 采样率和 16 位分辨率
    • 适合汽车、航空航天与国防以及工业应用