这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

光波测试系统

对于全球多个行业的制造商而言,是德科技的系统级解决方案能够提供风险更低的实施和部署,并且有是德科技的专业技术和信誉为后盾。

是德科技提供广泛和创新的测试与测量解决方案,帮助您加速实现下一代高带宽光网络。是德科技在光技术市场中的使命是,帮助从事研发和制造工作的客户缩短产品上市时间,降低测试成本。此外,是德科技还积极开发各种新技术,包括 40 Gb/s 光元器件、网络元件和系统,以及纯光纤网络。

  • E2142A 辫接无源器件测试系统 E2142A 辫接无源器件测试系统 

    E2142A 辫接无源器件测试系统

    本系统可对经过辫接和封装处理的无源器件进行光学表征,并且具有高性能和较长的正常运行时间。

  • JS-1500 高性能抖动解决方案 JS-1500 高性能抖动解决方案 

    JS-1500 高性能抖动解决方案

    JS-1500 是一种设计验证系统,它使研发工程师能够轻松、全面地表征 SONET/SDH/OTN 以及数据通信标准等领域所使用的元器件。