这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

光波测试系统

对于全球多个行业的制造商,是德基于系统的解决方案提供风险最低的实施和部署,并以是德的专业技术和良好信誉为后盾。

是德提供广泛的创新型测试与测量解决方案,以便加快下一代高带宽光纤网络的进程。 是德在光纤市场中的目标是帮助研发和制造领域的客户缩短产品上市时间、降低测试成本。 此外,是德还支持包含 40 Gb/s 光元器件、网元和系统以及纯光纤网络的新技术。

  • E2142A 尾纤无源器件测试系统 E2142A 尾纤无源器件测试系统 

    E2142A 尾纤无源器件测试系统

    该系统可对经过尾纤和封装处理的无源器件进行光学表征,同时具备高性能和出色的运行时间。

  • JS-1500 抖动性能解决方案 JS-1500 抖动性能解决方案 

    JS-1500 抖动性能解决方案

    JS-1500 是一种设计验证系统,可让研发工程师简单、全面地表征在 SONET/SDH/OTN 中的元器件以及数据通信标准等。