这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

带有 APC-7 和 N 型测试端口的网络分析仪电缆

具有 APC-7 及 50 欧姆与 75 欧姆 N 型测试端口的是德测试端口电缆可以为网络分析仪提供连接。

比较所有 APC-7 和 N 型测试端口电缆 (7)

查找产品

  • 11857B 测试端口电缆,N 型,75 欧姆 11857B 测试端口电缆,N 型,75 欧姆 (1) 

    11857B 测试端口电缆,N 型,75 欧姆

    Keysight 11857B 包括两条精密型 61 厘米(24 英寸)电缆

  • 11857D 测试端口电缆,APC-7 型连接器,50 欧姆 11857D 测试端口电缆,APC-7 型连接器,50 欧姆 (1) 

    11857D 测试端口电缆,APC-7 型连接器,50 欧姆

    Keysight 11857D 包括两条精密型 61 厘米(24 英寸)电缆

  • N6314A 测试端口电缆,N 型,50 欧姆 N6314A 测试端口电缆,N 型,50 欧姆 (1) 

    N6314A 测试端口电缆,N 型,50 欧姆

    Keysight N6314A 是 610 毫米(24 英寸)长的精密 N 型阳头至 N 型阳头测试端口电缆,频率范围为直流至 12.4 GHz。

  • N6315A 测试端口电缆,N 型,50 欧姆 N6315A 测试端口电缆,N 型,50 欧姆 (1) 

    N6315A 测试端口电缆,N 型,50 欧姆

    Keysight N6315A 是 610 毫米(24 英寸)长的精密 N 型阳头至 N 型阴头测试端口电缆

  • 11857F Test Port Cable Set, Type-F, 75 Ohms 11857F Test Port Cable Set, Type-F, 75 Ohms (1) 

    11857F Test Port Cable Set, Type-F, 75 Ohms

    The 11857F includes one 75-ohm type-N male to type-F male cable, and one type-N male to type-F female cable.

  • 11500E 电缆,3.5 毫米(阳头)至 3.5 mm(阳头),直流至 26.5 GHz 11500E 电缆,3.5 毫米(阳头)至 3.5 mm(阳头),直流至 26.5 GHz (1) 

    11500E 电缆,3.5 毫米(阳头)至 3.5 mm(阳头),直流至 26.5 GHz

    Keysight 11500E 是 61 厘米(24 英寸)的 3.5 毫米阳头至 3.5 毫米阳头电缆组件,频率范围为直流至 26.5 GHz。

  • 11500F 电缆,3.5 毫米(阳头)至 3.5 mm(阳头),直流至 26.5 GHz 11500F 电缆,3.5 毫米(阳头)至 3.5 mm(阳头),直流至 26.5 GHz (1) 

    11500F 电缆,3.5 毫米(阳头)至 3.5 mm(阳头),直流至 26.5 GHz

    Keysight 11500F 是 152 厘米(60 英寸)的 3.5 毫米阳头至 3.5 毫米阳头电缆组件,频率范围为直流至 26.5 GHz。