这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

带有 2.4 mm 测试端口的网络分析仪电缆

2.4 mm 测试端口电缆和测试端口适配器可用于连接 Keysight 8510、8722 和 PNA 系列网络分析仪。

比较所有 2.4 mm 测试端口电缆 (13)

查找产品

  • 85133C 半刚性电缆,2.4 mm 85133C 半刚性电缆,2.4 mm (1) 

    85133C 半刚性电缆,2.4 mm

    Keysight 85133C 是一种 81 厘米(32 英寸)长1的半刚性电缆,具有 2.4 毫米阴头2至 PSC-2.4 毫米阴头连接器。

  • 85133D 半刚性电缆套件,2.4 mm 85133D 半刚性电缆套件,2.4 mm (1) 

    85133D 半刚性电缆套件,2.4 mm

    Keysight 85133D 是 53 厘米(21 英寸)长1的半刚性电缆套件,内含一条 2.4 毫米阴头2至 PSC-2.4 毫米阴头连接器电缆和一条 2.4 毫米阴头2至 2.4 毫米阳头连接器电缆。

  • 85133E 柔性电缆,2.4 mm 85133E 柔性电缆,2.4 mm (1) 

    85133E 柔性电缆,2.4 mm

    Keysight 85133E 是一种 97 cm(38 英寸)长1的柔性电缆,具有 2.4 mm 阴头2至 PSC-2.4 mm 阴头连接器。

  • 85133F 柔性电缆套件,2.4 mm 85133F 柔性电缆套件,2.4 mm (1) 

    85133F 柔性电缆套件,2.4 mm

    Keysight 85133F 是 63 厘米(25 英寸)长1的柔性电缆套件,内含一条 2.4 毫米阴头2至 PSC-2.4 毫米阴头连接器电缆和一条 2.4 毫米阴头2至 2.4 毫米阳头连接器电缆。

  • 85134E 柔性电缆,2.4 mm 至 3.5 mm 85134E 柔性电缆,2.4 mm 至 3.5 mm (1) 

    85134E 柔性电缆,2.4 mm 至 3.5 mm

    Keysight 85134E 是 97.2 cm(38.25 英寸)长1的柔性电缆,具有 2.4 mm 阴头2至 PSC-3.5 mm 阴头连接器。

  • 85134F 柔性电缆套件,2.4 mm 至 3.5 mm 85134F 柔性电缆套件,2.4 mm 至 3.5 mm (1) 

    85134F 柔性电缆套件,2.4 mm 至 3.5 mm

    The 85134F includes two 62.9 cm (24.75 in) long flexible cables composed of a 2.4 mm female to precision slotless 3.5 mm female connector and a 2.4 mm female to 3.5 mm male connector.

  • 85135E 柔性电缆,2.4 mm 至 7 mm 85135E 柔性电缆,2.4 mm 至 7 mm (1) 

    85135E 柔性电缆,2.4 mm 至 7 mm

    Keysight 85135E 是 97.2 cm(38.25 英寸)长1的柔性电缆,具有 2.4 mm 阴头2至 7 mm 连接器。

  • 85135F 柔性电缆套件,2.4 mm 至 7 mm 85135F 柔性电缆套件,2.4 mm 至 7 mm (1) 

    85135F 柔性电缆套件,2.4 mm 至 7 mm

    The 85135F includes two 62.9 cm (24.75 in) long flexible cables composed of two 2.4 mm female to 7 mm connectors.

  • 85130E 测试端口适配器套件,2.4 mm 至 7 mm 85130E 测试端口适配器套件,2.4 mm 至 7 mm (1) 

    85130E 测试端口适配器套件,2.4 mm 至 7 mm

    Keysight 85130E 测试端口包含两个 2.4 mm 至 7 mm 适配器。

  • 85130F 2.4 毫米至 3.5 毫米测试端口适配器套件 85130F 2.4 毫米至 3.5 毫米测试端口适配器套件 (1) 

    85130F 2.4 毫米至 3.5 毫米测试端口适配器套件

    Keysight 85130F 测试端口套件包括一个 2.4 毫米至 PSC-3.5 毫米阳头适配器和一个 2.4 毫米至 PSC-3.5 毫米阴头适配器。