这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

比较产品

测试端口电缆和适配器

查看产品详情

价格如有变更,恕不另行通知。

选择特性

11 / 39 符合的产品

排序:
产品 电缆/适配器类型 物理长度 连接器类型
85130B 测试端口适配器套件,3.5 mm(测试端口)至 7 mm 85130B 测试端口适配器套件,3.5 mm(测试端口)至 7 mm

基本配置价格: US$ 2,295

如何购买或租赁

测试端口适配器套件 n/a APC-7
85130C 测试端口适配器套件,3.5 mm(测试端口)至 N 型 85130C 测试端口适配器套件,3.5 mm(测试端口)至 N 型

基本配置价格: US$ 2,223

如何购买或租赁

测试端口适配器套件 n/a Type-N
85130D 测试端口适配器套件,3.5 mm(测试端口)至 3.5 mm 85130D 测试端口适配器套件,3.5 mm(测试端口)至 3.5 mm

基本配置价格: US$ 2,223

如何购买或租赁

测试端口适配器套件 n/a 3.5 mm
85131C 半刚性电缆,3.5 毫米(测试端口)至 3.5 毫米 85131C 半刚性电缆,3.5 毫米(测试端口)至 3.5 毫米

基本配置价格: US$ 1,586

如何购买或租赁

测试端口电缆 81 cm (32 in) 3.5 mm
85131D 半刚性电缆套件,3.5 毫米(测试端口)至 3.5 毫米 85131D 半刚性电缆套件,3.5 毫米(测试端口)至 3.5 毫米

基本配置价格: US$ 2,483

如何购买或租赁

测试端口电缆 53 cm (21 in) 3.5 mm
85131E 柔性电缆,3.5 mm(测试端口)至 3.5 mm 85131E 柔性电缆,3.5 mm(测试端口)至 3.5 mm

基本配置价格: US$ 3,788

如何购买或租赁

测试端口电缆 96.5 cm (38 in) 3.5 mm
85131F Flexible Cable Set, 3.5 mm (Test Port) to 3.5mm 85131F Flexible Cable Set, 3.5 mm (Test Port) to 3.5mm

基本配置价格: US$ 5,525

如何购买或租赁

测试端口电缆 62.2 cm (24.5 in) 3.5 mm
85132E 柔性电缆,3.5 mm(测试端口)至 7 mm 85132E 柔性电缆,3.5 mm(测试端口)至 7 mm

基本配置价格: US$ 3,460

如何购买或租赁

测试端口电缆 97.2 cm (38.25 in) APC-7
85132F 柔性电缆套件,3.5 mm(测试端口)至 7 mm 85132F 柔性电缆套件,3.5 mm(测试端口)至 7 mm

基本配置价格: US$ 5,462

如何购买或租赁

测试端口电缆 62.9 cm (24.75 in) APC-7
85131H 柔性电缆,3.5 mm(测试端口)至 3.5 mm 85131H 柔性电缆,3.5 mm(测试端口)至 3.5 mm

基本配置价格: US$ 3,130

如何购买或租赁

测试端口电缆 62.2 cm (24.5 英寸) 3.5mm
85131G 半刚性电缆,3.5 mm(测试端口)至 3.5 mm 85131G 半刚性电缆,3.5 mm(测试端口)至 3.5 mm

基本配置价格: US$ 1,102

如何购买或租赁

测试端口电缆 53 cm (21 英寸) 3.5mm