这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

带有 3.5 mm 测试端口的网络分析仪电缆

是德 3.5 mm 测试端口电缆和测试端口适配器可用于连接 Keysight PNA、PNA-L 与 PNA-X 系列网络分析仪。

如欲了解更多关于其他网络分析仪测试端口电缆(不同连接器类型)的更多信息,请访问以下测试端口电缆和适配器页面
 

比较全部 3.5 mm 测试端口的网络分析仪电缆 (11)

查找产品

  • 85130B 测试端口适配器套件,3.5 mm(测试端口)至 7 mm 85130B 测试端口适配器套件,3.5 mm(测试端口)至 7 mm (1) 

    85130B 测试端口适配器套件,3.5 mm(测试端口)至 7 mm

    Keysight 85130B 测试端口适配器包含两个 3.5 mm 至 7 mm 阴头适配器。

  • 85130C 测试端口适配器套件,3.5 mm(测试端口)至 N 型 85130C 测试端口适配器套件,3.5 mm(测试端口)至 N 型 (1) 

    85130C 测试端口适配器套件,3.5 mm(测试端口)至 N 型

    Keysight 85130C 测试端口适配器包含一个 3.5 mm 至 N 型阳头适配器和一个 3.5 mm 至 N 型阴头适配器。

  • 85130D 测试端口适配器套件,3.5 mm(测试端口)至 3.5 mm 85130D 测试端口适配器套件,3.5 mm(测试端口)至 3.5 mm (1) 

    85130D 测试端口适配器套件,3.5 mm(测试端口)至 3.5 mm

    Keysight 85130D 测试端口适配器包含一个 3.5 mm 至 PSC-3.5 mm 阳头适配器和一个 3.5 mm 至 PSC-3.5 mm 阴头适配器。

  • 85131C 半刚性电缆,3.5 毫米(测试端口)至 3.5 毫米 85131C 半刚性电缆,3.5 毫米(测试端口)至 3.5 毫米 (1) 

    85131C 半刚性电缆,3.5 毫米(测试端口)至 3.5 毫米

    Keysight 85131C 是一种 81 厘米(32 英寸)长1的半刚性电缆,具有 3.5 毫米阴头2至 PSC-3.5 毫米阴头连接器。

  • 85131D 半刚性电缆套件,3.5 毫米(测试端口)至 3.5 毫米 85131D 半刚性电缆套件,3.5 毫米(测试端口)至 3.5 毫米 (1) 

    85131D 半刚性电缆套件,3.5 毫米(测试端口)至 3.5 毫米

    Keysight 85131D 是 53 厘米(21 英寸)长1的半刚性电缆套件,内含一条 3.5 毫米阴头2至 PSC-3.5 毫米阴头连接器电缆和一条 3.5 毫米阴头2至 3.5 毫米阳头连接器电缆。

  • 85131E 柔性电缆,3.5 mm(测试端口)至 3.5 mm 85131E 柔性电缆,3.5 mm(测试端口)至 3.5 mm (1) 

    85131E 柔性电缆,3.5 mm(测试端口)至 3.5 mm

    85131E 是一种 96.5 cm(38 英寸)长的柔性电缆,具有 3.5 mm 阴头至 3.5 mm 精密无槽型阴头连接器。

  • 85131F Flexible Cable Set, 3.5 mm (Test Port) to 3.5mm 85131F Flexible Cable Set, 3.5 mm (Test Port) to 3.5mm (1) 

    85131F Flexible Cable Set, 3.5 mm (Test Port) to 3.5mm

    The 85131F includes two 62.2 cm (24.5 in) long flexible cables composed of a 3.5 mm female to precision slotless 3.5 mm female connector and a 3.5 mm female to a 3.5 mm male connector.

  • 85132E 柔性电缆,3.5 mm(测试端口)至 7 mm 85132E 柔性电缆,3.5 mm(测试端口)至 7 mm (1) 

    85132E 柔性电缆,3.5 mm(测试端口)至 7 mm

    Keysight 85132E 是一种 97.2 cm(38.25 英寸)长1的柔性电缆,具有 3.5 mm 阴头2至 7 mm 阴头连接器。

  • 85132F 柔性电缆套件,3.5 mm(测试端口)至 7 mm 85132F 柔性电缆套件,3.5 mm(测试端口)至 7 mm (1) 

    85132F 柔性电缆套件,3.5 mm(测试端口)至 7 mm

    Keysight 85132F 是一种 62.9 cm(24.75 英寸)长1的柔性电缆套件,具有 3.5 mm 阴头2至 7 mm 阴头连接器。

  • 85131G 半刚性电缆,3.5 mm(测试端口)至 3.5 mm 85131G 半刚性电缆,3.5 mm(测试端口)至 3.5 mm (1) 

    85131G 半刚性电缆,3.5 mm(测试端口)至 3.5 mm

    85131G 是一个具有 3.5 mm 阴头至 3.5 mm 阳头连接器的 53 cm(21 英寸)长半刚性电缆。