这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

微波校准套件(最高频率 13.5 至 110 GHz)

是德微波网络分析仪机械校准套件和电子校准件可提供高达 110 GHz 的频率覆盖范围以及包括波导在内的广泛连接器选择。

是德电子校准件可提供覆盖 8719、8720、8722 和 PNA 系列微波网络分析仪整个频率范围(10 MHz 至 110 GHz)的校准。

比较所有微波校准套件和电子校准件 (46)

查找校准套件或电子校准件

  • 85050B 标准机械校准套件 85050B 标准机械校准套件 (1) 

    85050B 标准机械校准套件

    85050B 校准套件包括可校准直流至高达 18 GHz 频率范围的器件。

  • 85050C 精密型机械校准套件 85050C 精密型机械校准套件 (1) 

    85050C 精密型机械校准套件

    85050C 校准套件包括可校准直流至高达 18 GHz 频率范围的器件,其中包括空心线。

  • 85050D 经济型机械校准套件,直流至 18 GHz,7 mm 85050D 经济型机械校准套件,直流至 18 GHz,7 mm (1) 

    85050D 经济型机械校准套件,直流至 18 GHz,7 mm

    The 85050D calibration kit includes devices to calibrate dc up to 18 GHz.

  • 85052B 标准机械校准套件 85052B 标准机械校准套件 (1) 

    85052B 标准机械校准套件

    The 85052B calibration kit includes devices to calibrate dc up to 26.5 GHz.

  • 85052C Precision Mechanical Calibration Kit 85052C Precision Mechanical Calibration Kit (1) 

    85052C Precision Mechanical Calibration Kit

    The 85052C calibration kit includes devices to calibrate dc up to 26.5 GHz.

  • 85052D 经济型机械校准套件,直流至 26.5 GHz,3.5 mm 85052D 经济型机械校准套件,直流至 26.5 GHz,3.5 mm (1) 

    85052D 经济型机械校准套件,直流至 26.5 GHz,3.5 mm

    经济型机械校准套件,直流至 26.5 GHz,3.5 mm

  • 85054B 机械校准套件 85054B 机械校准套件 (1) 

    85054B 机械校准套件

    The 85054B calibration kit includes devices to calibrate dc up to 18 GHz.

  • 85054D 经济型机械校准套件 85054D 经济型机械校准套件 (1) 

    85054D 经济型机械校准套件

    85054D 校准套件包括可校准直流至高达 18 GHz 频率范围的器件。

  • 85056A 标准机械校准套件,直流至 50 GHz,2.4 mm 85056A 标准机械校准套件,直流至 50 GHz,2.4 mm (1) 

    85056A 标准机械校准套件,直流至 50 GHz,2.4 mm

  • 85056D 经济型机械校准套件 85056D 经济型机械校准套件 (1) 

    85056D 经济型机械校准套件

    85056D 校准套件包括可校准直流至高达 50 GHz 频率范围的器件。