这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

LCR 表和阻抗测量产品附件

是德科技提供多种附件,其适用范围非常广泛。这些附件可使测量变得简单而可靠。

例如,要想测量 SMD 元器件的阻抗,需要精密的机械和电子测试夹具。针对这个测量,是德科技为阻抗测量仪器提供了专用的 SMD 夹具,能够尽量减少测量误差。另外,还为其他应用(例如直流偏置测试、介电材料测试等等)提供了专门设计的夹具。

是德科技附件通过提供精确而可重复的测量结果,能够增强客户的测试信心,加快其产品的上市速度。

下载选型指南:为您的应用寻找测试附件与新阻抗分析仪的优秀组合

阻抗测量附件选型指南

  • 16334A 测试夹具(镊子触头) 16334A 测试夹具(镊子触头) 

    16334A 测试夹具(镊子触头)

    16334A 专为 SMD 阻抗测量而设计。

  • 16089B Medium Kelvin Clip Lead 16089B Medium Kelvin Clip Lead 

    16089B Medium Kelvin Clip Lead

    The Keysight 16089B makes it possible to measure odd-shaped components that cannot be measured with conventional fixtures.

  • 16089A Large Kelvin Clip Lead 16089A Large Kelvin Clip Lead 

    16089A Large Kelvin Clip Lead

    The Keysight 16089A makes it possible to measure odd-shaped components that cannot be measured with conventional fixtures.

  • 16047E 测试夹具 16047E 测试夹具 

    16047E 测试夹具

    16047E 专为测量引线型器件的阻抗而设计。

  • 16047A 测试夹具(轴向和径向) 16047A 测试夹具(轴向和径向) 

    16047A 测试夹具(轴向和径向)

    16047A 专为轴向/径向引线式器件阻抗测量设计。

  • 16034G SMD 测试夹具 16034G SMD 测试夹具 

    16034G SMD 测试夹具

    Keysight 16034G 是一款用于阻抗测量的测试夹具。

  • 16034E Test Fixture (SMD Components) 16034E Test Fixture (SMD Components) 

    16034E Test Fixture (SMD Components)

    The Keysight 16034E test fixture is designed for impedance evaluations of SMD components.

  • 42941A 阻抗探头套件,40 Hz 至 110 MHz 42941A 阻抗探头套件,40 Hz 至 110 MHz 

    42941A 阻抗探头套件,40 Hz 至 110 MHz

    与 4294A 搭配使用的 42941A 阻抗探头套件可执行在线测量

  • 16065A 200 Vdc 外部电压偏置夹具 16065A 200 Vdc 外部电压偏置夹具 

    16065A 200 Vdc 外部电压偏置夹具

    16065A 测试夹具支持测量直流偏置高达 +/-200V 的被测件。

  • 16048A 测试引线(BNC 连接器,使用 BNC 连接器电路板) 16048A 测试引线(BNC 连接器,使用 BNC 连接器电路板) 

    16048A 测试引线(BNC 连接器,使用 BNC 连接器电路板)

    16048A 测试引线通过四对端子配置来扩展测量端口。

  • 16092A Spring Clip Fixture 16092A Spring Clip Fixture 

    16092A Spring Clip Fixture

    The Keysight 16092A test fixure is designed for impedance evaluation of both lead and SMD components.

  • 16197A 底部电极 SMD 测试夹具 16197A 底部电极 SMD 测试夹具 

    16197A 底部电极 SMD 测试夹具

    16197A 设计用于底部电极 SMD 的阻抗测量。 它实现了高达 3 GHz 的稳定频率特性,并提供了可重复性极高的测量。

  • 16034H SMD 阵列式 LCR 测试夹具 16034H SMD 阵列式 LCR 测试夹具 

    16034H SMD 阵列式 LCR 测试夹具

    Keysight 16034H 专为阵列式 SMD 阻抗测量设计。

  • 16048D 2 米 BNC 测试电缆 16048D 2 米 BNC 测试电缆 

    16048D 2 米 BNC 测试电缆

    16048D 测试引线使用 4 端子对配置以扩展测量端口。

  • 16048E 测试引线 16048E 测试引线 

    16048E 测试引线

    16048E 测试引线使用 4 端子对配置以扩展测量端口

  • 16048G 用于 4294A 的 1 米端口延长电缆 16048G 用于 4294A 的 1 米端口延长电缆 

    16048G 用于 4294A 的 1 米端口延长电缆

    16048G 测试引线使用 4 端子对配置以扩展测量端口。

  • 16048H 用于 4294A 的 2 米端口延长电缆 16048H 用于 4294A 的 2 米端口延长电缆 

    16048H 用于 4294A 的 2 米端口延长电缆

    16048H 测试引线使用 4 端子对配置以扩展测量端口

  • 16065C 40Vdc External Voltage Bias Adapter 16065C 40Vdc External Voltage Bias Adapter 

    16065C 40Vdc External Voltage Bias Adapter

    The Keysight 16065C adapter is designed to operate specifically with the Keysight 4263A/B, Keysight 4268A and the Keysight 4278A.

  • 16089C Kelvin IC Clip Lead 16089C Kelvin IC Clip Lead 

    16089C Kelvin IC Clip Lead

    The Keysight 16089C makes it possible to measure odd-shaped components that cannot be measured with conventional fixtures.

  • 16190B 高性能测试套件 16190B 高性能测试套件 

    16190B 高性能测试套件

    16190B 是高性能测试套件,能够验证具有 7 毫米测量端子的 LCR 表或阻抗分析仪的阻抗测量精度。

  • 16192A 平行电极 SMD 测试夹具 16192A 平行电极 SMD 测试夹具 

    16192A 平行电极 SMD 测试夹具

    16192A 测试夹具专为侧电极 SMD 元件的阻抗测量而设计。

  • 16194A 高温元器件测试夹具 16194A 高温元器件测试夹具 

    16194A 高温元器件测试夹具

    16194A 专为在 -55 至 +200°C 温度范围内测量轴向/径向引线式器件

  • 16196A 平行电极 SMD 测试夹具,直流至 3 GHz 16196A 平行电极 SMD 测试夹具,直流至 3 GHz 

    16196A 平行电极 SMD 测试夹具,直流至 3 GHz

    16196A SMD 测试夹具是一款以同轴体系结构为基础的测试夹具,可进行高达 3 GHz 的射频阻抗测量。

  • 16196B 平行电极 SMD 测试夹具,直流至 3 GHz 16196B 平行电极 SMD 测试夹具,直流至 3 GHz 

    16196B 平行电极 SMD 测试夹具,直流至 3 GHz

    16196B SMD 测试夹具是一款以同轴体系结构为基础的测试夹具,可进行高达 3 GHz 的射频阻抗测量。

  • 16196C 平行电极 SMD 测试夹具,直流至 3 GHz 16196C 平行电极 SMD 测试夹具,直流至 3 GHz 

    16196C 平行电极 SMD 测试夹具,直流至 3 GHz

    16196C SMD 测试夹具是一款以同轴体系结构为基础的测试夹具,可进行高达 3 GHz 的射频阻抗测量。

  • 16196D 平行电极 SMD 测试夹具,直流至 3 GHz 16196D 平行电极 SMD 测试夹具,直流至 3 GHz 

    16196D 平行电极 SMD 测试夹具,直流至 3 GHz

    16196D SMD 测试夹具是一款以同轴体系结构为基础的测试夹具,可进行高达 3 GHz 的射频阻抗测量。

  • 16198A 底电极 SMD 测试夹具 16198A 底电极 SMD 测试夹具 

    16198A 底电极 SMD 测试夹具

    • 针对小型被测器件可获得精确、稳定和可重复的测量结果
    • 易于操作
    • 提供短路棒

  • 16200B 外部直流偏置适配器 16200B 外部直流偏置适配器 

    16200B 外部直流偏置适配器

    16200B 测试夹具可使用外部直流电流源,通过 7 毫米端口在器件上提供高达 5 Adc 的偏置电流。

  • 16201A 7 mm 端子适配器套件 16201A 7 mm 端子适配器套件 

    16201A 7 mm 端子适配器套件

    • 该适配器可以用于连接 E5061B-3L5/3L4/3L4 低频-射频网络分析仪与 7 mm 测试夹具
    • E5061B-005 阻抗分析选件提供阻抗测量功能
    • 能够兼容阻抗分析仪的各种元器件测试夹具

  • 16380A 标准空气电容器套件(1pF 至 1000pF) 16380A 标准空气电容器套件(1pF 至 1000pF) 

    16380A 标准空气电容器套件(1pF 至 1000pF)

    16380A 是标准的电容器套件,其中包含 4 个精密电容器

  • 16380C Capacitance Standard Set - 0.01uF to 10uF 16380C Capacitance Standard Set - 0.01uF to 10uF 

    16380C Capacitance Standard Set - 0.01uF to 10uF

    The 16380C is a standard capacitor set consisting of three precision capacitors - 0.01uF (16385A), 0.1uF (16386A), 1uF (16387A),and an optional 10uF (16338A).

  • 16451B 电介质测试夹具 16451B 电介质测试夹具 

    16451B 电介质测试夹具

    Keysight 16451B精确测量与评估电介质材料,与ASTM D150兼容。

  • 16452A 液体测试夹具 16452A 液体测试夹具 

    16452A 液体测试夹具

    Keysight 16452A提供精确的液体材料的电介常数及抗阻测量。

  • 16453A 电介材料测试夹具 16453A 电介材料测试夹具 

    16453A 电介材料测试夹具

    Keysight 16453A是专门设计在Keysight 4991A/4291A/B上进行准确的电介常数及损耗切线测量。

  • 16454A 磁性材料测试夹具 16454A 磁性材料测试夹具 

    16454A 磁性材料测试夹具

    Keysight 16454A是专为测量螺旋管形磁性材料的磁通率而设计的。

  • 42030A 四端子对标准电阻套件 42030A 四端子对标准电阻套件 

    42030A 四端子对标准电阻套件

    42030A 是标准电阻套件,内含 9 个精密电阻标准件,其电阻范围为 1 mΩ 至 100 kΩ。

  • 42090A 开路端子(4 端子对) 42090A 开路端子(4 端子对) 

    42090A 开路端子(4 端子对)

    42090A 是开路端子,主要与是德的 4 端子对 LCR 表和阻抗分析仪配合进行性能测试。

  • 42091A 短路端子(4 端子对) 42091A 短路端子(4 端子对) 

    42091A 短路端子(4 端子对)

    42091A 是短路端子,主要与是德的 4 端子对 LCR 表和阻抗分析仪配合进行性能测试。

  • 42942A 端子适配器,40 Hz 至 110 MHz 42942A 端子适配器,40 Hz 至 110 MHz 

    42942A 端子适配器,40 Hz 至 110 MHz

    42942A 端子适配器可将 4294A 四对端子配置转换为 7mm 端子配置。

  • U1780A 用于手持式器件测试仪的交流电源适配器 U1780A 用于手持式器件测试仪的交流电源适配器 

    U1780A 用于手持式器件测试仪的交流电源适配器

    U1780A 是一款适配器选件,适合那些希望通过交流电源而不是电池供电以使用 U1700 系列手持式电容表或 LCR 表的用户。

  • U1781A 鳄鱼夹引线 U1781A 鳄鱼夹引线 

    U1781A 鳄鱼夹引线

    Keysight U1781A 适用于 U1700 系列手持式电容表和 LCR 表。这些线夹作为标配随每个手持式电容表和手持式 LCR 表提供。

  • U1782B SMD Tweezer U1782B SMD Tweezer 

    U1782B SMD Tweezer

    The U1782B SMD tweezer is an optional accessory to make easy measuring SMD-type components.

  • U5481B IR to USB PC Connectivity Cable For Handheld LCR/Capacitance/Multifunction Calibrator Meter U5481B IR to USB PC Connectivity Cable For Handheld LCR/Capacitance/Multifunction Calibrator Meter 

    U5481B IR to USB PC Connectivity Cable For Handheld LCR/Capacitance/Multifunction Calibrator Meter

    • Maximum baud rate: 19,200 bits per second
    • Remote control and data logging to PC
    • Operating temperature: 0 - 50°C
    • NEW: Support Windows 8
       

LCR Meter & Impedance Measurement Product Accessories [已停产]
This page provides product support information for discontinued and obsolete impedance measurement accessories.