这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

噪声源

Keysight 346、347 和 SNS 系列噪声源与 NFA 系列噪声系数分析仪结合使用,可执行 10 MHz 至 50 GHz 的噪声系数测量。

噪声源所支持的测试仪器
Y 因子仪器 SNS 系列 346 系列 347 系列
ESA X X X
CXA X X X
EXA X X X
MXA X X X
PXA X X X
PSA   X X
NFA X X X
冷源仪器 N4000A SNS 系列 346 系列  
PNA-X   X  

对比所有噪声源 (11)

  • 346 噪声源系列 346 噪声源系列 (5) 

    346 噪声源系列

    • 宽带噪声源可应用在大部分测量应用软件中,有着宽泛的频率、超噪比(ENR)和同轴连接器类型
    • 可作为售后升级选件
       

  • 347 噪声源系列 347 噪声源系列 (2) 

    347 噪声源系列

    • 宽带噪声源能够满足高频波导测量应用的需要
    • 可作为售后升级选件
       

  • SNS 系列噪声源 SNS 系列噪声源 (3) 

    SNS 系列噪声源

    • 与 NFA 系列噪声系数分析仪配合使用,可简化测量设置,并改善精度和可靠性,并自动下载电子版校准数据
    • 可作为售后升级选件

  • N2002A 噪声源测试装置 N2002A 噪声源测试装置 (1) 

    N2002A 噪声源测试装置

    N2002A 噪声源测试装置是一低价位的独立仪表。作为校准系统的一部分, 它使调试过程更快速、可重复及最小程度的不确定性。

相关行业和技术