这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

功率计和功率传感器附件

这些附件支持各种Keysight功率计和传感器。量程校准器是校准432A、E1416A、70100A、EPM和EPM-P功率计的必备仪器,传感器电缆与特定传感器有关,可按不同应用情况选择适宜的电缆长度。

请了解新一代是德功率计和功率传感器产品。

  • 11708A 30 dB 衰减器垫(50 MHz 时) 11708A 30 dB 衰减器垫(50 MHz 时) 

    11708A 30 dB 衰减器垫(50 MHz 时)

    Keysight 11708A 30 dB 衰减器配备了序列前缀为“D”的 8480 系列功率探头,可使用功率计进行校准(以 0 dBm、50 MHz 为基准)。

  • 功率传感器电缆 功率传感器电缆 

    功率传感器电缆

    功率传感器电缆可提供功率计和传感器间的物理连接。

  • 功率计和功率传感器的附件和选件 功率计和功率传感器的附件和选件 

    功率计和功率传感器的附件和选件

    该可选的可充电电池提供5.5小时(作为E4418B选件001)的连续工作,这意味着您可在无交流电源的环境中使用功率计,因而是适应安装和维护市场的理想设备。

  • 范围校准器 范围校准器 

    范围校准器

    The range calibrators comprise the 11683A and the 8477A. They provide verification of full scale meter readings on all ranges and meter tracking for all Keysight power meters.