这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

54850系列Infiniium示波器和InfiniiMax 1130系列探测系统

Keysight 54850系列Infiniium示波器和InfiniiMax 1130系列探测系统提供最高性能的端对端测量系统。Infiniium 54850系列具有每通道20GSa/s的采样率,是按下列标准进行信号完整性和抖动测量的理想工具:PCI Express、3GIO、Infiniband、HyperTransport、RapidIO、SATA、 AGP,以及其它类似的高速信令标准。

解救信号完整性的快示波器和探头:请读Microwave & RF封面文章中对InfiniiMax探测优点的介绍。 第2页的文章

请了解新一代是德示波器产品。

  • 54855A Infiniium示波器和InfiniiMax 1134A探头系统 [已淘汰] 54855A Infiniium示波器和InfiniiMax 1134A探头系统 [已淘汰] 

    54855A Infiniium示波器和InfiniiMax 1134A探头系统 [已淘汰]

    54855A Infiniium示波器和InfiniiMax 1134A探头系统(1134A探头放大器及E2668A单端连接套件和/或E2669A差分连接套件)提供了高达6 GHz的全实时带宽,在每条通道上支持20 GSa/s的取样速率。

  • Option 008 54855A选项008, 7 GHz增强带宽示波器 [已淘汰] Option 008 54855A选项008, 7 GHz增强带宽示波器 [已淘汰] 

    Option 008 54855A选项008, 7 GHz增强带宽示波器 [已淘汰]

    通过54855A Infiniium示波器使用的这一54855A选项008增强带宽软件,您可以调节示波器的3dB带宽,更好地满足自己的特定测量需求