这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

面向特定应用的测试系统和器件

Keysight Open产品令系统集成变得更简单。选择Keysight Open,就是选择了能够随时集成到系统中的仪器、开放式软件和PC标准I/O(LAN/USB)。它可以让您随心所欲地挑选合适的工具来组成自己的测试方案,并确保这些工具每次都能出色地协同工作。

  • 航空航天及国防ATE系统和服务 航空航天及国防ATE系统和服务 

    航空航天及国防ATE系统和服务

    是德科技在测量与测试应用领域精心开发的专业技术,不仅可以满足您的自动测试设备(ATE)需求,还可以为您带来更多优势。

  • 车载以太网 车载以太网 

    车载以太网

    • 针对车载以太网提供快速的自动化测试
    • 满足 BroadR-Reach V3.2、IEEE 802.bw(100Base-T1)和 IEEE 802.3bp(1000Base-T1)测试要求
    • 全套硬件、软件和附件,提供 100% 的测试覆盖范围

  • 汽车雷达解决方案 汽车雷达解决方案 

    汽车雷达解决方案

    • 24 GHz、77 GHz 和 79 GHz 毫米波宽带信号生成与分析
    • 5 GHz 的最大带宽,执行更出色的雷达发射机和接收机测试

  • 无线测试解决方案 无线测试解决方案 

    无线测试解决方案

    • 通过快速表征模拟/数字调制质量,可加快产品上市速度
    • 在一个屏幕上显示多种仪器的测量结果,简化故障诊断
    • 提供尽量高的测量精度,从而最大程度地增强您对测试结果的信心

  • Dedicated Short Range Communications (DSRC) Solutions Dedicated Short Range Communications (DSRC) Solutions 

    Dedicated Short Range Communications (DSRC) Solutions

    Covers all CoC Test Cases in single , integrated PXI frame

    • 802.11p
    • IEEE1609.3
    • IEEE1609.4
    • IEEE1609.2
    • J2945/1

  • 汽车电子功能测试系统 汽车电子功能测试系统 

    汽车电子功能测试系统

    使用是德的汽车ECM 电子功能测试系统来加速功能测试的部署。

  • 光波测试系统 光波测试系统 

    光波测试系统

    Optimize optical networks using Keysight's optical amplifier test, passive component test, optical switch test and SONET-compliant jitter measurement.

  • 自放电测量解决方案 自放电测量解决方案 

    自放电测量解决方案

    • 直接测量锂电池自放电电流。
    • 只需 1-2 小时内便可快速获得结果,无需再耗费数周或数月的时间。
    • 缩短设计周期,将产品更快推向市场。
    • 电池制造商可以大幅降低在制品库存。

  • BT2200 充放电平台 BT2200 充放电平台 

    BT2200 充放电平台

    • 经济高效、容易配置的锂电池充放电。
    • 提供 6A 至 200A、8 通道至 256 通道的模块化配置。
    • 支持对各种容量的电池进行电池成型。

  • E8707A 雷达目标仿真器 E8707A 雷达目标仿真器 

    E8707A 雷达目标仿真器

    • 仿真 76-77 GHz 距离内的汽车雷达目标
    • 可扩展和可配置:10-450 米的完整距离,或两个固定距离
    • 仿真器与被测器件的最小物理间距为 1 米,可以显著节省测试空间

  • E8708A 雷达目标仿真器 76 GHz 至 81 GHz E8708A 雷达目标仿真器 76 GHz 至 81 GHz 

    E8708A 雷达目标仿真器 76 GHz 至 81 GHz

    • 76 GHz 至 81 Ghz 频率范围,4 GHz 带宽
    • 4 米至 300 米大范围仿真
    • 多普勒仿真,+ / - 360 km/h
    • 内置平均功率和占用带宽测量

  • 通用功能测试系统 通用功能测试系统 

    通用功能测试系统

    利用灵活、可扩展的即插即用系统解决方案,来降低测试成本并缩短开发时间

已中止的测试系统部件和软件[已中止] [已停产]
对已中止和废止测试系统产品的产品支持信息…