这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

已停产的 MMS 产品

有关已停产的 MMS 产品的支持信息

  • 70207A PC Display for MMS [已淘汰] 70207A PC Display for MMS [已淘汰] 

    70207A PC Display for MMS [已淘汰]

    The 70207A PC display for MMS is a PC ISA interface card, cable, and software that provides manual control of any MMS instrument or system

  • 70207B 70207B 用于 MMS 的 PC 显示器 [已淘汰] 70207B 70207B 用于 MMS 的 PC 显示器 [已淘汰] 

    70207B 70207B 用于 MMS 的 PC 显示器 [已淘汰]

    用于 MMS 的 70207B PC 显示器包含 ISA 接口卡、电缆和软件。

  • 70300A 70300A 射频跟踪发生器 [已淘汰] 70300A 70300A 射频跟踪发生器 [已淘汰] 

    70300A 70300A 射频跟踪发生器 [已淘汰]

    70300A 射频跟踪发生器为 Keysight 70000 系列频谱分析仪添加激励响应测量功能,可精确地表征增益、频率响应、隔离度和回波损耗。

  • 70301A 70301A Microwave Tracking Generator, to 18 GHz  [已淘汰] 70301A 70301A Microwave Tracking Generator, to 18 GHz [已淘汰] 

    70301A 70301A Microwave Tracking Generator, to 18 GHz [已淘汰]

    70301A 微波跟踪发生器为 Keysight 70000 系列频谱分析仪添加激励响应测量功能

  • 70310A 70310A 精确频率参考 [已淘汰] 70310A 70310A 精确频率参考 [已淘汰] 

    70310A 70310A 精确频率参考 [已淘汰]

    70310A 精确频率参考,用于 70001A 主机的 1 槽宽插入式模块。

  • 70340A 70340A 微波合成器,1 GHz ~ 20 GHz [已淘汰] 70340A 70340A 微波合成器,1 GHz ~ 20 GHz [已淘汰] 

    70340A 70340A 微波合成器,1 GHz ~ 20 GHz [已淘汰]

    70340A 合成器是一款具有 1 ~ 20 GHz 范围的 4 插槽 MMS 模块。

  • 70341A 70341A 频率扩展模块,可达 1 GHz [已淘汰] 70341A 70341A 频率扩展模块,可达 1 GHz [已淘汰] 

    70341A 70341A 频率扩展模块,可达 1 GHz [已淘汰]

    70341A 频率扩展模块可对 70340A 1 ~ 20 GHz 合成器的低端频率范围进行扩展。

  • 70611A 70611A 衰减器/开关驱动器 [已淘汰] 70611A 70611A 衰减器/开关驱动器 [已淘汰] 

    70611A 70611A 衰减器/开关驱动器 [已淘汰]

    Keysight 70611A 是一款 1 插槽 MMS 模块,能够控制 31 个机电开关或衰减器开关。

  • 70612A 70612A 接口模块,直流至 6.5 GHz,1x6 开关 [已淘汰] 70612A 70612A 接口模块,直流至 6.5 GHz,1x6 开关 [已淘汰] 

    70612A 70612A 接口模块,直流至 6.5 GHz,1x6 开关 [已淘汰]

    70612A 接口模块为 MMS 设计人员提供用于解决互连问题的现成解决方案

  • 70612C 70612C 接口模块,直流至 26.5 GHz,1x6 开关 [已淘汰] 70612C 70612C 接口模块,直流至 26.5 GHz,1x6 开关 [已淘汰] 

    70612C 70612C 接口模块,直流至 26.5 GHz,1x6 开关 [已淘汰]

    70612C 结合了 70611A 开关驱动器与开关硬件的功能。

  • 70613A 70613A 接口模块,直流至 6.5 GHz,2x5 开关 [已淘汰] 70613A 70613A 接口模块,直流至 6.5 GHz,2x5 开关 [已淘汰] 

    70613A 70613A 接口模块,直流至 6.5 GHz,2x5 开关 [已淘汰]

    70613A 接口模块为 MMS 设计人员提供用于解决互连问题的现成解决方案

  • 70613C 70613C 接口模块,直流至 26.5 GHz,2x5 开关 [已淘汰] 70613C 70613C 接口模块,直流至 26.5 GHz,2x5 开关 [已淘汰] 

    70613C 70613C 接口模块,直流至 26.5 GHz,2x5 开关 [已淘汰]

    70613C 接口模块为 MMS 设计人员提供用于解决互连问题的现成解决方案

  • 70700A 70700A 数字转换器模块 [已淘汰] 70700A 70700A 数字转换器模块 [已淘汰] 

    70700A 70700A 数字转换器模块 [已淘汰]

    70700A 数字转换器为模块化测量系统添加精密数字化功能。

  • 70703A 70703A 数字化仪,500 MHz  [已淘汰] 70703A 70703A 数字化仪,500 MHz [已淘汰] 

    70703A 70703A 数字化仪,500 MHz [已淘汰]

    70703A 示波器专为 ATE 系统而设计。

  • 70863A 70863A 用于 70820A 的固化软件升级套件 [已淘汰] 70863A 70863A 用于 70820A 的固化软件升级套件 [已淘汰] 

    70863A 70863A 用于 70820A 的固化软件升级套件 [已淘汰]

    用于 Keysight 70820A 的 70863A 固化软件升级套件包括一个 1 Mb RAM/ROM 升级电路板。

  • 70871A 70871A 标量专用软件 [已淘汰] 70871A 70871A 标量专用软件 [已淘汰] 

    70871A 70871A 标量专用软件 [已淘汰]

    70871A 标量专用软件为 Keysight 70000 系统添加自动测量程序库,可用于进行元器件测试。

  • 70875A 70875A 噪声系数测量专用软件 [已淘汰] 70875A 70875A 噪声系数测量专用软件 [已淘汰] 

    70875A 70875A 噪声系数测量专用软件 [已淘汰]

    Keysight 70875A 噪声系数测量专用软件为 Keysight 71000 系列频谱分析仪添加噪声系数和增益测量功能。

  • 70904A 70904A 射频段,100 Hz ~ 2.9 GHz [已淘汰] 70904A 70904A 射频段,100 Hz ~ 2.9 GHz [已淘汰] 

    70904A 70904A 射频段,100 Hz ~ 2.9 GHz [已淘汰]

    70904A 射频段为 71100C 频谱分析仪和 71401C 光波信号分析仪提供 100 Hz ~ 2.9 GHz 宽带输入变换。

  • 70905A 70905A 射频段,50 kHz ~ 22 GHz [已淘汰] 70905A 70905A 射频段,50 kHz ~ 22 GHz [已淘汰] 

    70905A 70905A 射频段,50 kHz ~ 22 GHz [已淘汰]

    70905A 射频段为频谱分析仪提供宽带输入。

  • 70905B 70905B 射频段,50 kHz ~ 22 GHz [已淘汰] 70905B 70905B 射频段,50 kHz ~ 22 GHz [已淘汰] 

    70905B 70905B 射频段,50 kHz ~ 22 GHz [已淘汰]

    70905B 射频段为频谱分析仪提供宽带输入。

  • 71100C 71100C 射频频谱分析仪,100 Hz ~ 2.9 GHz  [已淘汰] 71100C 71100C 射频频谱分析仪,100 Hz ~ 2.9 GHz [已淘汰] 

    71100C 71100C 射频频谱分析仪,100 Hz ~ 2.9 GHz [已淘汰]

    71100C 射频频谱分析仪的工作频率范围是 100 Hz ~ 2.9 GHz。

  • 71100P 71100P 频谱分析仪,100 Hz ~ 2.9 GHz  [已淘汰] 71100P 71100P 频谱分析仪,100 Hz ~ 2.9 GHz [已淘汰] 

    71100P 71100P 频谱分析仪,100 Hz ~ 2.9 GHz [已淘汰]

  • 71200C 71200C 微波频谱分析仪,50 kHz ~ 22 GHz  [已淘汰] 71200C 71200C 微波频谱分析仪,50 kHz ~ 22 GHz [已淘汰] 

    71200C 71200C 微波频谱分析仪,50 kHz ~ 22 GHz [已淘汰]

    71200C 微波频谱分析仪提供不同性价比的选件和 50 kHz ~ 22 GHz 的频率范围。

  • 71209P 71209P 频谱分析仪,100 Hz ~ 26.5 GHz [已淘汰] 71209P 71209P 频谱分析仪,100 Hz ~ 26.5 GHz [已淘汰] 

    71209P 71209P 频谱分析仪,100 Hz ~ 26.5 GHz [已淘汰]

    71209P 为模块化测量系统频谱分析仪系列添加方便、灵活的 PC 接口。

  • 71210P 71210P 频谱分析仪,100 Hz ~ 22 GHz [已淘汰] 71210P 71210P 频谱分析仪,100 Hz ~ 22 GHz [已淘汰] 

    71210P 71210P 频谱分析仪,100 Hz ~ 22 GHz [已淘汰]

    71210P 频谱分析仪为 MMS 频谱分析仪添加 PC 接口。

  • 71910P 71910P 带有 W-CDMA 功能的宽带宽接收机 [已淘汰] 71910P 71910P 带有 W-CDMA 功能的宽带宽接收机 [已淘汰] 

    71910P 71910P 带有 W-CDMA 功能的宽带宽接收机 [已淘汰]

    与 89410A 矢量信号分析仪结合使用,可在 20 MHz 频率上执行测量。