这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

已停产的激光定位设备

已停产的激光干涉仪定位系统、元器件和附件。

  • 10751A 空气传感器 [已淘汰] 10751A 空气传感器 [已淘汰] 

    10751A 空气传感器 [已淘汰]

    Keysight 10751A 环境传感器可测量空气温度和压力……

  • 10751B 空气传感器 [已淘汰] 10751B 空气传感器 [已淘汰] 

    10751B 空气传感器 [已淘汰]

    Keysight 10751B 环境传感器可测量空气温度和压力……

  • 10757A 材料温度传感器 [已淘汰] 10757A 材料温度传感器 [已淘汰] 

    10757A 材料温度传感器 [已淘汰]

    Keysight 10757A 环境传感器能够监测被测对象或工件本身的温度……

  • 10757B 材料温度传感器 [已淘汰] 10757B 材料温度传感器 [已淘汰] 

    10757B 材料温度传感器 [已淘汰]

    Keysight 10757B 环境传感器能够监测被测对象或工件本身的温度……

  • 10757C 材料温度传感器 [已淘汰] 10757C 材料温度传感器 [已淘汰] 

    10757C 材料温度传感器 [已淘汰]

    Keysight 10757C 环境传感器能够监测被测对象或工件本身的温度……

  • 10786A 便携包 [已淘汰] 10786A 便携包 [已淘汰] 

    10786A 便携包 [已淘汰]

    直线型/棱角型便携包。

  • 10793A 激光头电缆(3 米) [已淘汰] 10793A 激光头电缆(3 米) [已淘汰] 

    10793A 激光头电缆(3 米) [已淘汰]

    3 米激光头电缆可将 5517A/B/C 激光头连接至 5527B 激光定位传感器系统。

  • 10794B 激光头电缆 [已淘汰] 10794B 激光头电缆 [已淘汰] 

    10794B 激光头电缆 [已淘汰]

    7 米激光头电缆可将 5501B 激光头连接至 5527B 激光定位传感器系统。

  • 10936B 伺服器轴电路板 [已淘汰] 10936B 伺服器轴电路板 [已淘汰] 

    10936B 伺服器轴电路板 [已淘汰]

    Keysight 10936B 伺服器轴电路板是可编程的、内置动作控制算法的数字伺服器......

  • 10946C 自动补偿电路板 [已淘汰] 10946C 自动补偿电路板 [已淘汰] 

    10946C 自动补偿电路板 [已淘汰]

    用于 5527B 系统的自动补偿电路板

  • 5501B 激光头 [已淘汰] 5501B 激光头 [已淘汰] 

    5501B 激光头 [已淘汰]

    传感器激光头提供 0.1 ppm 的波长精度(3 西格玛寿命)和 6 mm 的标准光束直径。

  • 5508A 测量显示 [已淘汰] 5508A 测量显示 [已淘汰] 

    5508A 测量显示 [已淘汰]

    Keysight 5508A 电子元件能够简化操作控制,并提高各种 Keysight 5528A 系统应用的测量灵活性,包括机床校准和故障诊断......

  • 5518A 激光头和接收机 [已淘汰] 5518A 激光头和接收机 [已淘汰] 

    5518A 激光头和接收机 [已淘汰]

    Keysight 5518A 主要用作 Keysight 5528A 激光测量系统的激光源......

  • 5527B 传感器 [已淘汰] 5527B 传感器 [已淘汰] 

    5527B 传感器 [已淘汰]

    Keysight 5527B 传感器能够监测和补偿影响定位与测量信息的各种环境条件和变化......

  • 5528A 激光测量系统 [已淘汰] 5528A 激光测量系统 [已淘汰] 

    5528A 激光测量系统 [已淘汰]

    Keysight 5528A 精密激光几何测量系统包括一个激光头、一个测量显示和各种光元件及附件......

  • 5529V 动态校准器 - Vectra 系统 [已淘汰] 5529V 动态校准器 - Vectra 系统 [已淘汰] 

    5529V 动态校准器 - Vectra 系统 [已淘汰]

    为机床制造商和用户提供 PC 平台和电子元件,用于控制基于惠普激光器的校准系统。

  • E1711A 传感器头 [已淘汰] E1711A 传感器头 [已淘汰] 

    E1711A 传感器头 [已淘汰]

    Keysight E1710A / E1720A 编码系统传感器头适用于超高分辨率的编码系统, 专为与 Keysight E1710A / E1720A 编码系统连用而设计。

  • E1720A 线性编码系统 [已淘汰] E1720A 线性编码系统 [已淘汰] 

    E1720A 线性编码系统 [已淘汰]

    线性编码系统提供具有超高分辨率(0.6 nm)的伺服控制定位,适用于几何量计量和动作控制。

  • 10737L 紧凑型三轴干涉仪 [已停产] 10737L 紧凑型三轴干涉仪 [已停产] 

    10737L 紧凑型三轴干涉仪 [已停产]

    Keysight 10737L 紧凑型左旋三轴干涉仪可提高精密仪器的定位精度。

  • 10737R 紧凑型三轴干涉仪 [已停产] 10737R 紧凑型三轴干涉仪 [已停产] 

    10737R 紧凑型三轴干涉仪 [已停产]

    Keysight 10737R 紧凑型右旋三轴干涉仪可提高精密仪器的定位精度。

  • 10897B 高分辨率 VMEbus 激光器轴电路板 [已淘汰] 10897B 高分辨率 VMEbus 激光器轴电路板 [已淘汰] 

    10897B 高分辨率 VMEbus 激光器轴电路板 [已淘汰]

    高分辨率 VME 激光器轴电路板在定位系统中提供最高的商用测量分辨率。

  • 5501A 激光头 [已淘汰] 5501A 激光头 [已淘汰] 

    5501A 激光头 [已淘汰]

    是德已经停止出售该产品。 请通过本页的链接寻找可用的支持和帮助。

  • 5507A 激光定位传感器电子元件 [已淘汰] 5507A 激光定位传感器电子元件 [已淘汰] 

    5507A 激光定位传感器电子元件 [已淘汰]

    是德已经停止出售该产品。 请通过本页的链接寻找可用的支持和帮助。

  • 5526A 激光测量系统 [已淘汰] 5526A 激光测量系统 [已淘汰] 

    5526A 激光测量系统 [已淘汰]

    是德已经停止出售该产品。 请通过本页的链接寻找可用的支持和帮助。

  • N1203C 精密型光束转换器 [已停产] N1203C 精密型光束转换器 [已停产] 

    N1203C 精密型光束转换器 [已停产]

    是德光束操纵器(manipulator)可精确地转向或转换激光束。 这种精密的转向和转换可使激光束正确对准,减少 Abbé 和余弦误差。

  • N1204C 精密型水平光束转向镜 [已停产] N1204C 精密型水平光束转向镜 [已停产] 

    N1204C 精密型水平光束转向镜 [已停产]

    是德光束操纵器(manipulator)可精确地转向或转换激光束。 这种精密的转向和转换可使激光束正确对准,减少 Abbé 和余弦误差。

  • N1207C Precision Vertical Beam Bender [已停产] N1207C Precision Vertical Beam Bender [已停产] 

    N1207C Precision Vertical Beam Bender [已停产]

    The Keysight beam manipulators precisely bend or translate a laser beam. The precise bending and translating results in a properly aligned laser beam and minimizes the Abbé and cosine errors.