这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

BERT 和脉冲码型发生器的附件和辅助产品

是德提供多种高速信号测量的附件。以下各种器件均经过精心选择,可以与 81250 ParBERT、N4900 Serial BERT 系列、N496x BERT、数据发生器和脉冲码型发生器配合使用。

适配器/端子/衰减器
部件编号 说明 带宽
N4911A-002 适配器 3.5 mm(阴头)至 2.4 mm(阳),直流至 26.5 GHz tt ≥ 15 ps
11901D 适配器 2.4 mm(阴头)至 3.5 mm(阳),直流至 26.5 GHz tt ≥ 15 ps
15440A 适配器 4 个 SMA(阳头)至 I/O 适配器 tt ≥ 1 ns
N4912A 端子 2.4 mm(阳头),50 Ω -
1250-2206 端子 3.5 mm(阳头),50 Ω -

8490D-003

衰减器 2.4 mm(阳头)至 2.4 mm(阴头),3dB,直流至 50 GHz tt ≥ 8 ps

8490D-006

衰减器 2.4 mm(阳头)至 2.4 mm(阴头),6dB,直流至 50 GHz tt ≥ 8 ps

8490D-010

衰减器 2.4 mm(阳头)至 2.4 mm(阴头),10dB,直流至 50 GHz tt ≥ 8 ps

8490D-020

衰减器 2.4 mm(阳头)至 2.4 mm(阴头),20dB,直流至 50 GHz tt ≥ 8 ps

8493C-003

衰减器 3.5 mm(阳头)至 3.5 mm(阴头),3dB,直流至 26.5 GHz tt ≥ 15 ps

8493C-006

衰减器 3.5 mm(阳头)至 3.5 mm(阴头),6dB,直流至 26.5 GHz tt ≥ 15 ps

8493C-010

衰减器 3.5 mm(阳头)至 3.5 mm(阴头),10dB,直流至 26.5 GHz tt ≥ 15 ps

8493C-020

衰减器 3.5 mm(阳头)至 3.5 mm(阴头),20dB,直流至 26.5 GHz tt ≥ 15 ps

8493A-003

衰减器 SMA(阳头)至 SMA(阴头),3dB,直流至 12.4 GHz

tt ≥ 30 ps

8493A-006

衰减器 SMA(阳头)至 SMA mm(阴头),6dB,直流至 12.4 GHz tt ≥ 30 ps

8493A-010

衰减器 SMA(阳头)至 SMA mm(阴头),10dB,直流至 12.4 GHz tt ≥ 30 ps
8493A-020 衰减器 SMA(阳头)至 SMA mm(阴头),20dB,直流至 12.4 GHz tt ≥ 30 ps

 

跳变时间变换器
部件编号 说明
N4915A-001 47 ps,2.4 mm(阳头)至 2.4 mm(阴头)
15435A 150 ps,3 dB 点 2.1 GHz,SMA(阳头)至 SMA(阴头)
15432B 250 ps,3 dB 点 1.3 GHz,SMA(阳头)至 SMA(阴头)
15433B 500 ps,3 dB 点 640 MHz,SMA(阳头)至 SMA(阴头)
15434B 1000 ps,3 dB 点 370 MHz,SMA(阳头)至 SMA(阴头)
15438A 2000 ps,3 dB 点 190 MHz,SMA(阳头)至 SMA(阴头)
电缆套件
部件编号 说明 带宽
N4915A-002 电缆套件,2.4 mm(阳头)至 2.4 mm(阳头),适用于连接 N4903A-J20 的干扰端口 40 GHz
N4915A-003 2.4 mm 至 SMA 半刚性电缆,适用于连接 N490x 时钟输出端口至时钟输入端口 18 GHz
N4915A-004 2.4 mm(阳头)至 2.4 mm(阳头)电缆,用于连接 N4916A ??
N4910A 2.4 mm(阳头)至 2.4 mm(阳头)成套电缆对,± 1.5 ps,0.61 m tt ≥ 15 ps
N4870A 1.85 mm(阳头)至 1.85 mm(阳头)成套电缆对,± 1.5 ps,0.61 m tt ≥ 15 ps
15441A 10 条 SMA(阳头)至 SCI 连接器电缆 tt ≥ 500 ps
15442A 4 条 SMA(阳头)至 SMA(阳头)电缆 tt ≥ 100 ps
15443A SMA(阳头)至 SMA(阳头)成套电缆对,± 25 ps,1 m tt ≥ 100 ps
N4871A 3.5 mm(阳头)至 3.5 mm(阳头)成套电缆对,± 5 ps,1 m tt ≥ 50 ps
N4869A 3 条包括相位调整器的电缆,适用于连接 ParBERT N4868A 升压器模块 tt ≥ 50 ps
15448A 4 个 SMA(阳头)至 2 个 Pogo 适配器电缆 ??
N4915A-008 短电缆套件,2.4 mm(阴头)至 2.4 mm(阴头),适用于连接 N4903B-J20 的干扰端口 40 GHz
N4915A-009 时钟电缆,2.4 mm 至 SMA,半刚性电缆,适用于连接 N4903B 时钟输出端口至时钟输入端口 18 GHz
N4915A-010 成套电缆对,用于连接 N4916B:1 条 2.4mm 至 SMA 电缆(用于传输数据)、1 条 SMA-SMA 电缆(用于传输时钟信号,167 ps 长) 18 GHz
N4915A-011 成套电缆对,用于连接 N4876A 多路复用器和 J-BERT N4903B:2 条 2.4 mm – SMA 电缆,适用于传输数据;1 条 SMA - SMA 电缆,适用于传输时钟信号 18 GHz
N4915A-012 成套短电缆对,用于增加外部通道,2.4 mm,+/- 10 ps,0.18 m 长(添加差分信号需要两对电缆) 40 GHz
N4915A-016 电缆套件,适用于将 N4877A CDR 和去多路复用器连接至 N4900 系列 BERT 误码检测器:1 条 SMA(阳头)至 SMA(阳头)电缆,用于传输时钟信号;1 条 SMA(阳头)至 2.4 mm(阳头)电缆,用于传输数据  
N4915A-017 电缆套件,适用于将 N4877A CDR 和去多路复用器连接至 N4900 系列 BERT 误码检测器:1 条 SMA(阳头)至 SMA(阳头)电缆,用于传输时钟信号;1 个成套电缆对 2.4 mm(阳头)至 2.4 mm(阳头),用于将数据从传感器(N4915A-015)输出端发送到误码检测器输入端  
ISI 通道
部件编号 说明 带宽
N4915A-006 DisplayPort ISI 发生器 1.62 Gb/s(RBR) 2.7 Gb/s(HBR)
N4915-60001 SATA ISI 通道 1.5 Gb/s、 3.0 Gb/s、 6.0 Gb/s

N4915A-014

PCIe 3.0 校准通道(长和短),包括内部耦合器,可提供额外的正弦干扰 8 GT/s
多路复用器/去多路复用器
部件编号 说明 最大比特率
N4876A 多路复用器 2:1 28.4 Gb/s
N4877A 时钟恢复和去多路复用器 1:2 高达 32 Gb/s
N4983A-D40 去多路复用器 4:1 40 Gb/s
N4983A-M40 多路复用器 4:1 40 Gb/s
N4968A 时钟和数据去多路复用器 40 Gb/s

 

光参考发射机/接收机
部件编号 说明 带宽
N4917A 光接收机极限测试仪 高达 14.2 Gb/s
81490A 参考发射机 850 nm 多模或 1310/1550 nm 单模光纤 高达 14.2 Gb/s
81495A 光参考接收机,750 nm 至 1650 nm,单模光纤 9 GHz 模拟带宽
系统放大器
部件编号 说明 带宽/比特率
N4985A 放大器 高达 50 GHz
其他
部件编号 说明 带宽
N4915A-005 串行总线开关 高达 6.5 Gb/s
N4916B 包括时钟多路复用器(选件 001)的 4 分接去加重信号转换器 高达 14.2 Gb/s(时钟多路复用器为 12.5 Gb/s)
11997B 3x 3.5 mm(阴头)功率分离器,直流至 26.5 GHz tt ≥ 15 ps
11636B 3x 3.5 mm(阴头)功率分配器,直流至 26.5 GHz tt ≥ 15 ps
11636C 3x 3.5 mm(阴头)功率分配器,直流至 26.5 GHz 50 GHz
15431A 支持使用 81150A 进行 PCI Express 2.0 测试的滤波器 2.5 Gb/s
87406B 矩阵开关 tt ≥ 20 ps
N4880A 参考时钟乘法器 19.2 MHz、26 至 52 MHz、100 MHz 参考时钟
N4915A-015 高带宽传感器套件,适合与 N4877A(直接安装到 N4877A 数据输入端)配合使用。组成部分包括:1 个 2.4 mm(阳头)至 3.5 mm(阴头)和 2.4 mm(阴头)成套传感器对 14 dB/ 2dB,2 个 2.4 mm(阴头)至 2.4 mm(阴头)(阳头)适配器,2 个 3.5mm(阳头)至 2.4 mm(阳头)适配器 TBD
N4963A 时钟合成器 13.5 GHz 13 GHz
N4972A 时钟合成器 16 GHz 16 GHz
N4984A 时钟按照 1/2/4/8 精心分配 20/40 GHz

相关产品和解决方案

  • no image available 比特误码率测试(BERT)解决方案 

    比特误码率测试(BERT)解决方案

    广泛的 BERT 测试解决方案,利用 M8000 系列和串行比特误码率系列进行研发和生产测试

  • no image available 脉冲发生器产品 

    脉冲发生器产品

    脉冲发生器和码型发生器、数据发生器、跳变时间转换器...

  • no image available 串行BERT 

    串行BERT

    提供出色的参数测试能力,在150 Mb/s至13.5 Gb/s频率范围内对串行器件进行设计验证和测试。

  • 81133A 脉冲/码型发生器 81133A 脉冲/码型发生器, 3.35 GHz, 单通道 

    81133A 脉冲/码型发生器, 3.35 GHz, 单通道

    Keysight 81133A单通道3.35GHz脉冲/码型发生器是新一代的Keysight高速脉冲/码型发生器。

  • 81134A Pulse Pattern Generator 81134A 双通道3.35 GHz脉冲码型发生器 

    81134A 双通道3.35 GHz脉冲码型发生器

    Keysight 81134A 3.35GHz、2通道脉冲/码型发生器属于Keysight脉冲/码型发生器系列的新一代。

已停产的比特误码率测试解决方案 [已停产]
Product information and resources for discontinued bit error ratio testers and accessories.