这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

已停产和废型的数据发生器/分析仪平台产品和附件

本页提供有关已停产和废型的是德数据发生器/分析仪平台产品和附件的其它信息。

  • 80000 数据发生器系统 [已淘汰] 80000 数据发生器系统 [已淘汰] 

    80000 数据发生器系统 [已淘汰]

    Keysight 80000 数据发生器系统的技术资料

  • E4805A 用于 E48xxA 系统的中心时钟 667 MHz [已淘汰] E4805A 用于 E48xxA 系统的中心时钟 667 MHz [已淘汰] 

    E4805A 用于 E48xxA 系统的中心时钟 667 MHz [已淘汰]

    用于 E48xxA 系统的 Keysight E4805A 中心时钟 667 MHz

  • E4829B 并联信元/流量发生器和分析仪系统 [已淘汰] E4829B 并联信元/流量发生器和分析仪系统 [已淘汰] 

    E4829B 并联信元/流量发生器和分析仪系统 [已淘汰]

    Keysight E4829B 并联信元/流量发生器和分析仪

  • E4859A 串联信元发生器和分析仪系统 [已淘汰] E4859A 串联信元发生器和分析仪系统 [已淘汰] 

    E4859A 串联信元发生器和分析仪系统 [已淘汰]

    Keysight E4859A 串联信元发生器和分析仪系统

  • E4874A 表征软件元器件 [已淘汰] E4874A 表征软件元器件 [已淘汰] 

    E4874A 表征软件元器件 [已淘汰]

    Keysight E4874A 表征软件元器件。

  • 81104A 脉冲码型发生器, 80 MHz [已淘汰] 81104A 脉冲码型发生器, 80 MHz [已淘汰] 

    81104A 脉冲码型发生器, 80 MHz [已淘汰]

    Keysight 81104A 基于81101A的功能,扩展了频率范围,并增加了高达每条通道16KB的RZ/NRZ码型功能。

  • 81110A 165/330 MHz脉冲码型发生器 [已停产] 81110A 165/330 MHz脉冲码型发生器 [已停产] 

    81110A 165/330 MHz脉冲码型发生器 [已停产]

    Keysight 81110A 165 MHz 单通道/双通道脉冲/码型发生器带有一个或二个Keysight 81111A输出模块。

  • 81130A 400/660 MHz / 1.32Gbit/s脉冲数据发生器 [已停产] 81130A 400/660 MHz / 1.32Gbit/s脉冲数据发生器 [已停产] 

    81130A 400/660 MHz / 1.32Gbit/s脉冲数据发生器 [已停产]

    Keysight 81130A 400/660 MHz / 1.32Gbit/s高精度单通道/双通道脉冲数据发生器比81110A提供了更好的时延和脉宽精度。

  • 81200 数据发生器/分析仪平台 [已停产] 81200 数据发生器/分析仪平台 [已停产] 

    81200 数据发生器/分析仪平台 [已停产]

    Keysight 81200 数据发生器/分析仪平台的技术资料(E4840A、E4849A 和 E48xxA 模块)

  • 81250 13.5 Gb/s ParBERT 模块 [已停产] 81250 13.5 Gb/s ParBERT 模块 [已停产] 

    81250 13.5 Gb/s ParBERT 模块 [已停产]

    Keysight ParBERT 13.5Gb/s模块是测试各种技术和应用的高速通信端口、元件、芯片和模块等的理想解决方案。

  • 81250 3.35 Gb/s ParBERT 模块 [已停产] 81250 3.35 Gb/s ParBERT 模块 [已停产] 

    81250 3.35 Gb/s ParBERT 模块 [已停产]

    ParBERT 81250 3.35Gb/s模块使ParBERT 81250成为测试10 GbE标准 XAUI接口,以及一些工作于3.125Gb/s数据通信应用的理想设备。

  • 81250 7 Gb/s ParBERT 模块 [已停产] 81250 7 Gb/s ParBERT 模块 [已停产] 

    81250 7 Gb/s ParBERT 模块 [已停产]

    ParBERT 7 Gb/s模块是测试高速通信端口、芯片,以及其它串行和多串行接口的理想解决方案,它适应众多的应用...

  • N2102B PXIT 码型发生器 [已停产] N2102B PXIT 码型发生器 [已停产] 

    N2102B PXIT 码型发生器 [已停产]

    N2102B PXIT 10.3125 Gb/s 码型发生器是一个 2 插槽模块,能够以高达 10.3125 Gb/s 的速率生成多个低抖动码型。N2102B 支持完整的速率范围(从 622 Mb/s 至 10.3125 Gb/s ),并具有改善的抖动和跳变时间。

  • N4973A PRBS 发生器 22 Gb/s [已淘汰] N4973A PRBS 发生器 22 Gb/s [已淘汰] 

    N4973A PRBS 发生器 22 Gb/s [已淘汰]

     

    • 工作速率为 11 到 22 Gb/s
    • 可选择 3 种输出码型长度
    • 超低抖动,< 400 fs rms