这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

已停产和废型的脉冲码型发生器产品和附件

本页提供有关已停产和废型的是德脉冲码型发生器产品和附件的其它信息。

  • 8110A 脉冲码型发生器,150 MHz [已淘汰] 8110A 脉冲码型发生器,150 MHz [已淘汰] 

    8110A 脉冲码型发生器,150 MHz [已淘汰]

    替代产品是带有1个或2个81111A/81112A的Keysight 81110A。

  • 8112A 50 MHz 脉冲发生器 [已淘汰] 8112A 50 MHz 脉冲发生器 [已淘汰] 

    8112A 50 MHz 脉冲发生器 [已淘汰]

    8112A - 完全编程的 50 MHz 脉冲发生器

  • 81110A 165/330 MHz脉冲码型发生器 [已停产] 81110A 165/330 MHz脉冲码型发生器 [已停产] 

    81110A 165/330 MHz脉冲码型发生器 [已停产]

    Keysight 81110A 165 MHz 单通道/双通道脉冲/码型发生器带有一个或二个Keysight 81111A输出模块。

  • 8130A 高速脉冲发生器,300 MHz [已淘汰] 8130A 高速脉冲发生器,300 MHz [已淘汰] 

    8130A 高速脉冲发生器,300 MHz [已淘汰]

    8130A - 完全编程的 300 MHz 脉冲发生器

  • 81130A 400/660 MHz / 1.32Gbit/s脉冲数据发生器 [已停产] 81130A 400/660 MHz / 1.32Gbit/s脉冲数据发生器 [已停产] 

    81130A 400/660 MHz / 1.32Gbit/s脉冲数据发生器 [已停产]

    Keysight 81130A 400/660 MHz / 1.32Gbit/s高精度单通道/双通道脉冲数据发生器比81110A提供了更好的时延和脉宽精度。

  • 8131A 高速脉冲发生器,500 MHz [已淘汰] 8131A 高速脉冲发生器,500 MHz [已淘汰] 

    8131A 高速脉冲发生器,500 MHz [已淘汰]

    8131A - 完全编程的 500 MHz 脉冲发生器

  • 81180B 4.6 GSa/s 任意波形发生器 [已停产] 81180B 4.6 GSa/s 任意波形发生器 [已停产] 

    81180B 4.6 GSa/s 任意波形发生器 [已停产]

    Keysight's 81180B arbitrary waveform generator combines high quality signals up to 1.5 GHz frequency and 12-bit vertical resolution for complex real-world signals.

  • 8133A 时序发生器, 3 GHz [已淘汰] 8133A 时序发生器, 3 GHz [已淘汰] 

    8133A 时序发生器, 3 GHz [已淘汰]

    对于时序是关键的应用,评测数字产品的能力将始于和终于测试信号的精确边沿放置。

  • 15104A 脉冲加法器/分离器 [已淘汰] 15104A 脉冲加法器/分离器 [已淘汰] 

    15104A 脉冲加法器/分离器 [已淘汰]

    Keysight 15104A 脉冲加法器/分离器

  • 15115A 分离器-逆变器 [已淘汰] 15115A 分离器-逆变器 [已淘汰] 

    15115A 分离器-逆变器 [已淘汰]

    Keysight 15115A 分离器-逆变器

  • 15116A 分离器-逆变器 [已淘汰] 15116A 分离器-逆变器 [已淘汰] 

    15116A 分离器-逆变器 [已淘汰]

    Keysight 15116A 脉冲逆变器

  • 15436A 用于三个 8133A 的多通道套件 [已淘汰] 15436A 用于三个 8133A 的多通道套件 [已淘汰] 

    15436A 用于三个 8133A 的多通道套件 [已淘汰]

    用于三个 8133A 的 Keysight 15436A 多通道套件

  • 15439A 用于两个 8133A 的多通道套件 [已淘汰] 15439A 用于两个 8133A 的多通道套件 [已淘汰] 

    15439A 用于两个 8133A 的多通道套件 [已淘汰]

    用于两个 8133A 的 Keysight 15439A 多通道套件

  • 81141A 高速串行脉冲数据发生器,7GHz 和 13 GHz [已淘汰] 81141A 高速串行脉冲数据发生器,7GHz 和 13 GHz [已淘汰] 

    81141A 高速串行脉冲数据发生器,7GHz 和 13 GHz [已淘汰]

    通过 7 GHz和 13 GHz 串行脉冲数据发生器与更加快速且更加复杂的数字传输系统保持一致

  • 8114A 高功率脉冲发生器, 100V / 2A [已淘汰] 8114A 高功率脉冲发生器, 100V / 2A [已淘汰] 

    8114A 高功率脉冲发生器, 100V / 2A [已淘汰]

    Keysight 8114A 100V / 2A 高功率脉冲发生器概况

  • 81101A 脉冲发生器, 50 MHz [已淘汰] 81101A 脉冲发生器, 50 MHz [已淘汰] 

    81101A 脉冲发生器, 50 MHz [已淘汰]

    Keysight 81101A 50 MHz 单通道脉冲发生器是81100系列的低端产品

  • 81104A 脉冲码型发生器, 80 MHz [已淘汰] 81104A 脉冲码型发生器, 80 MHz [已淘汰] 

    81104A 脉冲码型发生器, 80 MHz [已淘汰]

    Keysight 81104A 基于81101A的功能,扩展了频率范围,并增加了高达每条通道16KB的RZ/NRZ码型功能。

  • N4971A 码型发生器 13 Gb/s [已淘汰] N4971A 码型发生器 13 Gb/s [已淘汰] 

    N4971A 码型发生器 13 Gb/s [已淘汰]

     

    • 工作速率为 1 到 13 Gb/s
    • 可存储高达 24 Mb 的用户生成码型
    • PRBS 库和多种通用电信测试码型
    • 透明抖动直通
       

  • N4973A PRBS 发生器 22 Gb/s [已淘汰] N4973A PRBS 发生器 22 Gb/s [已淘汰] 

    N4973A PRBS 发生器 22 Gb/s [已淘汰]

     

    • 工作速率为 11 到 22 Gb/s
    • 可选择 3 种输出码型长度
    • 超低抖动,< 400 fs rms