这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

已停产的仪器机架和附件

本页提供有关已停产的仪器机架和附件的产品支持信息。

  • E3660B 机柜,1.1 米,21 EIA U [已淘汰] E3660B 机柜,1.1 米,21 EIA U [已淘汰] 

    E3660B 机柜,1.1 米,21 EIA U [已淘汰]

    Keysight E3660B 机柜是一款 1.1 米长的石英灰色机柜。

  • E4452A 用于 1.1 和 1.3 米机架的 PDU,200-240V [已淘汰] E4452A 用于 1.1 和 1.3 米机架的 PDU,200-240V [已淘汰] 

    E4452A 用于 1.1 和 1.3 米机架的 PDU,200-240V [已淘汰]

    Keysight E4452A 配电装置(PDU)可以方便地为 E3660B 1.1 米机架或 E7590A 1.3 米机架中的设备提供 200 ~ 240 V 的电源。

  • E4456B 用于 1.6 和 2.0 米机架的配电装置(PDU),200-240V [已淘汰] E4456B 用于 1.6 和 2.0 米机架的配电装置(PDU),200-240V [已淘汰] 

    E4456B 用于 1.6 和 2.0 米机架的配电装置(PDU),200-240V [已淘汰]

    Keysight E4456B 配电装置(PDU)可以方便地为 E3661B 1.6 米或 E3662B 2.0 米机架中的设备提供 200 ~ 240 V 的电源。

  • E4460B 用于 1.1 米机架的树脂玻璃前门 [已淘汰] E4460B 用于 1.1 米机架的树脂玻璃前门 [已淘汰] 

    E4460B 用于 1.1 米机架的树脂玻璃前门 [已淘汰]

    Keysight E4460B 标准长度树脂玻璃前门可以保护您的仪器。

  • E4466B 用于 1.1 米机架的连接套件 [已淘汰] E4466B 用于 1.1 米机架的连接套件 [已淘汰] 

    E4466B 用于 1.1 米机架的连接套件 [已淘汰]

    用于 E3660B 1.1 米机架的 Keysight E4468B 连接套件可将两个或多个机架连接在一起,从而构成多支架配置。

  • E4451AZ 用于 1.1 米和 1.3 米机架的配电装置(PDU),100 ~ 120 V [已淘汰] E4451AZ 用于 1.1 米和 1.3 米机架的配电装置(PDU),100 ~ 120 V [已淘汰] 

    E4451AZ 用于 1.1 米和 1.3 米机架的配电装置(PDU),100 ~ 120 V [已淘汰]

    Keysight E4451AZ 配电装置(PDU)可以方便地为 E3660B 1.1 米机架或 E7590A 1.3 米机架中的设备提供 100 ~ 120 V 的电源。

  • E4453AZ (国际通用)用于 1.1 和 1.3 米机架的配电装置(PDU)…… [已淘汰] E4453AZ (国际通用)用于 1.1 和 1.3 米机架的配电装置(PDU)…… [已淘汰] 

    E4453AZ (国际通用)用于 1.1 和 1.3 米机架的配电装置(PDU)…… [已淘汰]

    Keysight E4453AZ 配电装置(PDU)可以方便地为 E3660B 1.1 米或 E7590A 1.3 米机架中的设备提供 200 ~ 240 V 的电源。

  • E4455AZ 用于 1.6 和 2.0 米机架的配电装置(PDU),100 ~ 120 V [已淘汰] E4455AZ 用于 1.6 和 2.0 米机架的配电装置(PDU),100 ~ 120 V [已淘汰] 

    E4455AZ 用于 1.6 和 2.0 米机架的配电装置(PDU),100 ~ 120 V [已淘汰]

    Keysight E4455AZ 配电装置(PDU)可以方便地为 E3661B 1.6 米或 E3662B 2.0 米机架中的设备提供 100 ~ 120 V 的电源。

  • E4457BZ (国际通用)用于 1.6 和 2.0 米机架的配电装置(PDU)…… [已淘汰] E4457BZ (国际通用)用于 1.6 和 2.0 米机架的配电装置(PDU)…… [已淘汰] 

    E4457BZ (国际通用)用于 1.6 和 2.0 米机架的配电装置(PDU)…… [已淘汰]

    Keysight E4457BZ 配电装置(PDU)可以方便地为 E3661B 1.6 米或 E3662B 2.0 米机架中的设备提供 200 ~ 240 V 的电源。

  • E4458BZ 用于 1.6 米机架的固态侧面板 [已淘汰] E4458BZ 用于 1.6 米机架的固态侧面板 [已淘汰] 

    E4458BZ 用于 1.6 米机架的固态侧面板 [已淘汰]

    Keysight E4458BZ 固态侧面板可以安装在 E3661B 1.6 米机架的右侧或左侧。

  • E4467BZ 用于 1.3 米机架的连接套件 [已淘汰] E4467BZ 用于 1.3 米机架的连接套件 [已淘汰] 

    E4467BZ 用于 1.3 米机架的连接套件 [已淘汰]

    用于 E7590A 1.3 米机架的 Keysight E4467BZ 连接套件可将两个或多个机架连接在一起,从而构成多支架配置。

  • E4476BZ 用于 1.6 米机架的实心后门 [已淘汰] E4476BZ 用于 1.6 米机架的实心后门 [已淘汰] 

    E4476BZ 用于 1.6 米机架的实心后门 [已淘汰]

    多支架配置所用的机架可能要求添加一个 Keysight E4476BZ 实心后门。

  • E4477BZ 用于 1.6 米机架的通风后门 [已淘汰] E4477BZ 用于 1.6 米机架的通风后门 [已淘汰] 

    E4477BZ 用于 1.6 米机架的通风后门 [已淘汰]

    Keysight E4477BZ 通风后门可与 E3661B 1.6 米机柜搭配使用。

  • E4478BZ 用于 2.0 米机架的实心后门 [已淘汰] E4478BZ 用于 2.0 米机架的实心后门 [已淘汰] 

    E4478BZ 用于 2.0 米机架的实心后门 [已淘汰]

    Keysight E4478BZ 实心后门可用于替代 E3662B 2.0 米机柜的标配通风后门。

  • E4479BZ 用于 2.0 米机架的通风后门 [已淘汰] E4479BZ 用于 2.0 米机架的通风后门 [已淘汰] 

    E4479BZ 用于 2.0 米机架的通风后门 [已淘汰]

    Keysight E4479BZ 通风后门可与 E3662B 2.0 米机柜搭配使用。

  • E5920BC 台面式机柜,0.72 米,14 EIA U [已淘汰] E5920BC 台面式机柜,0.72 米,14 EIA U [已淘汰] 

    E5920BC 台面式机柜,0.72 米,14 EIA U [已淘汰]

    Keysight E5920BC 为您的桌边型仪器、计算机或外围设备机架安装提供理想的解决方案。

  • E7749AZ 用于 2.0 米机架的固态侧面板 [已淘汰] E7749AZ 用于 2.0 米机架的固态侧面板 [已淘汰] 

    E7749AZ 用于 2.0 米机架的固态侧面板 [已淘汰]

    Keysight E7749AZ 固态侧面板可以安装在 E3662B 2.0 米机架的右侧或左侧。