这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

无线测试管理器

Keysight Wireless Test Manager software to automate and optimize mobile phone calibration and test

是德无线测试管理软件可以快速轻松地自动执行并优化无线设备的校准和测试。无线测试管理软件在Windows®电脑上运行,支持常见的无线技术和是德测试系统硬件。它具有现成的测试、测试方案、测试序列、Visual Basic 6或Visual Basic .NET测试开发能力(使用用户提供的Visual Basic 6或Visual Basic .NET软件)和定制的应用程序开发工具。(测试开发平台取决于所选择的无线测试管理软件产品。)

下表列出了所有的无线测试管理软件产品,包括所有支持Visual Basic .NET开发环境的最新版本的无线测试管理软件。点击链接,可获得特定技术产品的详细信息。

请选择您所需要的软件开发平台和产品...
平台 产品 描述  
VB.NET      
    N5880A cdma2000/IS-95/AMPS增强型无线测试管理软件   8960
    N5882A W-CDMA增强型无线测试管理软件   8960
    N5884A 1xEV-DO增强型无线测试管理软件   8960
    E6560C cdma2000/IS-95/AMPS无线测试管理软件――2008年3月1日停产,替代产品:  E6567C   8960
    E6562C W-CDMA无线测试管理软件   8960
    E6564C 1xEV-DO无线测试管理软件――2008年3月1日停产,替代产品:  E6567C   8960
    E6566C GSM/GPRS/EGPRS无线测试管理软件――2008年3月1日停产,替代产品:  E6568C   8960
    E6567C cdma2000/IS-95/AMPS/1xEV-DO无线测试管理软件   8960
    E6568C W-CDMA/GSM/GPRS/EGPRS无线测试管理软件   8960
    E6569C 无线测试管理套装软件   8960
    E6571C 只在E656xC版本上使用的无线测试管理软件Run-Time(运行时版本)许可证   8960
    N4019C 蓝牙®和WLAN无线测试管理软件   N4010A
    N4018C 蓝牙®和WLAN无线测试管理软件Run-Time(运行时版本)许可证   N4010A
    N6422C WiMAX® 无线测试管理软件,研发人员和运行时版本   E6651A
    N6423C WiMAX无线测试管理软件,单一运行时版本   E6651A
VB 6      
    E6560A cdma2000/IS-95无线测试管理软件   8960
    E6562A W-CDMA无线测试管理软件   8960
    E6563A AMPS/136无线测试管理软件   8960
    E6564A 1xEV-DO无线测试管理软件   8960
    E6566A GSM/GPRS无线测试管理软件   8960
    E6568B W-CDMA/GSM/GPRS无线测试管理软件   8960
    E6571A 在E656xA/B和E656xC版本上使用的无线测试管理软件Run-Time(运行时版本)许可证   8960

Windows、Visual Basic和Visual Studio是微软公司在美国的注册商标。蓝牙和蓝牙标识是美国Bluetooth SIG公司拥有的注册商标,并已经由该公司许可是德科技公司使用。

"WiMAX" 是 WiMAX 论坛的注册商标. "WiMAX Forum" 是 WiMAX 论坛的注册商标.

对比产品资料中的全部内容 (8)

查找无线测试仪软件

  • E6567E cdma2000/1xEV-DO/LTE 无线测试管理软件 E6567E cdma2000/1xEV-DO/LTE 无线测试管理软件 (1) 

    E6567E cdma2000/1xEV-DO/LTE 无线测试管理软件

    E6567E cdma2000/1xEV-DO/LTE 无线测试管理软件

  • E6567F cdma2000®/1xEV-DO/LTE 无线测试管理软件 E6567F cdma2000®/1xEV-DO/LTE 无线测试管理软件 (1) 

    E6567F cdma2000®/1xEV-DO/LTE 无线测试管理软件

          • 基于 PC 的软件,可选配 UXM 以支持 LTE/LTE-A,或选配 8960 以支持 cdma2000/1xEV-DO
          • 基于 3GPP 规范的自动射频测量
          • 预定义的测试步骤使用户无需编程就可轻松集成测试方案
     

  • E6568E 2G/3G/LTE 无线测试管理软件 E6568E 2G/3G/LTE 无线测试管理软件 (1) 

    E6568E 2G/3G/LTE 无线测试管理软件

    E6568E 2G/3G/LTE 无线测试管理软件

  • E6568F UMTS/HSPA/LTE/LTE-A Wireless Test Manager E6568F UMTS/HSPA/LTE/LTE-A Wireless Test Manager (1) 

    E6568F UMTS/HSPA/LTE/LTE-A Wireless Test Manager

    • PC based software which supports LTE/LTE-A and UMTS/HSPA testing with E7515A and E5515E
    • Automation of RF measurements based on 3GPP specification
    • Easy to integrate test plans with pre-defined test steps without any programming

  • E6569E 无线测试管理套装软件 E6569E 无线测试管理套装软件 (1) 

    E6569E 无线测试管理套装软件

    E6569E 无线测试管理套装软件

  • E6569F Wireless Test Manager Suite E6569F Wireless Test Manager Suite (1) 

    E6569F Wireless Test Manager Suite

    • WTM (Wireless Test Manager) suite provides transportable licenses for both E6567F and E6568F
    • Test LTE/LTE-A, DC-HSDPA, HSPA+, HSPA, W-CDMA, GSM,GPRS,EGPRS, cdma2000 and 1xEV-DO

  • E6571E 无线测试管理软件运行时版本许可证 E6571E 无线测试管理软件运行时版本许可证 (1) 

    E6571E 无线测试管理软件运行时版本许可证

    E6571E 无线测试管理软件运行时版本许可证

  • E6571F 无线测试管理软件运行时版本许可证 E6571F 无线测试管理软件运行时版本许可证 (1) 

    E6571F 无线测试管理软件运行时版本许可证

        • WTM(无线测试管理软件)运行时许可证仅提供用于 E6567F 和 E6568F 的可转移许可证
        • 支持 LTE/LTE-A、DC-HSDPA、HSPA+、HSPA、W-CDMA、GSM、GPRS、EGPRS、cdma2000 和 1xEV-DO 测试
     

Wireless Test Managers [已停产]
Product support information for discontinued and obsolete Wireless Test Managers