这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

无线测试系统

Keysight 系统把仪器、线缆和系统硬件集成到经人体工程学精心设计,提供冷却、电源、安全和机械稳定性的机柜中。让Keysight帮助您从设计容易地转向批量制造,并同时降低测试成本和更快地获得利润。

对比产品资料中的全部内容 (9)

查找产品

  • T4010S 一致性测试系统 T4010S 一致性测试系统 (1) 

    T4010S 一致性测试系统

    • 符合 GCF 和 PTCRB 要求,覆盖完整的 3GPP 射频测试方案,包括射频和 RRM 测试
    • 可扩展的解决方案――从射频/RRM 覆盖范围 > 80% 的综合解决方案,到射频/RRM 覆盖率达 100% 的完整系统
    • 全自动测试系统

  • T3111S NFC 一致性测试系统 T3111S NFC 一致性测试系统 (1) 

    T3111S NFC 一致性测试系统

    • 无需外部仪器的综合测试系统
    • NFC 器件的模拟射频和协议一致性测试
    • NFC 论坛认证的适用于认证计划的工具

  • T3121S NFC R/D 测试系统 T3121S NFC R/D 测试系统 (1) 

    T3121S NFC R/D 测试系统

    • NFC 器件的研发测试。
    • 使用同一 GUI 进行射频和协议测试。
    • NFC 和 RFID 器件仿真能力。

  • T1111S 蓝牙射频一致性测试系统 [已停产] T1111S 蓝牙射频一致性测试系统 [已停产] (1) 

    T1111S 蓝牙射频一致性测试系统 [已停产]

    • 蓝牙器件的射频一致性测试。
    • 支持蓝牙基础速率、EDR、增强功率控制和蓝牙低能量标准的要求。
    • 由蓝牙 SIG 针对所有支持的技术进行了正式验证。
       

  • T1212S 蓝牙协议一致性测试系统 [已停产] T1212S 蓝牙协议一致性测试系统 [已停产] (1) 

    T1212S 蓝牙协议一致性测试系统 [已停产]

    • 蓝牙器件的协议一致性测试。
    • 支持通过单一平台对 V1.2、V2.0+EDR、V2.1+EDR、3.0、4.0 和低能量技术进行测试。
    • 经过蓝牙 SIG 的正式验证,可提供协议认证。
       

  • T4110S LTE 协议测试系统 [已停产] T4110S LTE 协议测试系统 [已停产] (1) 

    T4110S LTE 协议测试系统 [已停产]

    • 可对 LTE 用户设备进行协议一致性测试。
    • 以 T2010A LTE 无线通信测试仪为基础构建。
    • GCF 和 PTCRB 中经过验证的测试平台。
       

  • GS-8800 系列射频设计验证和一致性测试系统 GS-8800 系列射频设计验证和一致性测试系统 (1) 

    GS-8800 系列射频设计验证和一致性测试系统

    Keysight GS-8800 是一种多制式射频设计验证系统。通过保证在全面的一致性测试中得到更好结果,而将设计确认费用减到最小。

  • Additional Wireless Solutions from Anite Additional Wireless Solutions from Anite (1) 

    Additional Wireless Solutions from Anite

    • Anite is now part of Keysight Technologies
    • Device & Infrastructure Testing
    • Network Testing

  • T4020S LTE RRM 测试系统 T4020S LTE RRM 测试系统 (1) 

    T4020S LTE RRM 测试系统

    • 对 LTE 用户设备进行 RRM 一致性测试。
    • 以 T2010A LTE 无线通信测试仪为基础构建。
    • GCF 和 PTCRB 中经过验证的测试平台。