这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

蓝牙测试电源

是德专为电池寿命测定提供特定的电源,并为其它研发和制造要求提供通用电源。

有关蓝牙®测试的其它是德产品信息,请访问“蓝牙和无线局域网”。

蓝牙和无线局域网

蓝牙®测试电源
系列 产品图片 产品组 说明
66300 系列 Keysight 66300 Series Power Supply 45W、100W、移动通信直流电源、GPIB、单路和双路输出 在保持稳定的无瞬变电压的情况下,精确地仿真电池电阻和快速电流源。同时提供快速、精确的数字化测量系统。
E3630 系列 E3640 系列 Keysight E3600 Series Power Supply 0-50W、直流系统电源、GPIB、单路和多路输出 能够满足蓝牙测试对电源的一般需求,蓝牙测试不需要电池仿真、快速瞬变电源和测量。
E3610 系列 E3620 系列 E3630 系列 E3630 Series Power Supplies 单路和多路输出台式电源 外形紧凑、成本低廉的台式电源,可提供基本的功能和单路、双路或三路输出。

蓝牙蓝牙标识是美国 Bluetooth SIG 公司拥有的注册商标,并已经由该公司授权是德科技公司使用。

缩小范围

按内容类型

1-3 / 3

排序:
安捷伦系统和台式仪器样本(2006年7月)

产品目录 2006-07-30

PDF PDF 3.13 MB
在制造中优化蓝牙设备的电池耗电量应用指南1396

应用说明 2005-05-01

Specialized Supplies Target Battery-Powered Products

应用说明 2000-08-01

PDF PDF 73 KB