这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

手机测试电源

Keysight 66300 系列直流电源是数字手机测试的最佳选择。在数字手机测试中,手机电池放电的脉冲特征以及对优化电池工作时间的需求产生了特殊的供电和测量要求。E3600 系列电源可为那些不需要快速瞬时供电和测量的测试提供电力。

查看测量解决方案实例:电池电流泄漏测试

手机测试电源
系列 图片 产品组 描述
66300 系列 Keysight 66300 Series Power Supply   45W,100W,移动通信直流电源,GPIB,单路和双路输出 这些产品具有出色的功率输出和瞬时峰值测量功能,是测试数字无线通信产品测试的理想工具。
E3610 系列
E3620 系列
E3630 系列
E3630 Series Power Supplies   单路和多路输出台式电源 紧凑型低成本台式电源,具有基本的功能以及单路、双路和三路输出。
E3630 系列
E3640 系列
Keysight E3600 Series Power Supply   0-50W,直流系统电源,GPIB,单路和多路输出 具有适合台式测试和自动测试的基本功能和增强功能。

了解新一代是德直流电源

  • 14565B 设备表征软件 14565B 设备表征软件 

    14565B 设备表征软件

    Keysight 14565B设备表征软件可轻松地对现有的便携式电池供电设备(如3G手机、PDA、WLAN和蓝牙设备)进行评测,以确定设备可以工作较长的时间。

  • 移动通信直流电源(45 W,100 W):663xx 系列 移动通信直流电源(45 W,100 W):663xx 系列 

    移动通信直流电源(45 W,100 W):663xx 系列

    这些产品具有出色的功率输出和瞬时测量功能,是测试数字无线通信产品的理想工具。