这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

范围校准器

是德范围校准器包括 11683A 和 8477A。 11683A 范围校准器可与 EPM 系列、EPM-P 系列、E1416A 和 70100A 功率计结合使用,可对所有量程上的全量程仪表读数进行验证,并进行仪表跟踪。 8477A 校准器专为 432A 功率计而设计,可对所有量程上的全量程仪表读数进行验证,并进行仪表跟踪。Keysight Technologies F and S Award Logo

  • 11683A 功率计量程校准仪 11683A 功率计量程校准仪 

    11683A 功率计量程校准仪

    11683A 范围校准器可与 EPM 系列、EPM-P 系列、E1416A 和已停产的 70100A 和 43X 功率计结合使用。