这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

53150 系列连续波/微波计数器

Keysight 53150 系列是全能型连续波/微波计数器,非常适合在工作台或 ATE 环境中使用,但同时也十分结实耐用,足以胜任非常苛刻的现场应用。它具有十分出色的性能,支持超宽带输入(覆盖从 50 MHz 至高达 46 GHz 的射频和微波频谱)。利用这个相同输入,可以同时实施频率和功率测量。

比较所有的 53150 系列微波计数器 (3)

查找频率计数器产品

  • 53150A CW微波频率计数器, 20 GHz [已停产] 53150A CW微波频率计数器, 20 GHz [已停产] (1) 

    53150A CW微波频率计数器, 20 GHz [已停产]

    Keysight 53150A CW微波计数器是一种全功能CW微波计数器,特别适合台式机环境或ATE环境。

  • 53151A CW微波频率计数器, 26.5 GHz [已停产] 53151A CW微波频率计数器, 26.5 GHz [已停产] (1) 

    53151A CW微波频率计数器, 26.5 GHz [已停产]

    Keysight 53151A CW微波计数器是一种全功能CW微波计数器,特别适合台式机环境或ATE环境

  • 53152A CW微波频率计数器, 46 GHz [已停产] 53152A CW微波频率计数器, 46 GHz [已停产] (1) 

    53152A CW微波频率计数器, 46 GHz [已停产]

    Keysight 53152A CW微波计数器是一种全功能CW微波计数器,特别适合台式机环境或ATE环境